ZUBEHÖR
20ECF Bürstenloser, genuteter DC-Flachmotor mit Außenläufer
20ECF
Der bürstenlose, genutete 20 mm große DC-Flachmotor verwendet eine Außenrotorkonfiguration mit einem Luftspalt zwischen der Spule und dem radial gesteuerten magnetischen Aufbau. Dieses leistungsoptimierte Design bietet eine sehr hohe Kraftdichte, ein gleichmäßiges Abtriebsdrehmoment und eine hervorragende Drehzahlstabilität. Darüber hinaus wurde das Verhältnis zwischen Joule- und Eisenverlusten speziell optimiert, um Verluste zu reduzieren und einen besseren Wirkungsgrad sowie eine geringere Erwärmung zu erzielen.
Produkte-Highlights
- 14 polige Ausführung
- Hohe Kraftdichte in flacher Bauweise
- Stabiler Drehzahlabtrieb sorgt für gleichmäßige Rotation
- Geringere Leistungsverluste erhöhen den Wirkungsgrad
- Geringes Rastmoment ermöglicht geringere Vibrationen
Anpassung verfügbar
- Steckverbinder
- Kundenspezifische Wellen – Planheit, Rändelung, Durchmesser, Länge
- Spulenmodifikationen - Widerstand und Induktivität
- Verschiedene Optimierungen (Drehzahl und/oder Drehrichtung)
- Ohne Hall-Sensoren
-
Verkürzen Sie die Entwicklungszeit, wählen Sie Ihren Motor online aus
Artikel-Nummer | 20ECF14 8B 32 | 20ECF14 8B 16 |
---|---|---|
Motordurchmesser (in) | 0,787 | 0,787 |
Motordurchmesser (mm) | 20 | 20 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°C) | -30 to 80 | -30 to 80 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°F) | -22 to 176 | -22 to 176 |
Umgebungstemperaturbereich für die Lagerung (°C) | -40 to 80 | -40 to 80 |
Umgebungstemperaturbereich für die Lagerung (°F) | -30 to 176 | -30 to 176 |
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (lbs) | 2,24 | 2,24 |
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (N) | 10 | 10 |
Gegen-EMK-Konstante (V/1000 rpm) | 1,39 | 0,7 |
Vorspannung Kugellager (N) | 2,7 | 2,7 |
Max. Dauerstrom (A) | 0,7 | 1,5 |
Max. mechanische Dauerleistung (bei 25 °C) (W) | 9 | 9 |
Max. Dauerdrehmoment (mNm) | 9 | 9 |
Max. Dauerdrehmoment (oz-in) | 1,27 | 1,27 |
Elektrische Zeitkonstante (ms) | 0,16 | 0,16 |
Hall-Sensoren Phasenverschiebung (elektrische °) | 120 | 120 |
Induktivität – Phase-zu-Phase (mH) | 0,4 | 0,12 |
Innenwiderstand – Phase-zu-Phase (Ohm) | 4,61 | 1,1 |
Leitungswiderstand (Ohm) | 4,61 | 1,1 |
Mechanische Zeitkonstante (ms) | 7,8 | 7,5 |
Motorkonstante (mNm/W½) | 6,2 | 6,34 |
Motorkonstante (oz-in/W½) | 0,88 | 0,89 |
Motorregulierung (10³/Nms) | 26 | 25 |
Max. Motordrehzahl (rpm) | 10000 | 10000 |
Typischer Leerlaufstrom (mA) | 63 | 126 |
Leerlaufdrehzahl (rpm) | 8407 | 8417 |
Nennspannung (V) | 12 | 6 |
Optimierungsrichtung | Symmetrisch | Symmetrisch |
Rotorträgheitsmoment (gcm²) | 3 | 3 |
Rotorträgheitsmoment (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 42,48 | 42,48 |
Wärmewiderstand (nutenfrei) (°C/W) | 23 | 23 |
Thermische Zeitkonstante (s) | 645 | 645 |
Drehmomentkonstante (mNm/A) | 13,3 | 6,65 |
Drehmomentkonstante (oz-in/A) | 1,88 | 0,94 |
Gewicht (g) | 15 | 15 |
Gewicht (oz) | 0,53 | 0,53 |
Max. Wicklungstemperatur (°C) | 125 | 125 |
Max. Wicklungstemperatur (°F) | 257 | 257 |
Länge (in) | 0,5512 | 0,5512 |
Länge (mm) | 14 | 14 |
Polzahl | 14 Pol | 14 Pol |
Gehäusematerial | Aluminium | Aluminium |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
drawing_20ecf.stp | 3D-Zeichnung |
|
|
specifications_20ecf.pdf | Spezifikationsseite |
|
|
20ecf_flat_motor_brochure_ger.pdf | Broschüre |
|
|
pr_new_20mm-slotted_flat_motor_ger.pdf | Pressemitteilung |
|
|
drawing_20ecf.dxf | 2D-Zeichnung |
|