21BF nuvoDisc

21BF nuvoDisc Nutenloser bürstenloser DC Flachmotor

21BF nuvoDisc Nutenloser bürstenloser DC Flachmotor

21BF nuvoDisc

Der 21BF nuvoDisc nutenlose BLDC Motor besitzt 6 einezelne eisenlose Wicklungen. Er bietet lange Lebensdauer, ausgezeichnete Positionier- und Geschwindikeitüberwachung und vibrationsarme Umdrehungen. Durch die Nutzung von Discmagnetscheiben fallen Eisenverluste weg und eine flache Bauform ist möglich.

Produkte-Highlights

  • Mit und ohne Hall Sensoren
  • Nutenlos
  • 8 Poolpaare
  • Kompaktes Design
  • Keine Eisenverluste
  • Hoher Wirkungsgrat
  • Flache Bauform
  • 3 Phasen

Anpassung verfügbar

  • Kabel- oder Steckausgänge
  • Spulenmodifikationen - Widerstand und Induktivität
  • Kundenspezifische Wellen – Planheit, Rändelung, Durchmesser, Länge
  • Wertsteigernde Anbauteile

Anwendungen

  • Verkürzen Sie die Entwicklungszeit, wählen Sie Ihren Motor online aus

    MEHR

Artikel-Nummer 21BF 3C K .02
Motordurchmesser (in) 0,827
Motordurchmesser (mm) 21
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°C) -30 to +80
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°F) -22 to +176
Umgebungstemperaturbereich für die Lagerung (°C) -40 to +80
Umgebungstemperaturbereich für die Lagerung (°F) -40 to +176
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (lbs) 6,0696
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (N) 27
Gegen-EMK-Konstante (V/1000 rpm) 0,89
Vorspannung Kugellager (N) 2,7
Max. Dauerstrom (A) 0,3
Max. mechanische Dauerleistung (bei 25 °C) (W) 4
Max. Dauerdrehmoment (mNm) 2,7
Max. Dauerdrehmoment (oz-in) 0,38
Elektrische Zeitkonstante (ms) 0,02
Hall-Sensoren Phasenverschiebung (elektrische °) n/a
Induktivität – Phase-zu-Phase (mH) 1,22
Innenwiderstand – Phase-zu-Phase (Ohm) 56,3
Leitungswiderstand (Ohm) 56,3
Mechanische Zeitkonstante (ms) 141,2
Motorkonstante (mNm/W½) 1,1
Motorkonstante (oz-in/W½) 0,16
Motorregulierung (10³/Nms) 784
Max. Motordrehzahl (rpm) 25000
Typischer Leerlaufstrom (mA) 28
Leerlaufdrehzahl (rpm) 3900
Nennspannung (V) 5
Optimierungsrichtung n/a
Rotorträgheitsmoment (gcm²) 1,8
Rotorträgheitsmoment (oz-in-sec² 10ˉ⁶) 25,49
Wärmewiderstand (nutenfrei) (°C/W) 12
Thermische Zeitkonstante (s) 200
Drehmomentkonstante (mNm/A) 8,5
Drehmomentkonstante (oz-in/A) 1,2
Gewicht (g) 10
Gewicht (oz) 0,35
Max. Wicklungstemperatur (°C) 125
Max. Wicklungstemperatur (°F) 257
Max. Dauerdrehzahl (rpm) 25000
Polzahl 8 Pol
Gehäusematerial Kunststoff
Document Document Type Language File Type
21BF nuvoDisc Specification Page Spezifikationsseite
21BF nuvoDisc drawing 2D-Zeichnung
21BF nuvoDisc 3D drawing 3D-Zeichnung