21BF nuvoDisc Nutenloser bürstenloser DC Flachmotor
21BF nuvoDisc
Der 21BF nuvoDisc nutenlose BLDC Motor besitzt 6 einezelne eisenlose Wicklungen. Er bietet lange Lebensdauer, ausgezeichnete Positionier- und Geschwindikeitüberwachung und vibrationsarme Umdrehungen. Durch die Nutzung von Discmagnetscheiben fallen Eisenverluste weg und eine flache Bauform ist möglich.
Produkte-Highlights
- Mit und ohne Hall Sensoren
- Nutenlos
- 8 Poolpaare
- Kompaktes Design
- Keine Eisenverluste
- Hoher Wirkungsgrat
- Flache Bauform
- 3 Phasen
Anpassung verfügbar
- Kabel- oder Steckausgänge
- Spulenmodifikationen - Widerstand und Induktivität
- Kundenspezifische Wellen – Planheit, Rändelung, Durchmesser, Länge
- Wertsteigernde Anbauteile
Anwendungen
- Atmungs-und Beatmungsgeräte
- Vermessungstechnik
- Pharmazeutisches Dispensieren
- Barcode-Scanner
- Medienhandhabung
- Klinische Diagnostik
-
Verkürzen Sie die Entwicklungszeit, wählen Sie Ihren Motor online aus
Artikel-Nummer | 21BF 3C K .02 |
---|---|
Motordurchmesser (in) | 0,827 |
Motordurchmesser (mm) | 21 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°C) | -30 to +80 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°F) | -22 to +176 |
Umgebungstemperaturbereich für die Lagerung (°C) | -40 to +80 |
Umgebungstemperaturbereich für die Lagerung (°F) | -40 to +176 |
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (lbs) | 6,0696 |
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (N) | 27 |
Gegen-EMK-Konstante (V/1000 rpm) | 0,89 |
Vorspannung Kugellager (N) | 2,7 |
Max. Dauerstrom (A) | 0,3 |
Max. mechanische Dauerleistung (bei 25 °C) (W) | 4 |
Max. Dauerdrehmoment (mNm) | 2,7 |
Max. Dauerdrehmoment (oz-in) | 0,38 |
Elektrische Zeitkonstante (ms) | 0,02 |
Hall-Sensoren Phasenverschiebung (elektrische °) | n/a |
Induktivität – Phase-zu-Phase (mH) | 1,22 |
Innenwiderstand – Phase-zu-Phase (Ohm) | 56,3 |
Leitungswiderstand (Ohm) | 56,3 |
Mechanische Zeitkonstante (ms) | 141,2 |
Motorkonstante (mNm/W½) | 1,1 |
Motorkonstante (oz-in/W½) | 0,16 |
Motorregulierung (10³/Nms) | 784 |
Max. Motordrehzahl (rpm) | 25000 |
Typischer Leerlaufstrom (mA) | 28 |
Leerlaufdrehzahl (rpm) | 3900 |
Nennspannung (V) | 5 |
Optimierungsrichtung | n/a |
Rotorträgheitsmoment (gcm²) | 1,8 |
Rotorträgheitsmoment (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 25,49 |
Wärmewiderstand (nutenfrei) (°C/W) | 12 |
Thermische Zeitkonstante (s) | 200 |
Drehmomentkonstante (mNm/A) | 8,5 |
Drehmomentkonstante (oz-in/A) | 1,2 |
Gewicht (g) | 10 |
Gewicht (oz) | 0,35 |
Max. Wicklungstemperatur (°C) | 125 |
Max. Wicklungstemperatur (°F) | 257 |
Max. Dauerdrehzahl (rpm) | 25000 |
Polzahl | 8 Pol |
Gehäusematerial | Kunststoff |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
drawing_21bf.dxf | 2D-Zeichnung |
|
|
drawing_21bf.stp | 3D-Zeichnung |
|
|
specifications_21bf.pdf | Spezifikationsseite |
|