22ECP35 Ultra EC

22ECP35 Bürsten- und nutenloser DC-Motor der Ultra-EC-Baureihe

22ECP35 Bürsten- und nutenloser DC-Motor der Ultra-EC-Baureihe

22ECP35 Ultra EC

Die Miniaturmotoren der ECP-Reihe sind ultrakostenoptimiert, ohne dabei an der Spitzenleistung einzubüßen. Der 2-polige, bürstenlose Motor der Serie 22ECP35 bietet hohe Dauer- und Spitzendrehmomente sowie 100 Prozent mehr Leistungsstärke im Gegensatz zu vergleichbaren Motoren und garantiert dabei eine reibungslose Funktionsweise und lange Lebensdauer. Mit dem 22ECP35 erzielen Sie das richtige Verhältnis zwischen Drehzahl und Drehmoment in einer kompakten, kurzen Länge. Noch stärker ist die Anpassungsfähigkeit des 22ECP35 für die meisten Anwendungen auf den Medizin- und Industriemärkten bei gleichzeitiger Erhöhung von Lebensdauer und Zuverlässigkeit.

Produkte-Highlights

  • 2-poliger, nutenloser Motor
  • Mit oder ohne Hall-Sensoren
  • 2 Standardlängen erhältlich
  • Richtiges Verhältnis von Drehzahl und Drehmoment
  • Eigenes Hochleistungs-Spulendesign
  • Optimiertes Preis-Leistungs-Verhältnis

Anpassung verfügbar

  • Spulenmodifikationen - Widerstand und Induktivität
  • Steckverbinder
  • Kundenspezifische Wellen – Planheit, Rändelung, Durchmesser, Länge
  • Highspeed-Version (ECS) mit Dämpfungssystem
Artikel-Nummer 22ECP35 8B 184
Motordurchmesser (in) 0,866
Motordurchmesser (mm) 22
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°C) -30 to +100
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°F) -22 to +212
Umgebungstemperaturbereich für die Lagerung (°C) -40 to +100
Umgebungstemperaturbereich für die Lagerung (°F) -40 to +212
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (lbs) 7,6432
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (N) 34
Gegen-EMK-Konstante (V/1000 rpm) 1,82
Vorspannung Kugellager (N) 5,5
Max. Dauerstrom (A) 0,8
Max. mechanische Dauerleistung (bei 25 °C) (W) 56
Max. Dauerdrehmoment (mNm) 14,3
Max. Dauerdrehmoment (oz-in) 2,03
Elektrische Zeitkonstante (ms) 0,14
Hall-Sensoren Phasenverschiebung (elektrische °) 120
Induktivität – Phase-zu-Phase (mH) 0,894
Innenwiderstand – Phase-zu-Phase (Ohm) 6,58
Leitungswiderstand (Ohm) 6,71
Mechanische Zeitkonstante (ms) 3
Motorkonstante (mNm/W½) 6,8
Motorkonstante (oz-in/W½) 0,96
Motorregulierung (10³/Nms) 21,8
Max. Motordrehzahl (rpm) 50000
Typischer Leerlaufstrom (mA) 30
Leerlaufdrehzahl (rpm) 13200
Nennspannung (V) 24
Optimierungsrichtung Symmetrisch
Rotorträgheitsmoment (gcm²) 1,38
Rotorträgheitsmoment (oz-in-sec² 10ˉ⁶) 19,542
Wärmewiderstand (nutenfrei) (°C/W) 3.5 / 12.5
Thermische Zeitkonstante (s) 550
Drehmomentkonstante (mNm/A) 17,4
Drehmomentkonstante (oz-in/A) 2,46
Gewicht (g) 64
Gewicht (oz) 2,26
Max. Wicklungstemperatur (°C) 125
Max. Wicklungstemperatur (°F) 257
Max. Dauerdrehzahl (rpm) 50000
Polzahl 2 Pol
Gehäusematerial Edelstahl-/Aluminiumflansch
Document Document Type Language File Type
22ECP35 Ultra EC Specification Page Spezifikationsseite
22ECP35 Ultra EC drawing 2D-Zeichnung
22ECP35 Ultra EC 3D drawing 3D-Zeichnung