ZUBEHÖR
22ECP35 Bürsten- und nutenloser DC-Motor der Ultra-EC-Baureihe
22ECP35 Ultra EC
Die Miniaturmotoren der ECP-Reihe sind ultrakostenoptimiert, ohne dabei an der Spitzenleistung einzubüßen. Der 2-polige, bürstenlose Motor der Serie 22ECP35 bietet hohe Dauer- und Spitzendrehmomente sowie 100 Prozent mehr Leistungsstärke im Gegensatz zu vergleichbaren Motoren und garantiert dabei eine reibungslose Funktionsweise und lange Lebensdauer. Mit dem 22ECP35 erzielen Sie das richtige Verhältnis zwischen Drehzahl und Drehmoment in einer kompakten, kurzen Länge. Noch stärker ist die Anpassungsfähigkeit des 22ECP35 für die meisten Anwendungen auf den Medizin- und Industriemärkten bei gleichzeitiger Erhöhung von Lebensdauer und Zuverlässigkeit.
Produkte-Highlights
- 2-poliger, nutenloser Motor
- Mit oder ohne Hall-Sensoren
- 2 Standardlängen erhältlich
- Richtiges Verhältnis von Drehzahl und Drehmoment
- Eigenes Hochleistungs-Spulendesign
- Optimiertes Preis-Leistungs-Verhältnis
Anpassung verfügbar
- Spulenmodifikationen - Widerstand und Induktivität
- Steckverbinder
- Kundenspezifische Wellen – Planheit, Rändelung, Durchmesser, Länge
- Highspeed-Version (ECS) mit Dämpfungssystem
-
-
Verkürzen Sie die Entwicklungszeit, wählen Sie Ihren Motor online aus
-
-
-
Artikel-Nummer | 22ECP35 8B 184 |
---|---|
Motordurchmesser (in) | 0,866 |
Motordurchmesser (mm) | 22 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°C) | -30 to +100 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°F) | -22 to +212 |
Umgebungstemperaturbereich für die Lagerung (°C) | -40 to +100 |
Umgebungstemperaturbereich für die Lagerung (°F) | -40 to +212 |
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (lbs) | 7,6432 |
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (N) | 34 |
Gegen-EMK-Konstante (V/1000 rpm) | 1,82 |
Vorspannung Kugellager (N) | 5,5 |
Max. Dauerstrom (A) | 0,8 |
Max. mechanische Dauerleistung (bei 25 °C) (W) | 56 |
Max. Dauerdrehmoment (mNm) | 14,3 |
Max. Dauerdrehmoment (oz-in) | 2,03 |
Elektrische Zeitkonstante (ms) | 0,14 |
Hall-Sensoren Phasenverschiebung (elektrische °) | 120 |
Induktivität – Phase-zu-Phase (mH) | 0,894 |
Innenwiderstand – Phase-zu-Phase (Ohm) | 6,58 |
Leitungswiderstand (Ohm) | 6,71 |
Mechanische Zeitkonstante (ms) | 3 |
Motorkonstante (mNm/W½) | 6,8 |
Motorkonstante (oz-in/W½) | 0,96 |
Motorregulierung (10³/Nms) | 21,8 |
Max. Motordrehzahl (rpm) | 50000 |
Typischer Leerlaufstrom (mA) | 30 |
Leerlaufdrehzahl (rpm) | 13200 |
Nennspannung (V) | 24 |
Optimierungsrichtung | Symmetrisch |
Rotorträgheitsmoment (gcm²) | 1,38 |
Rotorträgheitsmoment (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 19,542 |
Wärmewiderstand (nutenfrei) (°C/W) | 3.5 / 12.5 |
Thermische Zeitkonstante (s) | 550 |
Drehmomentkonstante (mNm/A) | 17,4 |
Drehmomentkonstante (oz-in/A) | 2,46 |
Gewicht (g) | 64 |
Gewicht (oz) | 2,26 |
Max. Wicklungstemperatur (°C) | 125 |
Max. Wicklungstemperatur (°F) | 257 |
Polzahl | 2 Pol |
Gehäusematerial | Edelstahl-/Aluminiumflansch |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
drawing_22ecp35.dxf | 2D-Zeichnung |
|
|
drawing_22ecp35.stp | 3D-Zeichnung |
|
|
specifications_22ecp35.pdf | Spezifikationsseite |
|