22ECP45 Ultra EC

22ECP45 Bürsten- und nutenloser DC-Motor der Ultra-EC-Baureihe

22ECP45 Bürsten- und nutenloser DC-Motor der Ultra-EC-Baureihe

22ECP45 Ultra EC

Die Minimotoren der ECP-Serie sind äußerst kostenoptimiert, ohne dabei die hevorragende Leistung zu beeinträchtigen. Der 22ECP45 bietet ein hohes Dauerdrehmoment und Drehmomentspitzen mit begrenzten Kernverlusten für ein breites Spektrum an Arbeitsgeschwindigkeiten und das ohne Reibung oder Bürstenverschleiß.

Produkte-Highlights

  • 2-polig, nutenfrei
  • Mit oder ohne Hall-Sensoren
  • 2 Standardlängen erhältlich
  • Proprietäre Spulenkonstruktion, hohe Effizienz
  • Optimiertes Preis-Leistungs-Verhältnis
  • Ausgewogenes Verhältnis zwischen Drehmoment und Drehzahl für die meisten Anwendungen

Anpassung verfügbar

  • Spulenmodifikationen - Widerstand und Induktivität
  • Steckverbinder
  • Kundenspezifische Wellen – Planheit, Rändelung, Durchmesser, Länge
Artikel-Nummer 22ECP45 8B 82 22ECP45 8B 154
Motordurchmesser (in) 0,866 0,866
Motordurchmesser (mm) 22 22
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°C) -30 to +100 -30 to +100
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°F) -22 to +212 -22 to +212
Umgebungstemperaturbereich für die Lagerung (°C) -40 to +100 -40 to +100
Umgebungstemperaturbereich für die Lagerung (°F) -40 to +212 -40 to +212
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (lbs) 7,6432 7,6432
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (N) 34 34
Gegen-EMK-Konstante (V/1000 rpm) 1,53 2,82
Vorspannung Kugellager (N) 5,5 5,5
Max. Dauerstrom (A) 2 1
Max. mechanische Dauerleistung (bei 25 °C) (W) 80 80
Max. Dauerdrehmoment (mNm) 29,4 27,7
Max. Dauerdrehmoment (oz-in) 4,16 3,92
Elektrische Zeitkonstante (ms) 0,18 0,16
Hall-Sensoren Phasenverschiebung (elektrische °) 120 120
Induktivität – Phase-zu-Phase (mH) 0,266 0,94
Innenwiderstand – Phase-zu-Phase (Ohm) 1,5 5,8
Leitungswiderstand (Ohm) 1,59 5,89
Mechanische Zeitkonstante (ms) 1,6 1,8
Motorkonstante (mNm/W½) 11,9 11,19
Motorkonstante (oz-in/W½) 1,69 1,58
Motorregulierung (10³/Nms) 7 8
Max. Motordrehzahl (rpm) 47000 47000
Typischer Leerlaufstrom (mA) 60 25
Leerlaufdrehzahl (rpm) 15700 8370
Nennspannung (V) 24 24
Optimierungsrichtung Symmetrisch Symmetrisch
Rotorträgheitsmoment (gcm²) 2,3 2,3
Rotorträgheitsmoment (oz-in-sec² 10ˉ⁶) 32,571 32,571
Wärmewiderstand (nutenfrei) (°C/W) 2 / 9.7 2 / 9.7
Thermische Zeitkonstante (s) 850 850
Drehmomentkonstante (mNm/A) 14,61 26,97
Drehmomentkonstante (oz-in/A) 2,07 3,82
Gewicht (g) 100 100
Gewicht (oz) 3,53 3,53
Max. Wicklungstemperatur (°C) 125 125
Max. Wicklungstemperatur (°F) 257 257
Max. Dauerdrehzahl (rpm) 47000 47000
Polzahl 2 Pol 2 Pol
Gehäusematerial Edelstahl-/Aluminiumflansch Edelstahl-/Aluminiumflansch
Document Document Type Language File Type
22ECP45 Ultra EC Specification Page Spezifikationsseite
22ECP45 Ultra EC drawing 2D-Zeichnung
22ECP45 Ultra EC 3D drawing 3D-Zeichnung
22ECP Ultra EC (brochure) Broschüre
22ECP Ultra EC (broschüre) Broschüre
Ultra EC Brochure (broschüre) Broschüre