22ECP60 Ultra EC

22ECP60 Bürsten- und nutenloser DC-Motor der Ultra-EC-Baureihe

22ECP60 Bürsten- und nutenloser DC-Motor der Ultra-EC-Baureihe

22ECP60 Ultra EC

Die Minimotoren der ECP-Serie sind äußerst kostenoptimiert, ohne dabei die hevorragende Leistung zu beeinträchtigen. Der 22ECP60 bietet ein hohes Dauerdrehmoment und Drehmomentspitzen mit begrenzten Kernverlusten für ein breites Spektrum an Arbeitsgeschwindigkeiten und das ohne Reibung oder Bürstenverschleiß.

Produkte-Highlights

  • 2-polig, nutenfrei
  • Mit oder ohne Hall-Sensoren
  • 2 Standardlängen erhältlich
  • Proprietäre Spulenkonstruktion, hohe Effizienz
  • Optimiertes Preis-Leistungs-Verhältnis
  • Ausgewogenes Verhältnis zwischen Drehmoment und Drehzahl für die meisten Anwendungen

Anpassung verfügbar

  • Spulenmodifikationen - Widerstand und Induktivität
  • Steckverbinder
  • Kundenspezifische Wellen – Planheit, Rändelung, Durchmesser, Länge
Artikel-Nummer 22ECP60 8B 90
Motordurchmesser (in) 0,866
Motordurchmesser (mm) 22
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°C) -30 to +100
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°F) -22 to +212
Umgebungstemperaturbereich für die Lagerung (°C) -40 to +100
Umgebungstemperaturbereich für die Lagerung (°F) -40 to +212
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (lbs) 7,6432
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (N) 34
Gegen-EMK-Konstante (V/1000 rpm) 2,96
Vorspannung Kugellager (N) 5,5
Max. Dauerstrom (A) 1,8
Max. mechanische Dauerleistung (bei 25 °C) (W) 120
Max. Dauerdrehmoment (mNm) 50,5
Max. Dauerdrehmoment (oz-in) 7,15
Elektrische Zeitkonstante (ms) 0,2
Hall-Sensoren Phasenverschiebung (elektrische °) 120
Induktivität – Phase-zu-Phase (mH) 0,475
Innenwiderstand – Phase-zu-Phase (Ohm) 2,38
Leitungswiderstand (Ohm) 2,47
Mechanische Zeitkonstante (ms) 1
Motorkonstante (mNm/W½) 18,3
Motorkonstante (oz-in/W½) 2,59
Motorregulierung (10³/Nms) 3
Max. Motordrehzahl (rpm) 38000
Typischer Leerlaufstrom (mA) 40
Leerlaufdrehzahl (rpm) 8050
Nennspannung (V) 24
Optimierungsrichtung Symmetrisch
Rotorträgheitsmoment (gcm²) 3,5
Rotorträgheitsmoment (oz-in-sec² 10ˉ⁶) 49,564
Wärmewiderstand (nutenfrei) (°C/W) 1 / 8.4
Thermische Zeitkonstante (s) 1100
Drehmomentkonstante (mNm/A) 28,27
Drehmomentkonstante (oz-in/A) 4
Gewicht (g) 140
Gewicht (oz) 4,94
Max. Wicklungstemperatur (°C) 125
Max. Wicklungstemperatur (°F) 257
Max. Dauerdrehzahl (rpm) 38000
Polzahl 2 Pol
Gehäusematerial Edelstahl-/Aluminiumflansch
Document Document Type Language File Type
22ECP60 Ultra EC Specification Page Spezifikationsseite
22ECP60 Ultra EC drawing 2D-Zeichnung
22ECP60 Ultra EC 3D drawing 3D-Zeichnung
22ECP Ultra EC (brochure) Broschüre
22ECP Ultra EC (broschüre) Broschüre
Ultra EC Brochure (broschüre) Broschüre