ZUBEHÖR
22ECP60 Bürsten- und nutenloser DC-Motor der Ultra-EC-Baureihe
22ECP60 Ultra EC
Die Minimotoren der ECP-Serie sind äußerst kostenoptimiert, ohne dabei die hevorragende Leistung zu beeinträchtigen. Der 22ECP60 bietet ein hohes Dauerdrehmoment und Drehmomentspitzen mit begrenzten Kernverlusten für ein breites Spektrum an Arbeitsgeschwindigkeiten und das ohne Reibung oder Bürstenverschleiß.
Produkte-Highlights
- 2-polig, nutenfrei
- Mit oder ohne Hall-Sensoren
- 2 Standardlängen erhältlich
- Proprietäre Spulenkonstruktion, hohe Effizienz
- Optimiertes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Ausgewogenes Verhältnis zwischen Drehmoment und Drehzahl für die meisten Anwendungen
Anpassung verfügbar
- Spulenmodifikationen - Widerstand und Induktivität
- Steckverbinder
- Kundenspezifische Wellen – Planheit, Rändelung, Durchmesser, Länge
-
-
Verkürzen Sie die Entwicklungszeit, wählen Sie Ihren Motor online aus
-
-
-
Artikel-Nummer | 22ECP60 8B 90 |
---|---|
Motordurchmesser (in) | 0,866 |
Motordurchmesser (mm) | 22 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°C) | -30 to +100 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°F) | -22 to +212 |
Umgebungstemperaturbereich für die Lagerung (°C) | -40 to +100 |
Umgebungstemperaturbereich für die Lagerung (°F) | -40 to +212 |
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (lbs) | 7,6432 |
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (N) | 34 |
Gegen-EMK-Konstante (V/1000 rpm) | 2,96 |
Vorspannung Kugellager (N) | 5,5 |
Max. Dauerstrom (A) | 1,8 |
Max. mechanische Dauerleistung (bei 25 °C) (W) | 120 |
Max. Dauerdrehmoment (mNm) | 50,5 |
Max. Dauerdrehmoment (oz-in) | 7,15 |
Elektrische Zeitkonstante (ms) | 0,2 |
Hall-Sensoren Phasenverschiebung (elektrische °) | 120 |
Induktivität – Phase-zu-Phase (mH) | 0,475 |
Innenwiderstand – Phase-zu-Phase (Ohm) | 2,38 |
Leitungswiderstand (Ohm) | 2,47 |
Mechanische Zeitkonstante (ms) | 1 |
Motorkonstante (mNm/W½) | 18,3 |
Motorkonstante (oz-in/W½) | 2,59 |
Motorregulierung (10³/Nms) | 3 |
Max. Motordrehzahl (rpm) | 38000 |
Typischer Leerlaufstrom (mA) | 40 |
Leerlaufdrehzahl (rpm) | 8050 |
Nennspannung (V) | 24 |
Optimierungsrichtung | Symmetrisch |
Rotorträgheitsmoment (gcm²) | 3,5 |
Rotorträgheitsmoment (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 49,564 |
Wärmewiderstand (nutenfrei) (°C/W) | 1 / 8.4 |
Thermische Zeitkonstante (s) | 1100 |
Drehmomentkonstante (mNm/A) | 28,27 |
Drehmomentkonstante (oz-in/A) | 4 |
Gewicht (g) | 140 |
Gewicht (oz) | 4,94 |
Max. Wicklungstemperatur (°C) | 125 |
Max. Wicklungstemperatur (°F) | 257 |
Max. Dauerdrehzahl (rpm) | 38000 |
Polzahl | 2 Pol |
Gehäusematerial | Edelstahl-/Aluminiumflansch |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
specifications_22ecp60.pdf | Spezifikationsseite |
|
|
drawing_22ecp60.dxf | 2D-Zeichnung |
|
|
drawing_22ecp60.stp | 3D-Zeichnung |
|
|
brochure_22ecp_ultra_ec_motor.pdf | Broschüre |
|
|
brochure_22ecp_ultra_ec_motor_ger.pdf | Broschüre |
|
|
brochure_technology_overview_ultra_ec_ger.pdf | Broschüre |
|