22ECS45 Ultra EC

22ECS45 Bürsten- und nutenloser DC-Motor der Ultra-EC-Baureihe

22ECS45 Bürsten- und nutenloser DC-Motor der Ultra-EC-Baureihe

22ECS45 Ultra EC

Der Bürsten- und Nutenlose DC-Motor 22ECS45 aus unserer ULTRA EC-Reihe ist mit einer neuen proprietären magnetischen Ausführung entwickelt worden. Dieser Minimotor bietet eine lange Lebensdauer, exzellente Drehzahlen und gleichmäßige Umdrehungen.

Produkte-Highlights

  • Mit Hall-Sensoren
  • Nutenlos
  • 2 Pole
  • Kompakte Ausführung
  • Niedrige Eisenverluste bei hohen Drehzahlen
  • Hoher Wirkungsgrad
  • Neue proprietäre Spulenausführung
  • Baugröße mit hoher Leistungsdichte
  • 3 Phasen
  • Drehzahloptimiert

Anpassung verfügbar

  • Kabel- oder Steckausgänge
  • Spulenmodifikationen - Widerstand und Induktivität
  • Kundenspezifische Wellen – Planheit, Rändelung, Durchmesser, Länge
  • Magnete / Laminationsgrad
  • Spezielles Befestigungs-Bohrbild
  • Mit / Ohne Temperatursensor
  • Wertsteigernde Anbauteile

Anwendungen

Artikel-Nummer 22ECS45 10B 18 .01 22ECS45 10B 24 .01 22ECS45 10B 30 .01 22ECS45 10B 38 .01
Motordurchmesser (in) 0,866 0,866 0,866 0,866
Motordurchmesser (mm) 22 22 22 22
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°C) -30 to +100 -30 to +100 -30 to +100 -30 to +100
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°F) -22 to +212 -22 to +212 -22 to +212 -22 to +212
Umgebungstemperaturbereich für die Lagerung (°C) -40 to +100 -40 to +100 -40 to +100 -40 to +100
Umgebungstemperaturbereich für die Lagerung (°F) -40 to +212 -40 to +212 -40 to +212 -40 to +212
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (lbs) 7,6432 7,6432 7,6432 7,6432
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (N) 34 34 34 34
Gegen-EMK-Konstante (V/1000 rpm) 0,34 0,44 0,54 0,69
Vorspannung Kugellager (N) 5,5 5,5 5,5 5,5
Max. Dauerstrom (A) 8,2 6,4 5,2 4
Max. mechanische Dauerleistung (bei 25 °C) (W) 120 120 120 120
Max. Dauerdrehmoment (mNm) 26,8 26,7 26,8 26,6
Max. Dauerdrehmoment (oz-in) 3,8 3,78 3,8 3,77
Elektrische Zeitkonstante (ms) 0,14 0,15 0,15 0,15
Hall-Sensoren Phasenverschiebung (elektrische °) 120 120 120 120
Induktivität – Phase-zu-Phase (mH) 0,013 0,02 0,035 0,057
Innenwiderstand – Phase-zu-Phase (Ohm) 0,09 0,15 0,23 0,38
Leitungswiderstand (Ohm) 0,11 0,18 0,25 0,42
Mechanische Zeitkonstante (ms) 1,9 1,9 1,9 1,9
Motorkonstante (mNm/W½) 10,8 10,8 10,8 10,8
Motorkonstante (oz-in/W½) 1,53 1,53 1,53 1,53
Motorregulierung (10³/Nms) 8,5 8,5 8,5 8,6
Max. Motordrehzahl (rpm) 73000 73000 73000 73000
Typischer Leerlaufstrom (mA) 300 240 195 160
Leerlaufdrehzahl (rpm) 68500 51600 43500 34500
Nennspannung (V) 24 24 24 24
Optimierungsrichtung CCW CCW CCW CCW
Rotorträgheitsmoment (gcm²) 2,3 2,3 2,3 2,3
Rotorträgheitsmoment (oz-in-sec² 10ˉ⁶) 32,571 32,571 32,571 32,571
Wärmewiderstand (nutenfrei) (°C/W) 2 / 9.7 2 / 9.7 2 / 9.7 2 / 9.7
Thermische Zeitkonstante (s) 1000 1000 1000 1000
Drehmomentkonstante (mNm/A) 3,3 4,2 5,19 6,6
Drehmomentkonstante (oz-in/A) 0,47 0,59 0,73 0,93
Gewicht (g) 100 100 100 100
Gewicht (oz) 3,53 3,53 3,53 3,53
Max. Wicklungstemperatur (°C) 125 125 125 125
Max. Wicklungstemperatur (°F) 257 257 257 257
Max. Dauerdrehzahl (rpm) 73000 73000 73000 73000
Polzahl 2 Pol 2 Pol 2 Pol 2 Pol
Gehäusematerial Edelstahl-/Aluminiumflansch Edelstahl-/Aluminiumflansch Edelstahl-/Aluminiumflansch Edelstahl-/Aluminiumflansch