ZUBEHÖR
22ECS45 Bürsten- und nutenloser DC-Motor der Ultra-EC-Baureihe
22ECS45 Ultra EC
Der Bürsten- und Nutenlose DC-Motor 22ECS45 aus unserer ULTRA EC-Reihe ist mit einer neuen proprietären magnetischen Ausführung entwickelt worden. Dieser Minimotor bietet eine lange Lebensdauer, exzellente Drehzahlen und gleichmäßige Umdrehungen.
Produkte-Highlights
- Mit Hall-Sensoren
- Nutenlos
- 2 Pole
- Kompakte Ausführung
- Niedrige Eisenverluste bei hohen Drehzahlen
- Hoher Wirkungsgrad
- Neue proprietäre Spulenausführung
- Baugröße mit hoher Leistungsdichte
- 3 Phasen
- Drehzahloptimiert
Anpassung verfügbar
- Kabel- oder Steckausgänge
- Spulenmodifikationen - Widerstand und Induktivität
- Kundenspezifische Wellen – Planheit, Rändelung, Durchmesser, Länge
- Magnete / Laminationsgrad
- Spezielles Befestigungs-Bohrbild
- Mit / Ohne Temperatursensor
- Wertsteigernde Anbauteile
Anwendungen
- Atmungs-und Beatmungsgeräte
- Klinische Diagnostik
- Miniatur-Pumpen
- Ventilaktuatoren
- Dentale Handgeräte
- Pharmazeutisches Dispensieren
-
-
Verkürzen Sie die Entwicklungszeit, wählen Sie Ihren Motor online aus
-
-
-
Artikel-Nummer | 22ECS45 10B 18 .01 | 22ECS45 10B 24 .01 | 22ECS45 10B 30 .01 | 22ECS45 10B 38 .01 |
---|---|---|---|---|
Motordurchmesser (in) | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 |
Motordurchmesser (mm) | 22 | 22 | 22 | 22 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°C) | -30 to +100 | -30 to +100 | -30 to +100 | -30 to +100 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°F) | -22 to +212 | -22 to +212 | -22 to +212 | -22 to +212 |
Umgebungstemperaturbereich für die Lagerung (°C) | -40 to +100 | -40 to +100 | -40 to +100 | -40 to +100 |
Umgebungstemperaturbereich für die Lagerung (°F) | -40 to +212 | -40 to +212 | -40 to +212 | -40 to +212 |
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (lbs) | 7,6432 | 7,6432 | 7,6432 | 7,6432 |
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (N) | 34 | 34 | 34 | 34 |
Gegen-EMK-Konstante (V/1000 rpm) | 0,34 | 0,44 | 0,54 | 0,69 |
Vorspannung Kugellager (N) | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Max. Dauerstrom (A) | 8,2 | 6,4 | 5,2 | 4 |
Max. mechanische Dauerleistung (bei 25 °C) (W) | 120 | 120 | 120 | 120 |
Max. Dauerdrehmoment (mNm) | 26,8 | 26,7 | 26,8 | 26,6 |
Max. Dauerdrehmoment (oz-in) | 3,8 | 3,78 | 3,8 | 3,77 |
Elektrische Zeitkonstante (ms) | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Hall-Sensoren Phasenverschiebung (elektrische °) | 120 | 120 | 120 | 120 |
Induktivität – Phase-zu-Phase (mH) | 0,013 | 0,02 | 0,035 | 0,057 |
Innenwiderstand – Phase-zu-Phase (Ohm) | 0,09 | 0,15 | 0,23 | 0,38 |
Leitungswiderstand (Ohm) | 0,11 | 0,18 | 0,25 | 0,42 |
Mechanische Zeitkonstante (ms) | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
Motorkonstante (mNm/W½) | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
Motorkonstante (oz-in/W½) | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 |
Motorregulierung (10³/Nms) | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,6 |
Max. Motordrehzahl (rpm) | 73000 | 73000 | 73000 | 73000 |
Typischer Leerlaufstrom (mA) | 300 | 240 | 195 | 160 |
Leerlaufdrehzahl (rpm) | 68500 | 51600 | 43500 | 34500 |
Nennspannung (V) | 24 | 24 | 24 | 24 |
Optimierungsrichtung | CCW | CCW | CCW | CCW |
Rotorträgheitsmoment (gcm²) | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
Rotorträgheitsmoment (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 32,571 | 32,571 | 32,571 | 32,571 |
Wärmewiderstand (nutenfrei) (°C/W) | 2 / 9.7 | 2 / 9.7 | 2 / 9.7 | 2 / 9.7 |
Thermische Zeitkonstante (s) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Drehmomentkonstante (mNm/A) | 3,3 | 4,2 | 5,19 | 6,6 |
Drehmomentkonstante (oz-in/A) | 0,47 | 0,59 | 0,73 | 0,93 |
Gewicht (g) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Gewicht (oz) | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 |
Max. Wicklungstemperatur (°C) | 125 | 125 | 125 | 125 |
Max. Wicklungstemperatur (°F) | 257 | 257 | 257 | 257 |
Max. Dauerdrehzahl (rpm) | 73000 | 73000 | 73000 | 73000 |
Polzahl | 2 Pol | 2 Pol | 2 Pol | 2 Pol |
Gehäusematerial | Edelstahl-/Aluminiumflansch | Edelstahl-/Aluminiumflansch | Edelstahl-/Aluminiumflansch | Edelstahl-/Aluminiumflansch |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
specifications_22ecs45.pdf | Spezifikationsseite |
|
|
drawing_22ecs45.dxf | 2D-Zeichnung |
|
|
brochure_22ecs_ultra_ec_motor_ventilators.pdf | Broschüre |
|
|
brochure_22ecs_ultra_ec_motor.pdf | Broschüre |
|
|
drawing_22ecs45.stp | 3D-Zeichnung |
|
|
brochure_technology_overview_ultra_ec_ger.pdf | Broschüre |
|