ZUBEHÖR
22ECS60 Bürsten- und nutenloser DC-Motor der Ultra-EC-Baureihe
22ECS60 Ultra EC
Der Bürsten- und Nutenlose DC-Motor 22ECS60 aus unserer ULTRA EC-Reihe ist mit einer neuen proprietären magnetischen Ausführung entwickelt worden. Dieser Minimotor bietet eine lange Lebensdauer, exzellente Drehzahlen und gleichmäßige Umdrehungen.
Produkte-Highlights
- Mit Hall-Sensoren
- Nutenlos
- 2 Pole
- Kompakte Ausführung
- Niedrige Eisenverluste bei hohen Drehzahlen
- Hoher Wirkungsgrad
- Neue proprietäre Spulenausführung
- Baugröße mit hoher Leistungsdichte
- 3 Phasen
- Drehzahloptimiert
Anpassung verfügbar
- Kabel- oder Steckausgänge
- Spulenmodifikationen - Widerstand und Induktivität
- Kundenspezifische Wellen – Planheit, Rändelung, Durchmesser, Länge
- Magnete / Laminationsgrad
- Spezielles Befestigungs-Bohrbild
- Mit / Ohne Temperatursensor
- Wertsteigernde Anbauteile
Anwendungen
- Atmungs-und Beatmungsgeräte
- Klinische Diagnostik
- Miniatur-Pumpen
- Ventilaktuatoren
- Dentale Handgeräte
- Pharmazeutisches Dispensieren
-
-
-
Verkürzen Sie die Entwicklungszeit, wählen Sie Ihren Motor online aus
-
-
-
Artikel-Nummer | 22ECS60 10B 16 .01 | 22ECS60 10B 17 .01 | 22ECS60 10B 21 .01 | 22ECS60 10B 24 .01 |
---|---|---|---|---|
Motordurchmesser (in) | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 |
Motordurchmesser (mm) | 22 | 22 | 22 | 22 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°C) | -30 to +100 | -30 to +100 | -30 to +100 | -30 to +100 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°F) | -22 to +212 | -22 to +212 | -22 to +212 | -22 to +212 |
Umgebungstemperaturbereich für die Lagerung (°C) | -40 to +100 | -40 to +100 | -40 to +100 | -40 to +100 |
Umgebungstemperaturbereich für die Lagerung (°F) | -40 to +212 | -40 to +212 | -40 to +212 | -40 to +212 |
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (lbs) | 7,6432 | 7,6432 | 7,6432 | 7,6432 |
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (N) | 34 | 34 | 34 | 34 |
Gegen-EMK-Konstante (V/1000 rpm) | 0,51 | 0,53 | 0,68 | 0,76 |
Vorspannung Kugellager (N) | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Max. Dauerstrom (A) | 9,3 | 8,7 | 7,1 | 6,1 |
Max. mechanische Dauerleistung (bei 25 °C) (W) | 180 | 180 | 180 | 180 |
Max. Dauerdrehmoment (mNm) | 45 | 44,5 | 45,9 | 44,1 |
Max. Dauerdrehmoment (oz-in) | 6,37 | 6,3 | 6,5 | 6,25 |
Elektrische Zeitkonstante (ms) | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
Hall-Sensoren Phasenverschiebung (elektrische °) | 120 | 120 | 120 | 120 |
Induktivität – Phase-zu-Phase (mH) | 0,015 | 0,017 | 0,026 | 0,034 |
Innenwiderstand – Phase-zu-Phase (Ohm) | 0,09 | 0,1 | 0,15 | 0,21 |
Leitungswiderstand (Ohm) | 0,12 | 0,13 | 0,17 | 0,23 |
Mechanische Zeitkonstante (ms) | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,4 |
Motorkonstante (mNm/W½) | 16,3 | 16,1 | 16,7 | 16 |
Motorkonstante (oz-in/W½) | 2,31 | 2,28 | 2,36 | 2,27 |
Motorregulierung (10³/Nms) | 3,7 | 3,8 | 3,6 | 3,9 |
Max. Motordrehzahl (rpm) | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |
Typischer Leerlaufstrom (mA) | 210 | 190 | 150 | 120 |
Leerlaufdrehzahl (rpm) | 47000 | 43000 | 35000 | 32000 |
Nennspannung (V) | 24 | 24 | 24 | 24 |
Optimierungsrichtung | CCW | CCW | CCW | CCW |
Rotorträgheitsmoment (gcm²) | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Rotorträgheitsmoment (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 49,564 | 49,564 | 49,564 | 49,564 |
Wärmewiderstand (nutenfrei) (°C/W) | 1 / 8.4 | 1 / 8.4 | 1 / 8.4 | 1 / 8.4 |
Thermische Zeitkonstante (s) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Drehmomentkonstante (mNm/A) | 4,8 | 5,1 | 6,5 | 7,3 |
Drehmomentkonstante (oz-in/A) | 0,68 | 0,72 | 0,92 | 1,03 |
Gewicht (g) | 140 | 140 | 140 | 140 |
Gewicht (oz) | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 |
Max. Wicklungstemperatur (°C) | 125 | 125 | 125 | 125 |
Max. Wicklungstemperatur (°F) | 257 | 257 | 257 | 257 |
Max. Dauerdrehzahl (rpm) | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |
Polzahl | 2 Pol | 2 Pol | 2 Pol | 2 Pol |
Gehäusematerial | Edelstahl-/Aluminiumflansch | Edelstahl-/Aluminiumflansch | Edelstahl-/Aluminiumflansch | Edelstahl-/Aluminiumflansch |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
22ECS60 Ultra EC Specification Page | Spezifikationsseite |
|
|
22ECS60 Ultra EC drawing | 2D-Zeichnung |
|
|
22ECS60 Ultra EC 3D drawing | 3D-Zeichnung |
|
|
22ECS ULTRA EC (brochure) | Broschüre |
|
|
22ECS ULTRA EC for Ventilators (brochure) | Broschüre |
|
|
Ultra EC Brochure (broschüre) | Broschüre |
|