22ECT35 Ultra EC

22ECT35 Bürsten- und nutenloser DC-Motor der Ultra-EC-Baureihe

22ECT35 Bürsten- und nutenloser DC-Motor der Ultra-EC-Baureihe

22ECT35 Ultra EC

Die Ultra EC-Hochleistungsmotoren der ECT-Reihe zeichnen sich durch die patentierte Ultra-Spulentechnologie und durch das patentierte multipolare Rotordesign aus. Trotz ihres geringen Gewichts und ihrer kleinen Bauform verfügen die 4-poligen bürstenlosen 22ECT35-Motoren über sehr hohe Dauer- und Spitzendrehmomente. Darüber hinaus zeichnen sie sich durch eine lange Lebensdauer und ein hohes Maß an Zuverlässigkeit aus. Durch die flexible Anpassung des 22ECT35-Motors kann die Lebensdauer und Zuverlässigkeit für fast alle Industrieanwendungen und Handwerkzeuge erheblich verbessert werden.

Produkte-Highlights

  • 4-polig, nutenlos
  • Digitale Hall-Sensoren
  • 3 Standardspulen verfügbar
  • Extrem hohes Drehmoment mit längerer Lebensdauer
  • Optimiertes thermisches Verhalten bei wiederkehrenden Zyklen mit hohen Spitzenlasten
  • Integrierter Temperatursensor
  • Hocheffizientes eigenes Spulendesign
  • Leichtes und kompaktes Design

Anpassung verfügbar

  • Spulenmodifikationen - Widerstand und Induktivität
  • Steckverbinder
  • Mechanische Integration auf Anfrage (Gehäuse, Vorder- und Hinterflansch)
Artikel-Nummer 22ECT35 10B 32 22ECT35 10B 52 22ECT35 10B 80
Motordurchmesser (in) 0,866 0,866 0,866
Motordurchmesser (mm) 22 22 22
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°C) -30 to +100 -30 to +100 -30 to +100
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°F) -22 to +212 -22 to +212 -22 to +212
Umgebungstemperaturbereich für die Lagerung (°C) -40 to +100 -40 to +100 -40 to +100
Umgebungstemperaturbereich für die Lagerung (°F) -40 to +212 -40 to +212 -40 to +212
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (lbs) 10,116 10,116 10,116
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (N) 45 45 45
Gegen-EMK-Konstante (V/1000 rpm) 1,14 1,86 2,86
Vorspannung Kugellager (N) 6,8 6,8 6,8
Max. Dauerstrom (A) 1,8 1,1 0,7
Max. mechanische Dauerleistung (bei 25 °C) (W) 34 34 34
Max. Dauerdrehmoment (mNm) 20 19,9 19,5
Max. Dauerdrehmoment (oz-in) 2,83 2,82 2,76
Elektrische Zeitkonstante (ms) 0,09 0,08 0,08
Hall-Sensoren Phasenverschiebung (elektrische °) 120 120 120
Induktivität – Phase-zu-Phase (mH) 0,12 0,32 0,75
Innenwiderstand – Phase-zu-Phase (Ohm) 1,4 3,73 9,2
Leitungswiderstand (Ohm) 1,43 3,76 9,23
Mechanische Zeitkonstante (ms) 4,2 4,2 4,4
Motorkonstante (mNm/W½) 9,2 9,2 9
Motorkonstante (oz-in/W½) 1,3 1,3 1,27
Motorregulierung (10³/Nms) 11,8 11,8 12,3
Max. Motordrehzahl (rpm) 20000 20000 20000
Typischer Leerlaufstrom (mA) 100 90 40
Leerlaufdrehzahl (rpm) 10330 12400 8100
Nennspannung (V) 12 24 24
Optimierungsrichtung Symmetrisch Symmetrisch Symmetrisch
Rotorträgheitsmoment (gcm²) 3,6 3,6 3,6
Rotorträgheitsmoment (oz-in-sec² 10ˉ⁶) 50,98 50,98 50,98
Wärmewiderstand (nutenfrei) (°C/W) 2.3 / 13 2.3 / 13 2.3 / 13
Thermische Zeitkonstante (s) 829 829 829
Drehmomentkonstante (mNm/A) 10,9 17,8 27,31
Drehmomentkonstante (oz-in/A) 1,54 2,52 3,87
Gewicht (g) 67 67 67
Gewicht (oz) 2,36 2,36 2,36
Max. Wicklungstemperatur (°C) 125 125 125
Max. Wicklungstemperatur (°F) 257 257 257
Max. Dauerdrehzahl (rpm) 20000 20000 20000
Polzahl 4 Pol 4 Pol 4 Pol
Gehäusematerial Edelstahl-/Aluminiumflansch Edelstahl-/Aluminiumflansch Edelstahl-/Aluminiumflansch
Document Document Type Language File Type
22ECT35 Ultra EC Specification Page Spezifikationsseite
22ECT35 Ultra EC drawing 2D-Zeichnung
22ECT35 Ultra EC 3D drawing 3D-Zeichnung