ZUBEHÖR
22ECT48 Bürsten- und nutenloser DC-Motor der Ultra-EC-Baureihe
22ECT48 Ultra EC
Der Motor 22ECT48 ist ein Teil unserer Ultra EC-Baureihe, der speziell dafür entwickelt und optimiert wurde, um extrem anspruchsvollen und wiederkehrenden Arbeitszyklen standzuhalten. Der 4-polige bürstenlose Motor 22ECT48 verfügt über sehr hohe Spitzen- und Dauerdrehmomente trotz seiner kleinen Bauform und besticht durch seine lange Lebensdauer und sein hohes Maß an Zuverlässigkeit. Der bürstenlose Motor 22ECT48 beeindruckt durch seine hohen Drehmomente trotz niedrigen Gewichts und kleiner Bauform. Dies wird ermöglicht durch unser proprietäres Ultra-Spulen- und Rotordesign. Durch die flexible Anpassung des 22ECT48-Motors kann die Lebensdauer und Zuverlässigkeit für fast alle Industrieanwendungen und Handwerkzeuge erheblich verbessert werden.
Produkte-Highlights
- 4-polig, nutenlos
- Digitale Hall-Sensoren
- 3 Standardspulen verfügbar
- Extrem hohes Drehmoment mit längerer Lebensdauer
- Optimiertes thermisches Verhalten bei wiederkehrenden Zyklen mit hohen Spitzenlasten
- Integrierter Temperatursensor
- Hocheffizientes eigenes Spulendesign
- Leichtes und kompaktes Design
Anpassung verfügbar
- Spulenmodifikationen - Widerstand und Induktivität
- Steckverbinder
Anwendungen
- Bohrer
- Elektrische Greifer
- Exoskelettsysteme
- Fabrikautomatisierungsanlagen
- Elektrische Handwerkzeuge
- Akkuschrauber
- Robotik-Anwendungen
- Überwachungssysteme
-
-
-
Verkürzen Sie die Entwicklungszeit, wählen Sie Ihren Motor online aus
-
-
-
Artikel-Nummer | 22ECT48 10B 14 | 22ECT48 10B 23 | 22ECT48 10B 35 |
---|---|---|---|
Motordurchmesser (in) | 0,866 | 0,866 | 0,866 |
Motordurchmesser (mm) | 22 | 22 | 22 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°C) | -30 to +100 | -30 to +100 | -30 to +100 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°F) | -22 to +212 | -22 to +212 | -22 to +212 |
Umgebungstemperaturbereich für die Lagerung (°C) | -40 to +100 | -40 to +100 | -40 to +100 |
Umgebungstemperaturbereich für die Lagerung (°F) | -40 to +212 | -40 to +212 | -40 to +212 |
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (lbs) | 10,116 | 10,116 | 10,116 |
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (N) | 45 | 45 | 45 |
Gegen-EMK-Konstante (V/1000 rpm) | 1,17 | 1,95 | 2,94 |
Vorspannung Kugellager (N) | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
Max. Dauerstrom (A) | 3,7 | 2,2 | 1,5 |
Max. mechanische Dauerleistung (bei 25 °C) (W) | 54 | 54 | 54 |
Max. Dauerdrehmoment (mNm) | 41,6 | 41,1 | 40,8 |
Max. Dauerdrehmoment (oz-in) | 5,89 | 5,82 | 5,78 |
Elektrische Zeitkonstante (ms) | 0,11 | 0,1 | 0,1 |
Hall-Sensoren Phasenverschiebung (elektrische °) | 120 | 120 | 120 |
Induktivität – Phase-zu-Phase (mH) | 0,04 | 0,11 | 0,24 |
Innenwiderstand – Phase-zu-Phase (Ohm) | 0,37 | 1,04 | 2,4 |
Leitungswiderstand (Ohm) | 0,4 | 1,07 | 2,43 |
Mechanische Zeitkonstante (ms) | 1,8 | 1,9 | 1,9 |
Motorkonstante (mNm/W½) | 18,4 | 18,2 | 18,1 |
Motorkonstante (oz-in/W½) | 2,61 | 2,58 | 2,56 |
Motorregulierung (10³/Nms) | 2,9 | 3 | 3 |
Max. Motordrehzahl (rpm) | 20000 | 20000 | 20000 |
Typischer Leerlaufstrom (mA) | 155 | 120 | 70 |
Leerlaufdrehzahl (rpm) | 10140 | 11950 | 7950 |
Nennspannung (V) | 12 | 24 | 24 |
Optimierungsrichtung | Symmetrisch | Symmetrisch | Symmetrisch |
Rotorträgheitsmoment (gcm²) | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
Rotorträgheitsmoment (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 89,216 | 89,216 | 89,216 |
Wärmewiderstand (nutenfrei) (°C/W) | 2.1 / 12 | 2.1 / 12 | 2.1 / 12 |
Thermische Zeitkonstante (s) | 962 | 962 | 962 |
Drehmomentkonstante (mNm/A) | 11,2 | 18,6 | 28,08 |
Drehmomentkonstante (oz-in/A) | 1,59 | 2,63 | 3,98 |
Gewicht (g) | 98 | 98 | 98 |
Gewicht (oz) | 3,46 | 3,46 | 3,46 |
Max. Wicklungstemperatur (°C) | 125 | 125 | 125 |
Max. Wicklungstemperatur (°F) | 257 | 257 | 257 |
Max. Dauerdrehzahl (rpm) | 20000 | 20000 | 20000 |
Polzahl | 4 Pol | 4 Pol | 4 Pol |
Gehäusematerial | Edelstahl-/Aluminiumflansch | Edelstahl-/Aluminiumflansch | Edelstahl-/Aluminiumflansch |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
22ECT48 Ultra EC Specification Page | Spezifikationsseite |
|
|
22ECT48 Ultra EC drawing | 2D-Zeichnung |
|
|
22ECT48 Ultra EC 3D drawing | 3D-Zeichnung |
|