ZUBEHÖR
22ECT60 Bürsten- und nutenloser DC-Motor der Ultra-EC-Baureihe
22ECT60 Ultra EC
Der 22 ECT liefert ein ultra hohes Drehmoment bei einer kompakten Größe.Sein hohes Dauerdrehmoment bei niedrigen bis mittleren Drehzahlen mit einer maximalen Leistung zwischen 10t U/min bis 20t U/min ist ausergewöhnlich. Der 22 ECT ermöglicht ein bis zu 2 mal höheres Dauerdrehmoment als ein vergleichbarer BLDC Motor mit den gleichen Abmaßen über den gesamten Niedrigdrehzahlbereich bei Nutzung mit Getrieben.
Produkte-Highlights
- Kleines Paket, 2 Standarlängen erhältlich
- Proprietäres Spulendesign, Großer Wirkungsgrad
- Erreicht ähnliche oder größere Drehmomente als DC Motoren bei einer deutlich längeren Lebensdauer
- Höchstes Drehmoment für BLDC Motoren in dieser Bauform dank 4 Pol Design.
Anpassung verfügbar
- Spulenmodifikationen - Widerstand und Induktivität
- Steckverbinder
- Kundenspezifische Wellen – Planheit, Rändelung, Durchmesser, Länge
- Integrierter Temperatursensor
-
-
-
Verkürzen Sie die Entwicklungszeit, wählen Sie Ihren Motor online aus
-
-
-
Artikel-Nummer | 22ECT60 10B 9 | 22ECT60 10B 15 | 22ECT60 10B 21 |
---|---|---|---|
Motordurchmesser (in) | 0,866 | 0,866 | 0,866 |
Motordurchmesser (mm) | 22 | 22 | 22 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°C) | -30 to +100 | -30 to +100 | -30 to +100 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°F) | -22 to +212 | -22 to +212 | -22 to +212 |
Umgebungstemperaturbereich für die Lagerung (°C) | -40 to +100 | -40 to +100 | -40 to +100 |
Umgebungstemperaturbereich für die Lagerung (°F) | -40 to +212 | -40 to +212 | -40 to +212 |
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (lbs) | 10,116 | 10,116 | 10,116 |
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (N) | 45 | 45 | 45 |
Gegen-EMK-Konstante (V/1000 rpm) | 1,16 | 1,97 | 2,72 |
Vorspannung Kugellager (N) | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
Max. Dauerstrom (A) | 5,9 | 3,6 | 2,6 |
Max. mechanische Dauerleistung (bei 25 °C) (W) | 86 | 86 | 86 |
Max. Dauerdrehmoment (mNm) | 65,9 | 66,9 | 64,3 |
Max. Dauerdrehmoment (oz-in) | 9,33 | 9,47 | 9,11 |
Elektrische Zeitkonstante (ms) | 0,12 | 0,12 | 0,11 |
Hall-Sensoren Phasenverschiebung (elektrische °) | 120 | 120 | 120 |
Induktivität – Phase-zu-Phase (mH) | 0,023 | 0,063 | 0,123 |
Innenwiderstand – Phase-zu-Phase (Ohm) | 0,19 | 0,52 | 1,08 |
Leitungswiderstand (Ohm) | 0,22 | 0,55 | 1,11 |
Mechanische Zeitkonstante (ms) | 1,34 | 1,29 | 1,4 |
Motorkonstante (mNm/W½) | 25,5 | 26 | 25 |
Motorkonstante (oz-in/W½) | 3,61 | 3,68 | 3,54 |
Motorregulierung (10³/Nms) | 1,5 | 1,5 | 1,6 |
Max. Motordrehzahl (rpm) | 20000 | 20000 | 20000 |
Typischer Leerlaufstrom (mA) | 370 | 170 | 115 |
Leerlaufdrehzahl (rpm) | 20370 | 12350 | 9180 |
Nennspannung (V) | 24 | 24 | 24 |
Optimierungsrichtung | Symmetrisch | Symmetrisch | Symmetrisch |
Rotorträgheitsmoment (gcm²) | 8,71 | 8,71 | 8,71 |
Rotorträgheitsmoment (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 123,344 | 123,344 | 123,344 |
Wärmewiderstand (nutenfrei) (°C/W) | 2.0 / 8.8 | 2.0 / 8.8 | 2.0 / 8.8 |
Thermische Zeitkonstante (s) | 980 | 980 | 980 |
Drehmomentkonstante (mNm/A) | 11,12 | 18,77 | 25,97 |
Drehmomentkonstante (oz-in/A) | 1,57 | 2,66 | 3,68 |
Gewicht (g) | 123 | 123 | 123 |
Gewicht (oz) | 4,34 | 4,34 | 4,34 |
Max. Wicklungstemperatur (°C) | 125 | 125 | 125 |
Max. Wicklungstemperatur (°F) | 257 | 257 | 257 |
Max. Dauerdrehzahl (rpm) | 20000 | 20000 | 20000 |
Polzahl | 4 Pol | 4 Pol | 4 Pol |
Gehäusematerial | Edelstahl-/Aluminiumflansch | Edelstahl-/Aluminiumflansch | Edelstahl-/Aluminiumflansch |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
22ECT60 Ultra EC Specification Page | Spezifikationsseite |
|
|
22ECT60 Ultra EC drawing | 2D-Zeichnung |
|
|
22ECT60 Ultra EC 3D drawing | 3D-Zeichnung |
|
|
22ECT Ultra EC (broschüre) | Broschüre |
|
|
Ultra EC Brochure (broschüre) | Broschüre |
|