ZUBEHÖR
22ECT82 Bürsten- und nutenloser DC-Motor der Ultra-EC-Baureihe
22ECT82 Ultra EC
Der 22 ECT liefert ein ultra hohes Drehmoment bei einer kompakten Größe.Sein hohes Dauerdrehmoment bei niedrigen bis mittleren Drehzahlen mit einer maximalen Leistung zwischen 10t U/min bis 20t U/min ist ausergewöhnlich. Der 22 ECT ermöglicht ein bis zu 2 mal höheres Dauerdrehmoment als ein vergleichbarer BLDC Motor mit den gleichen Abmaßen über den gesamten Niedrigdrehzahlbereich bei Nutzung mit Getrieben.
Produkte-Highlights
- Kleines Paket, 2 Standarlängen erhältlich
- Proprietäres Spulendesign, Großer Wirkungsgrad
- Erreicht ähnliche oder größere Drehmomente als DC Motoren bei einer deutlich längeren Lebensdauer
- Höchstes Drehmoment für BLDC Motoren in dieser Bauform dank 4 Pol Design.
Anpassung verfügbar
- Spulenmodifikationen - Widerstand und Induktivität
- Steckverbinder
- Kundenspezifische Wellen – Planheit, Rändelung, Durchmesser, Länge
- Integrierter Temperatursensor
-
-
Verkürzen Sie die Entwicklungszeit, wählen Sie Ihren Motor online aus
-
-
-
Artikel-Nummer | 22ECT82 10B 6 | 22ECT82 10B 9 | 22ECT82 10B 15 |
---|---|---|---|
Motordurchmesser (in) | 0,866 | 0,866 | 0,866 |
Motordurchmesser (mm) | 22 | 22 | 22 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°C) | -30 to +100 | -30 to +100 | -30 to +100 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°F) | -22 to +212 | -22 to +212 | -22 to +212 |
Umgebungstemperaturbereich für die Lagerung (°C) | -40 to +100 | -40 to +100 | -40 to +100 |
Umgebungstemperaturbereich für die Lagerung (°F) | -40 to +212 | -40 to +212 | -40 to +212 |
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (lbs) | 10,116 | 10,116 | 10,116 |
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (N) | 45 | 45 | 45 |
Gegen-EMK-Konstante (V/1000 rpm) | 1,3 | 1,96 | 3,22 |
Vorspannung Kugellager (N) | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
Max. Dauerstrom (A) | 7,9 | 5,3 | 3,2 |
Max. mechanische Dauerleistung (bei 25 °C) (W) | 104 | 104 | 104 |
Max. Dauerdrehmoment (mNm) | 98,4 | 98,8 | 98,3 |
Max. Dauerdrehmoment (oz-in) | 13,93 | 13,99 | 13,92 |
Elektrische Zeitkonstante (ms) | 0,12 | 0,13 | 0,13 |
Hall-Sensoren Phasenverschiebung (elektrische °) | 120 | 120 | 120 |
Induktivität – Phase-zu-Phase (mH) | 0,015 | 0,034 | 0,094 |
Innenwiderstand – Phase-zu-Phase (Ohm) | 0,13 | 0,27 | 0,73 |
Leitungswiderstand (Ohm) | 0,16 | 0,3 | 0,76 |
Mechanische Zeitkonstante (ms) | 1,12 | 1,02 | 1,01 |
Motorkonstante (mNm/W½) | 35,8 | 35,9 | 36 |
Motorkonstante (oz-in/W½) | 5,07 | 5,08 | 5,1 |
Motorregulierung (10³/Nms) | 0,85 | 0,77 | 0,77 |
Max. Motordrehzahl (rpm) | 20000 | 20000 | 20000 |
Typischer Leerlaufstrom (mA) | 435 | 250 | 130 |
Leerlaufdrehzahl (rpm) | 18550 | 12390 | 7800 |
Nennspannung (V) | 24 | 24 | 24 |
Optimierungsrichtung | Symmetrisch | Symmetrisch | Symmetrisch |
Rotorträgheitsmoment (gcm²) | 13,17 | 13,17 | 13,17 |
Rotorträgheitsmoment (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 186,503 | 186,503 | 186,503 |
Wärmewiderstand (nutenfrei) (°C/W) | 1.4 / 8.2 | 1.4 / 8.2 | 1.4 / 8.2 |
Thermische Zeitkonstante (s) | 1140 | 1140 | 1140 |
Drehmomentkonstante (mNm/A) | 12,39 | 18,68 | 30,79 |
Drehmomentkonstante (oz-in/A) | 1,75 | 2,64 | 4,36 |
Gewicht (g) | 174 | 174 | 174 |
Gewicht (oz) | 6,14 | 6,14 | 6,14 |
Max. Wicklungstemperatur (°C) | 125 | 125 | 125 |
Max. Wicklungstemperatur (°F) | 257 | 257 | 257 |
Max. Dauerdrehzahl (rpm) | 20000 | 20000 | 20000 |
Polzahl | 4 Pol | 4 Pol | 4 Pol |
Gehäusematerial | Edelstahl-/Aluminiumflansch | Edelstahl-/Aluminiumflansch | Edelstahl-/Aluminiumflansch |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
22ECT82 Ultra EC Specification Page | Spezifikationsseite |
|
|
22ECT82 Ultra EC drawing | 2D-Zeichnung |
|
|
22ECT82 Ultra EC 3D drawing | 3D-Zeichnung |
|
|
22ECT Ultra EC (broschüre) | Broschüre |
|
|
Ultra EC Brochure (broschüre) | Broschüre |
|