26BC 3C

26BC 3C Nutenloser bürstenloser DC Minimotor

26BC 3C

Der bürsten- und nutenlose Motor 26BC verwendet eine selbsttragende zylindrische eisenlose Spule mit der gleichen Wicklungstechnik, wie in unseren eisenlosen DC-Motoren. Der Mikromotor 26BC bietet eine lange Lebensdauer, exzellente Drehzahl, Positionssteuerung und gleichmäßige Rotation.

Produkte-Highlights

  • Kompakte Ausführung
  • Nutenlos
  • 2 Pole
  • Kompakte Ausführung
  • Niedrige Eisenverluste bei hohen Drehzahlen
  • Hoher Wirkungsgrad
  • 3 Phasen

Anpassung verfügbar

  • Kabel- oder Steckausgänge
  • Spulenmodifikationen - Widerstand und Induktivität
  • Kundenspezifische Wellen – Planheit, Rändelung, Durchmesser, Länge
  • Wertsteigernde Anbauteile

Artikel-Nummer 26BC 3C 109P .101
Motordurchmesser (in) 1,024
Motordurchmesser (mm) 26
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°C) 0 to +70
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°F) +32 to +158
Umgebungstemperaturbereich für die Lagerung (°C) 0 to +70
Umgebungstemperaturbereich für die Lagerung (°F) +32 to +158
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (lbs) 10,116
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (N) 45
Gegen-EMK-Konstante (V/1000 rpm) 0,73
Vorspannung Kugellager (N) 5
Max. Dauerstrom (A) 0,78
Max. mechanische Dauerleistung (bei 25 °C) (W) 8
Max. Dauerdrehmoment (mNm) 7
Max. Dauerdrehmoment (oz-in) 0,99
Elektrische Zeitkonstante (ms) 0,02
Hall-Sensoren Phasenverschiebung (elektrische °) n/a
Induktivität – Phase-zu-Phase (mH) 0,093
Innenwiderstand – Phase-zu-Phase (Ohm) 5
Leitungswiderstand (Ohm) 5
Mechanische Zeitkonstante (ms) 95
Motorkonstante (mNm/W½) 3,1
Motorkonstante (oz-in/W½) 0,44
Motorregulierung (10³/Nms) 102
Max. Motordrehzahl (rpm) 2000
Typischer Leerlaufstrom (mA) 180
Leerlaufdrehzahl (rpm) 14800
Nennspannung (V) 12
Optimierungsrichtung n/a
Rotorträgheitsmoment (gcm²) 9,4
Rotorträgheitsmoment (oz-in-sec² 10ˉ⁶) 133,115
Wärmewiderstand (nutenfrei) (°C/W) 14
Thermische Zeitkonstante (s) 660
Drehmomentkonstante (mNm/A) 7
Drehmomentkonstante (oz-in/A) 0,99
Gewicht (g) 72
Gewicht (oz) 2,54
Max. Wicklungstemperatur (°C) 125
Max. Wicklungstemperatur (°F) 257
Max. Dauerdrehzahl (rpm) 2000
Polzahl 2 Pol
Gehäusematerial Aluminiumlegierung/Kunststoff
Document Document Type Language File Type
26BC 3C Specification Page Spezifikationsseite
26BC 3C drawing 2D-Zeichnung
26BC 3C 3D drawing 3D-Zeichnung
About Brushless DC Motors (brochure) Broschüre
Timing Relationship in Brushless DC Motors (diagram) Broschüre