ZUBEHÖR
26BC 3C Nutenloser bürstenloser DC Minimotor
26BC 3C
Der bürsten- und nutenlose Motor 26BC verwendet eine selbsttragende zylindrische eisenlose Spule mit der gleichen Wicklungstechnik, wie in unseren eisenlosen DC-Motoren. Der Mikromotor 26BC bietet eine lange Lebensdauer, exzellente Drehzahl, Positionssteuerung und gleichmäßige Rotation.
Produkte-Highlights
- Kompakte Ausführung
- Nutenlos
- 2 Pole
- Kompakte Ausführung
- Niedrige Eisenverluste bei hohen Drehzahlen
- Hoher Wirkungsgrad
- 3 Phasen
Anpassung verfügbar
- Kabel- oder Steckausgänge
- Spulenmodifikationen - Widerstand und Induktivität
- Kundenspezifische Wellen – Planheit, Rändelung, Durchmesser, Länge
- Wertsteigernde Anbauteile
Anwendungen
-
Verkürzen Sie die Entwicklungszeit, wählen Sie Ihren Motor online aus
Artikel-Nummer | 26BC 3C 109P .101 |
---|---|
Motordurchmesser (in) | 1,024 |
Motordurchmesser (mm) | 26 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°C) | 0 to +70 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°F) | +32 to +158 |
Umgebungstemperaturbereich für die Lagerung (°C) | 0 to +70 |
Umgebungstemperaturbereich für die Lagerung (°F) | +32 to +158 |
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (lbs) | 10,116 |
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (N) | 45 |
Gegen-EMK-Konstante (V/1000 rpm) | 0,73 |
Vorspannung Kugellager (N) | 5 |
Max. Dauerstrom (A) | 0,78 |
Max. mechanische Dauerleistung (bei 25 °C) (W) | 8 |
Max. Dauerdrehmoment (mNm) | 7 |
Max. Dauerdrehmoment (oz-in) | 0,99 |
Elektrische Zeitkonstante (ms) | 0,02 |
Hall-Sensoren Phasenverschiebung (elektrische °) | n/a |
Induktivität – Phase-zu-Phase (mH) | 0,093 |
Innenwiderstand – Phase-zu-Phase (Ohm) | 5 |
Leitungswiderstand (Ohm) | 5 |
Mechanische Zeitkonstante (ms) | 95 |
Motorkonstante (mNm/W½) | 3,1 |
Motorkonstante (oz-in/W½) | 0,44 |
Motorregulierung (10³/Nms) | 102 |
Max. Motordrehzahl (rpm) | 2000 |
Typischer Leerlaufstrom (mA) | 180 |
Leerlaufdrehzahl (rpm) | 14800 |
Nennspannung (V) | 12 |
Optimierungsrichtung | n/a |
Rotorträgheitsmoment (gcm²) | 9,4 |
Rotorträgheitsmoment (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 133,115 |
Wärmewiderstand (nutenfrei) (°C/W) | 14 |
Thermische Zeitkonstante (s) | 660 |
Drehmomentkonstante (mNm/A) | 7 |
Drehmomentkonstante (oz-in/A) | 0,99 |
Gewicht (g) | 72 |
Gewicht (oz) | 2,54 |
Max. Wicklungstemperatur (°C) | 125 |
Max. Wicklungstemperatur (°F) | 257 |
Max. Dauerdrehzahl (rpm) | 2000 |
Polzahl | 2 Pol |
Gehäusematerial | Aluminiumlegierung/Kunststoff |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
26BC 3C Specification Page | Spezifikationsseite |
|
|
26BC 3C drawing | 2D-Zeichnung |
|
|
26BC 3C 3D drawing | 3D-Zeichnung |
|
|
About Brushless DC Motors (brochure) | Broschüre |
|
|
Timing Relationship in Brushless DC Motors (diagram) | Broschüre |
|