26BC 6A

26BC 6A Nutenloser bürstenloser DC Minimotor

26BC 6A

Der bürsten- und nutenlose DC-Motor 26BC verwendet eine selbsttragende zylindrische eisenlose Spule mit der gleichen Wicklungstechnik, wie in unseren eisenlosen DC-Motoren. Der Mikromotor 26BC bietet eine lange Lebensdauer, exzellente Drehzahl, Positionssteuerung und gleichmäßige Rotation. Die integrierte Elektronik bietet Drehrichtungsauswahl, Start-/Stoppfunktion und eine Drehzahlsignalausgabe.

Produkte-Highlights

  • Kompakte Ausführung
  • Nutenlos
  • 2 Pole
  • Kompakte Ausführung
  • Niedrige Eisenverluste bei hohen Drehzahlen
  • Hoher Wirkungsgrad
  • 3 Phasen
  • Integrierte Elektronik

Anpassung verfügbar

  • Kabel- oder Steckausgänge
  • Spulenmodifikationen - Widerstand und Induktivität
  • Kundenspezifische Wellen – Planheit, Rändelung, Durchmesser, Länge
  • Wertsteigernde Anbauteile

Artikel-Nummer 26BC 6A 107 .101 26BC 6A 110 .101 26BC 6A 113 .101 26BC 6A 119 .101
Motordurchmesser (in) 1,024 1,024 1,024 1,024
Motordurchmesser (mm) 26 26 26 26
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°C) 0 to +70 0 to +70 0 to +70 0 to +70
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°F) +32 to +158 +32 to +158 +32 to +158 +32 to +158
Umgebungstemperaturbereich für die Lagerung (°C) 0 to +70 0 to +70 0 to +70 0 to +70
Umgebungstemperaturbereich für die Lagerung (°F) +32 to +158 +32 to +158 +32 to +158 +32 to +158
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (lbs) 10,116 10,116 10,116 10,116
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (N) 45 45 45 45
Gegen-EMK-Konstante (V/1000 rpm) 2,66 1,4 0,96 0,56
Vorspannung Kugellager (N) 5 5 5 5
Max. Dauerstrom (A) 0,2 0,4 0,6 1,2
Max. mechanische Dauerleistung (bei 25 °C) (W) 4,5 4,5 4,5 4,5
Max. Dauerdrehmoment (mNm) 4 4,4 4,2 4
Max. Dauerdrehmoment (oz-in) 0,57 0,62 0,59 0,57
Elektrische Zeitkonstante (ms) 0,02 0,02 0,02 0,02
Hall-Sensoren Phasenverschiebung (elektrische °) n/a n/a n/a n/a
Induktivität – Phase-zu-Phase (mH) 1,23 0,315 0,122 0,034
Innenwiderstand – Phase-zu-Phase (Ohm) 69 17,6 6,8 1,9
Mechanische Zeitkonstante (ms) 100 92 75 61
Motorkonstante (mNm/W½) 3,06 3,19 3,53 3,92
Motorkonstante (oz-in/W½) 0,43 0,45 0,5 0,56
Motorregulierung (10³/Nms) 107 98 80,3 65,2
Max. Motordrehzahl (rpm) 5600 11000 8000 14000
Typischer Leerlaufstrom (mA) 50 120 170 250
Leerlaufdrehzahl (rpm) 4700 9300 7250 12500
Nennspannung (V) 15 15 7,5 7,5
Optimierungsrichtung Symmetrisch Symmetrisch Symmetrisch Symmetrisch
Rotorträgheitsmoment (gcm²) 9,4 9,4 9,4 9,4
Rotorträgheitsmoment (oz-in-sec² 10ˉ⁶) 133,115 133,115 133,115 133,115
Wärmewiderstand (nutenfrei) (°C/W) 14 14 14 14
Thermische Zeitkonstante (s) 660 660 660 660
Drehmomentkonstante (mNm/A) 25,4 13,4 9,2 5,4
Drehmomentkonstante (oz-in/A) 3,6 1,9 1,3 0,76
Gewicht (g) 72 72 72 72
Gewicht (oz) 2,54 2,54 2,54 2,54
Max. Wicklungstemperatur (°C) 125 125 125 125
Max. Wicklungstemperatur (°F) 257 257 257 257
Max. Dauerdrehzahl (rpm) 5600 11000 8000 14000
Polzahl 2 Pol 2 Pol 2 Pol 2 Pol
Gehäusematerial Aluminiumlegierung/Kunststoff Aluminiumlegierung/Kunststoff Aluminiumlegierung/Kunststoff Aluminiumlegierung/Kunststoff
Document Document Type Language File Type
26BC 6A Specification Page Spezifikationsseite
26BC 6A drawing 2D-Zeichnung
26BC 6A 3D drawing 3D-Zeichnung
About Brushless DC Motors (brochure) Broschüre
Timing Relationship in Brushless DC Motors (diagram) Broschüre