ZUBEHÖR
26BC 6A Nutenloser bürstenloser DC Minimotor
26BC 6A
Der bürsten- und nutenlose DC-Motor 26BC verwendet eine selbsttragende zylindrische eisenlose Spule mit der gleichen Wicklungstechnik, wie in unseren eisenlosen DC-Motoren. Der Mikromotor 26BC bietet eine lange Lebensdauer, exzellente Drehzahl, Positionssteuerung und gleichmäßige Rotation. Die integrierte Elektronik bietet Drehrichtungsauswahl, Start-/Stoppfunktion und eine Drehzahlsignalausgabe.
Produkte-Highlights
- Kompakte Ausführung
- Nutenlos
- 2 Pole
- Kompakte Ausführung
- Niedrige Eisenverluste bei hohen Drehzahlen
- Hoher Wirkungsgrad
- 3 Phasen
- Integrierte Elektronik
Anpassung verfügbar
- Kabel- oder Steckausgänge
- Spulenmodifikationen - Widerstand und Induktivität
- Kundenspezifische Wellen – Planheit, Rändelung, Durchmesser, Länge
- Wertsteigernde Anbauteile
Anwendungen
-
Verkürzen Sie die Entwicklungszeit, wählen Sie Ihren Motor online aus
Artikel-Nummer | 26BC 6A 107 .101 | 26BC 6A 110 .101 | 26BC 6A 113 .101 | 26BC 6A 119 .101 |
---|---|---|---|---|
Motordurchmesser (in) | 1,024 | 1,024 | 1,024 | 1,024 |
Motordurchmesser (mm) | 26 | 26 | 26 | 26 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°C) | 0 to +70 | 0 to +70 | 0 to +70 | 0 to +70 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°F) | +32 to +158 | +32 to +158 | +32 to +158 | +32 to +158 |
Umgebungstemperaturbereich für die Lagerung (°C) | 0 to +70 | 0 to +70 | 0 to +70 | 0 to +70 |
Umgebungstemperaturbereich für die Lagerung (°F) | +32 to +158 | +32 to +158 | +32 to +158 | +32 to +158 |
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (lbs) | 10,116 | 10,116 | 10,116 | 10,116 |
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (N) | 45 | 45 | 45 | 45 |
Gegen-EMK-Konstante (V/1000 rpm) | 2,66 | 1,4 | 0,96 | 0,56 |
Vorspannung Kugellager (N) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Max. Dauerstrom (A) | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 1,2 |
Max. mechanische Dauerleistung (bei 25 °C) (W) | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Max. Dauerdrehmoment (mNm) | 4 | 4,4 | 4,2 | 4 |
Max. Dauerdrehmoment (oz-in) | 0,57 | 0,62 | 0,59 | 0,57 |
Elektrische Zeitkonstante (ms) | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
Hall-Sensoren Phasenverschiebung (elektrische °) | n/a | n/a | n/a | n/a |
Induktivität – Phase-zu-Phase (mH) | 1,23 | 0,315 | 0,122 | 0,034 |
Innenwiderstand – Phase-zu-Phase (Ohm) | 69 | 17,6 | 6,8 | 1,9 |
Mechanische Zeitkonstante (ms) | 100 | 92 | 75 | 61 |
Motorkonstante (mNm/W½) | 3,06 | 3,19 | 3,53 | 3,92 |
Motorkonstante (oz-in/W½) | 0,43 | 0,45 | 0,5 | 0,56 |
Motorregulierung (10³/Nms) | 107 | 98 | 80,3 | 65,2 |
Max. Motordrehzahl (rpm) | 5600 | 11000 | 8000 | 14000 |
Typischer Leerlaufstrom (mA) | 50 | 120 | 170 | 250 |
Leerlaufdrehzahl (rpm) | 4700 | 9300 | 7250 | 12500 |
Nennspannung (V) | 15 | 15 | 7,5 | 7,5 |
Optimierungsrichtung | Symmetrisch | Symmetrisch | Symmetrisch | Symmetrisch |
Rotorträgheitsmoment (gcm²) | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
Rotorträgheitsmoment (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 133,115 | 133,115 | 133,115 | 133,115 |
Wärmewiderstand (nutenfrei) (°C/W) | 14 | 14 | 14 | 14 |
Thermische Zeitkonstante (s) | 660 | 660 | 660 | 660 |
Drehmomentkonstante (mNm/A) | 25,4 | 13,4 | 9,2 | 5,4 |
Drehmomentkonstante (oz-in/A) | 3,6 | 1,9 | 1,3 | 0,76 |
Gewicht (g) | 72 | 72 | 72 | 72 |
Gewicht (oz) | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 |
Max. Wicklungstemperatur (°C) | 125 | 125 | 125 | 125 |
Max. Wicklungstemperatur (°F) | 257 | 257 | 257 | 257 |
Max. Dauerdrehzahl (rpm) | 5600 | 11000 | 8000 | 14000 |
Polzahl | 2 Pol | 2 Pol | 2 Pol | 2 Pol |
Gehäusematerial | Aluminiumlegierung/Kunststoff | Aluminiumlegierung/Kunststoff | Aluminiumlegierung/Kunststoff | Aluminiumlegierung/Kunststoff |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
specifications_26bc6a.pdf | Spezifikationsseite | ||
drawing_26bc6a.dxf | 2D-Zeichnung | ||
drawing_26bc6a.stp | 3D-Zeichnung | ||
ed_about_brushless_motors.pdf | Broschüre | ||
ed_brushless_dc_motors_timing_relationship.pdf | Broschüre |