30ECT64 Ultra EC

30ECT64 Bürsten- und nutenloser DC-Motor der Ultra-EC-Baureihe

30ECT64 Ultra EC

Die ECT-Serie der Ultra-EC-Baureihe ist in ihrer Bauweise optimiert, um höchst anspruchsvollen, wiederkehrenden Arbeitszyklen standzuhalten. Diese 4-poligen bürstenlosen 30ECT64-Motoren liefern extrem hohe kontinuierliche und Spitzendrehmomente, reibungslosen Betrieb und lange Lebensdauer. Der 30ECT64 kann für die meisten Anwendungen der elektrischen Handwerkzeugs- und Industriemärkte angepasst werden, wodurch Zuverlässigkeit und Lebensdauer verbessert werden.

Produkte-Highlights

  • 4-polig, nutenlos
  • Mit digitalen Hall-Sensoren
  • 2 Standardlängen erhältlich
  • Extrem hohes Drehmoment mit längerer Lebensdauer
  • Optimiertes thermisches Verhalten bei wiederkehrenden Zyklen mit hohen Spitzenlasten
  • Integrierter Temperatursensor
  • Lasergeschweißter Vorderflansch

Anpassung verfügbar

  • Spulenmodifikationen - Widerstand und Induktivität
  • Steckverbinder
  • Eigenschaften des Encoders: Magnetisch, absolut digital, Sinus-/Kosinusoptionen
  • Highspeed-Version (30ECT HS)
  • Mechanische Integration auf Anfrage (Gehäuse, Vorder- und Hinterflansch)
  • Wellenlängen & Ø (bis zu 7mm Außendurchmesser)
  • Ohne Hall-Sensoren
Artikel-Nummer 30ECT64 10B 7 30ECT64 10B 11 30ECT64 10B 14 30ECT64 10B 4
Motordurchmesser (in) 1,181 1,181 1,181 1,181
Motordurchmesser (mm) 30 30 30 30
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°C) -30 to +100 -30 to +100 -30 to +100 -30 to +100
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°F) -22 to +212 -22 to +212 -22 to +212 -22 to +212
Umgebungstemperaturbereich für die Lagerung (°C) -40 to +100 -40 to +100 -40 to +100 -40 to +100
Umgebungstemperaturbereich für die Lagerung (°F) -40 to +212 -40 to +212 -40 to +212 -40 to +212
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (lbs) 30,1232 30,1232 30,1232 30,1232
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (N) 134 134 134 134
Gegen-EMK-Konstante (V/1000 rpm) 1,1 1,74 2,14 0,63
Vorspannung Kugellager (N) 13,5 13,5 13,5 13,5
Max. Dauerstrom (A) 12,9 8,1 6,5 22,8
Max. mechanische Dauerleistung (bei 25 °C) (W) 187 187 187 187
Max. Dauerdrehmoment (mNm) 136 134 133 137
Max. Dauerdrehmoment (oz-in) 19,26 18,98 18,83 19,4
Elektrische Zeitkonstante (ms) 0,23 0,22 0,23 0,25
Hall-Sensoren Phasenverschiebung (elektrische °) 120 120 120 120
Induktivität – Phase-zu-Phase (mH) 0,015 0,036 0,058 0,005
Innenwiderstand – Phase-zu-Phase (Ohm) 0,064 0,162 0,252 0,02
Leitungswiderstand (Ohm) 0,079 0,177 0,267 0,035
Mechanische Zeitkonstante (ms) 1,6 1,6 1,7 1,6
Motorkonstante (mNm/W½) 41,8 41,2 40,8 42,5
Motorkonstante (oz-in/W½) 5,92 5,83 5,78 6,02
Motorregulierung (10³/Nms) 0,57 0,59 0,6 0,55
Max. Motordrehzahl (rpm) 30000 30000 30000 30000
Typischer Leerlaufstrom (mA) 575 425 300 1,1
Leerlaufdrehzahl (rpm) 21930 21150 22425 28,55
Nennspannung (V) 24 36 48 18
Optimierungsrichtung Symmetrisch Symmetrisch Symmetrisch Symmetrisch
Rotorträgheitsmoment (gcm²) 28 28 28 28
Rotorträgheitsmoment (oz-in-sec² 10ˉ⁶) 396,513 396,513 396,513 396,513
Wärmewiderstand (nutenfrei) (°C/W) 0.9 / 7 0.9 / 7 0.9 / 7 0.9 / 7
Thermische Zeitkonstante (s) 1327 1327 1327 1327
Drehmomentkonstante (mNm/A) 10,54 16,62 20,48 6,02
Drehmomentkonstante (oz-in/A) 1,49 2,35 2,9 0,85
Gewicht (g) 263 263 263
Gewicht (oz) 9,28 9,28 9,28
Max. Wicklungstemperatur (°C) 150 150 150 150
Max. Wicklungstemperatur (°F) 302 302 302 302
Max. Dauerdrehzahl (rpm) 30000 30000 30000 30000
Polzahl 4 Pol 4 Pol 4 Pol 4 Pol
Gehäusematerial Edelstahl-/Aluminiumflansch Edelstahl-/Aluminiumflansch Edelstahl-/Aluminiumflansch Edelstahl-/Aluminiumflansch
Document Document Type Language File Type
30ECT64 Ultra EC Specification Page Spezifikationsseite
30ECT64 Ultra EC drawing 2D-Zeichnung
30ECT64 Ultra EC 3D drawing 3D-Zeichnung
Ultra EC Brochure (broschüre) Broschüre
Industrial Power Tools (broschüre) Broschüre