ZUBEHÖR
30ECT64 Bürsten- und nutenloser DC-Motor der Ultra-EC-Baureihe
30ECT64 Ultra EC
Die ECT-Serie der Ultra-EC-Baureihe ist in ihrer Bauweise optimiert, um höchst anspruchsvollen, wiederkehrenden Arbeitszyklen standzuhalten. Diese 4-poligen bürstenlosen 30ECT64-Motoren liefern extrem hohe kontinuierliche und Spitzendrehmomente, reibungslosen Betrieb und lange Lebensdauer. Der 30ECT64 kann für die meisten Anwendungen der elektrischen Handwerkzeugs- und Industriemärkte angepasst werden, wodurch Zuverlässigkeit und Lebensdauer verbessert werden.
Produkte-Highlights
- 4-polig, nutenlos
- Mit digitalen Hall-Sensoren
- 2 Standardlängen erhältlich
- Extrem hohes Drehmoment mit längerer Lebensdauer
- Optimiertes thermisches Verhalten bei wiederkehrenden Zyklen mit hohen Spitzenlasten
- Integrierter Temperatursensor
- Lasergeschweißter Vorderflansch
Anpassung verfügbar
- Spulenmodifikationen - Widerstand und Induktivität
- Steckverbinder
- Eigenschaften des Encoders: Magnetisch, absolut digital, Sinus-/Kosinusoptionen
- Highspeed-Version (30ECT HS)
- Mechanische Integration auf Anfrage (Gehäuse, Vorder- und Hinterflansch)
- Wellenlängen & Ø (bis zu 7mm Außendurchmesser)
- Ohne Hall-Sensoren
Anwendungen
- Elektrische Handwerkzeuge
- Schrauber
- Akkuschrauber
- Elektrische Greifer
- Exoskelettsysteme
- Gartenschere
- Bohrer
- Fabrikautomatisierungsanlagen
- Robotik-Anwendungen
-
-
Verkürzen Sie die Entwicklungszeit, wählen Sie Ihren Motor online aus
-
-
-
Artikel-Nummer | 30ECT64 10B 7 | 30ECT64 10B 11 | 30ECT64 10B 14 | 30ECT64 10B 4 |
---|---|---|---|---|
Motordurchmesser (in) | 1,181 | 1,181 | 1,181 | 1,181 |
Motordurchmesser (mm) | 30 | 30 | 30 | 30 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°C) | -30 to +100 | -30 to +100 | -30 to +100 | -30 to +100 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°F) | -22 to +212 | -22 to +212 | -22 to +212 | -22 to +212 |
Umgebungstemperaturbereich für die Lagerung (°C) | -40 to +100 | -40 to +100 | -40 to +100 | -40 to +100 |
Umgebungstemperaturbereich für die Lagerung (°F) | -40 to +212 | -40 to +212 | -40 to +212 | -40 to +212 |
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (lbs) | 30,1232 | 30,1232 | 30,1232 | 30,1232 |
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (N) | 134 | 134 | 134 | 134 |
Gegen-EMK-Konstante (V/1000 rpm) | 1,1 | 1,74 | 2,14 | 0,63 |
Vorspannung Kugellager (N) | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
Max. Dauerstrom (A) | 12,9 | 8,1 | 6,5 | 22,8 |
Max. mechanische Dauerleistung (bei 25 °C) (W) | 187 | 187 | 187 | 187 |
Max. Dauerdrehmoment (mNm) | 136 | 134 | 133 | 137 |
Max. Dauerdrehmoment (oz-in) | 19,26 | 18,98 | 18,83 | 19,4 |
Elektrische Zeitkonstante (ms) | 0,23 | 0,22 | 0,23 | 0,25 |
Hall-Sensoren Phasenverschiebung (elektrische °) | 120 | 120 | 120 | 120 |
Induktivität – Phase-zu-Phase (mH) | 0,015 | 0,036 | 0,058 | 0,005 |
Innenwiderstand – Phase-zu-Phase (Ohm) | 0,064 | 0,162 | 0,252 | 0,02 |
Leitungswiderstand (Ohm) | 0,079 | 0,177 | 0,267 | 0,035 |
Mechanische Zeitkonstante (ms) | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,6 |
Motorkonstante (mNm/W½) | 41,8 | 41,2 | 40,8 | 42,5 |
Motorkonstante (oz-in/W½) | 5,92 | 5,83 | 5,78 | 6,02 |
Motorregulierung (10³/Nms) | 0,57 | 0,59 | 0,6 | 0,55 |
Max. Motordrehzahl (rpm) | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |
Typischer Leerlaufstrom (mA) | 575 | 425 | 300 | 1,1 |
Leerlaufdrehzahl (rpm) | 21930 | 21150 | 22425 | 28550 |
Nennspannung (V) | 24 | 36 | 48 | 18 |
Optimierungsrichtung | Symmetrisch | Symmetrisch | Symmetrisch | Symmetrisch |
Rotorträgheitsmoment (gcm²) | 28 | 28 | 28 | 28 |
Rotorträgheitsmoment (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 396,513 | 396,513 | 396,513 | 396,513 |
Wärmewiderstand (nutenfrei) (°C/W) | 0.9 / 7 | 0.9 / 7 | 0.9 / 7 | 0.9 / 7 |
Thermische Zeitkonstante (s) | 1327 | 1327 | 1327 | 1327 |
Drehmomentkonstante (mNm/A) | 10,54 | 16,62 | 20,48 | 6,02 |
Drehmomentkonstante (oz-in/A) | 1,49 | 2,35 | 2,9 | 0,85 |
Gewicht (g) | 263 | 263 | 263 | |
Gewicht (oz) | 9,28 | 9,28 | 9,28 | |
Max. Wicklungstemperatur (°C) | 150 | 150 | 150 | 150 |
Max. Wicklungstemperatur (°F) | 302 | 302 | 302 | 302 |
Max. Dauerdrehzahl (rpm) | 30000 | 30000 | 30000 | |
Polzahl | 4 Pol | 4 Pol | 4 Pol | 4 Pol |
Gehäusematerial | Edelstahl-/Aluminiumflansch | Edelstahl-/Aluminiumflansch | Edelstahl-/Aluminiumflansch | Edelstahl-/Aluminiumflansch |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
30ECT64 Ultra EC Specification Page | Spezifikationsseite | ||
30ECT64 Ultra EC drawing | 2D-Zeichnung | ||
30ECT64 Ultra EC 3D drawing | 3D-Zeichnung | ||
Ultra EC Brochure (broschüre) | Broschüre | ||
Industrial Power Tools (broschüre) | Broschüre |