30ECT90 Ultra EC

30ECT90 Bürsten- und nutenloser DC-Motor der Ultra-EC-Baureihe

30ECT90 Ultra EC

Der Neuzugang zu unseren Hochleistungsmotoren der Ultra-EC-Baureihe, der 30ECT90, wurde entwickelt und optimiert, um höchst anspruchsvollen periodischen Arbeitszyklen standzuhalten. Dieser 4-polige bürstenlose 30ECT90-Motor liefert extrem hohe kontinuierliche und Spitzendrehmomente, reibungslosen Betrieb und eine lange Lebensdauer im kleinsten Bauraum. Dank verbessertem thermischen Verhalten können Sie mit dem 30ECT90 beeindruckende hohe Drehmomente erreichen und höchst anspruchsvollen Arbeitszyklen standhalten. Der 30ECT90 ist für die meisten Anwendungen auf den elektrischen Handwerkzeugs- und Industriemärkten bestens geeignet, wodurch Zuverlässigkeit und Lebensdauer verbessert werden. .

Produkte-Highlights

  • 4-polig, nutenlos
  • Mit digitalen Hall-Sensoren
  • 2 Standardlängen erhältlich
  • Extrem hohes Drehmoment mit längerer Lebensdauer
  • Optimiertes thermisches Verhalten bei wiederkehrenden Zyklen mit hohen Spitzenlasten
  • Integrierter Temperatursensor
  • Lasergeschweißter Vorderflansch

Anpassung verfügbar

  • Spulenmodifikationen - Widerstand und Induktivität
  • Steckverbinder
  • Eigenschaften des Encoders: Magnetisch, absolut digital, Sinus-/Kosinusoptionen
  • Highspeed-Version (30ECT HS)
  • Mechanische Integration auf Anfrage (Gehäuse, Vorder- und Hinterflansch)
  • Wellenlängen & Ø (bis zu 7mm Außendurchmesser)
  • Ohne Hall-Sensoren

Anwendungen

Artikel-Nummer 30ECT90 10B 4 30ECT90 10B 6 30ECT90 10B 8
Motordurchmesser (in) 1,181 1,181 1,181
Motordurchmesser (mm) 30 30 30
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°C) -30 to +100 -30 to +100 -30 to +100
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°F) -22 to +212 -22 to +212 -22 to +212
Umgebungstemperaturbereich für die Lagerung (°C) -40 to +100 -40 to +100 -40 to +100
Umgebungstemperaturbereich für die Lagerung (°F) -40 to +212 -40 to +212 -40 to +212
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (lbs) 30,1232 30,1232 30,1232
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (N) 134 134 134
Gegen-EMK-Konstante (V/1000 rpm) 1,12 1,65 2,21
Vorspannung Kugellager (N) 13,5 13,5 13,5
Max. Dauerstrom (A) 21 14 10,4
Max. mechanische Dauerleistung (bei 25 °C) (W) 244 244 244
Max. Dauerdrehmoment (mNm) 225 221 219
Max. Dauerdrehmoment (oz-in) 31,86 31,3 31,01
Elektrische Zeitkonstante (ms) 0,27 0,26 0,25
Hall-Sensoren Phasenverschiebung (elektrische °) 120 120 120
Induktivität – Phase-zu-Phase (mH) 0,008 0,017 0,029
Innenwiderstand – Phase-zu-Phase (Ohm) 0,029 0,065 0,118
Leitungswiderstand (Ohm) 0,044 0,08 0,133
Mechanische Zeitkonstante (ms) 1,1 1,2 1,2
Motorkonstante (mNm/W½) 63,5 62,3 61,4
Motorkonstante (oz-in/W½) 8,99 8,82 8,69
Motorregulierung (10³/Nms) 0,25 0,26 0,26
Max. Motordrehzahl (rpm) 25000 25000 25000
Typischer Leerlaufstrom (mA) 1050 640 575
Leerlaufdrehzahl (rpm) 21370 21690 22100
Nennspannung (V) 24 36 48
Optimierungsrichtung Symmetrisch Symmetrisch Symmetrisch
Rotorträgheitsmoment (gcm²) 45 45 45
Rotorträgheitsmoment (oz-in-sec² 10ˉ⁶) 637,254 637,254 637,254
Wärmewiderstand (nutenfrei) (°C/W) 0.7 / 5.9 0.7 / 5.9 0.7 / 5.9
Thermische Zeitkonstante (s) 1659 1659 1659
Drehmomentkonstante (mNm/A) 10,73 15,84 21,11
Drehmomentkonstante (oz-in/A) 1,52 2,24 2,99
Gewicht (g) 380 380 380
Gewicht (oz) 13,4 13,4 13,4
Max. Wicklungstemperatur (°C) 150 150 150
Max. Wicklungstemperatur (°F) 302 302 302
Max. Dauerdrehzahl (rpm) 25000 25000 25000
Polzahl 4 Pol 4 Pol 4 Pol
Gehäusematerial Edelstahl-/Aluminiumflansch Edelstahl-/Aluminiumflansch Edelstahl-/Aluminiumflansch
Document Document Type Language File Type
30ECT90 Ultra EC Specification Page Spezifikationsseite
30ECT90 Ultra EC drawing 2D-Zeichnung
30ECT90 Ultra EC 3D drawing 3D-Zeichnung
Ultra EC Brochure (broschüre) Broschüre
Industrial Power Tools (broschüre) Broschüre