ZUBEHÖR
30ECT90 Bürsten- und nutenloser DC-Motor der Ultra-EC-Baureihe
30ECT90 Ultra EC
Der Neuzugang zu unseren Hochleistungsmotoren der Ultra-EC-Baureihe, der 30ECT90, wurde entwickelt und optimiert, um höchst anspruchsvollen periodischen Arbeitszyklen standzuhalten. Dieser 4-polige bürstenlose 30ECT90-Motor liefert extrem hohe kontinuierliche und Spitzendrehmomente, reibungslosen Betrieb und eine lange Lebensdauer im kleinsten Bauraum. Dank verbessertem thermischen Verhalten können Sie mit dem 30ECT90 beeindruckende hohe Drehmomente erreichen und höchst anspruchsvollen Arbeitszyklen standhalten. Der 30ECT90 ist für die meisten Anwendungen auf den elektrischen Handwerkzeugs- und Industriemärkten bestens geeignet, wodurch Zuverlässigkeit und Lebensdauer verbessert werden. .
Produkte-Highlights
- 4-polig, nutenlos
- Mit digitalen Hall-Sensoren
- 2 Standardlängen erhältlich
- Extrem hohes Drehmoment mit längerer Lebensdauer
- Optimiertes thermisches Verhalten bei wiederkehrenden Zyklen mit hohen Spitzenlasten
- Integrierter Temperatursensor
- Lasergeschweißter Vorderflansch
Anpassung verfügbar
- Spulenmodifikationen - Widerstand und Induktivität
- Steckverbinder
- Eigenschaften des Encoders: Magnetisch, absolut digital, Sinus-/Kosinusoptionen
- Highspeed-Version (30ECT HS)
- Mechanische Integration auf Anfrage (Gehäuse, Vorder- und Hinterflansch)
- Wellenlängen & Ø (bis zu 7mm Außendurchmesser)
- Ohne Hall-Sensoren
Anwendungen
- Elektrische Handwerkzeuge
- Schrauber
- Elektrische Greifer
- Exoskelettsysteme
- Schneidwerkzeuge
- Bohrer
- Fabrikautomatisierungsanlagen
- Robotik-Anwendungen
-
-
Verkürzen Sie die Entwicklungszeit, wählen Sie Ihren Motor online aus
-
-
-
Artikel-Nummer | 30ECT90 10B 4 | 30ECT90 10B 6 | 30ECT90 10B 8 |
---|---|---|---|
Motordurchmesser (in) | 1,181 | 1,181 | 1,181 |
Motordurchmesser (mm) | 30 | 30 | 30 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°C) | -30 to +100 | -30 to +100 | -30 to +100 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°F) | -22 to +212 | -22 to +212 | -22 to +212 |
Umgebungstemperaturbereich für die Lagerung (°C) | -40 to +100 | -40 to +100 | -40 to +100 |
Umgebungstemperaturbereich für die Lagerung (°F) | -40 to +212 | -40 to +212 | -40 to +212 |
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (lbs) | 30,1232 | 30,1232 | 30,1232 |
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (N) | 134 | 134 | 134 |
Gegen-EMK-Konstante (V/1000 rpm) | 1,12 | 1,65 | 2,21 |
Vorspannung Kugellager (N) | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
Max. Dauerstrom (A) | 21 | 14 | 10,4 |
Max. mechanische Dauerleistung (bei 25 °C) (W) | 244 | 244 | 244 |
Max. Dauerdrehmoment (mNm) | 225 | 221 | 219 |
Max. Dauerdrehmoment (oz-in) | 31,86 | 31,3 | 31,01 |
Elektrische Zeitkonstante (ms) | 0,27 | 0,26 | 0,25 |
Hall-Sensoren Phasenverschiebung (elektrische °) | 120 | 120 | 120 |
Induktivität – Phase-zu-Phase (mH) | 0,008 | 0,017 | 0,029 |
Innenwiderstand – Phase-zu-Phase (Ohm) | 0,029 | 0,065 | 0,118 |
Leitungswiderstand (Ohm) | 0,044 | 0,08 | 0,133 |
Mechanische Zeitkonstante (ms) | 1,1 | 1,2 | 1,2 |
Motorkonstante (mNm/W½) | 63,5 | 62,3 | 61,4 |
Motorkonstante (oz-in/W½) | 8,99 | 8,82 | 8,69 |
Motorregulierung (10³/Nms) | 0,25 | 0,26 | 0,26 |
Max. Motordrehzahl (rpm) | 25000 | 25000 | 25000 |
Typischer Leerlaufstrom (mA) | 1050 | 640 | 575 |
Leerlaufdrehzahl (rpm) | 21370 | 21690 | 22100 |
Nennspannung (V) | 24 | 36 | 48 |
Optimierungsrichtung | Symmetrisch | Symmetrisch | Symmetrisch |
Rotorträgheitsmoment (gcm²) | 45 | 45 | 45 |
Rotorträgheitsmoment (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 637,254 | 637,254 | 637,254 |
Wärmewiderstand (nutenfrei) (°C/W) | 0.7 / 5.9 | 0.7 / 5.9 | 0.7 / 5.9 |
Thermische Zeitkonstante (s) | 1659 | 1659 | 1659 |
Drehmomentkonstante (mNm/A) | 10,73 | 15,84 | 21,11 |
Drehmomentkonstante (oz-in/A) | 1,52 | 2,24 | 2,99 |
Gewicht (g) | 380 | 380 | 380 |
Gewicht (oz) | 13,4 | 13,4 | 13,4 |
Max. Wicklungstemperatur (°C) | 150 | 150 | 150 |
Max. Wicklungstemperatur (°F) | 302 | 302 | 302 |
Max. Dauerdrehzahl (rpm) | 25000 | 25000 | 25000 |
Polzahl | 4 Pol | 4 Pol | 4 Pol |
Gehäusematerial | Edelstahl-/Aluminiumflansch | Edelstahl-/Aluminiumflansch | Edelstahl-/Aluminiumflansch |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
30ECT90 Ultra EC Specification Page | Spezifikationsseite | ||
30ECT90 Ultra EC drawing | 2D-Zeichnung | ||
30ECT90 Ultra EC 3D drawing | 3D-Zeichnung | ||
Ultra EC Brochure (broschüre) | Broschüre | ||
Industrial Power Tools (broschüre) | Broschüre |