32BF nuvoDisc

32BF nuvoDisc Nutenloser bürstenloser DC Flachmotor

32BF nuvoDisc Nutenloser bürstenloser DC Flachmotor

32BF nuvoDisc

Der nuten- und bürstenlose DC-Motor 32BF verwendet 6 selbsttragende eisenlose Spulen. Der Mikromotor 32BF bietet eine lange Lebensdauer, exzellente Drehzahl, Positionssteuerung und gleichmäßige Rotation. Dank der Scheibenmagnetausführung hat er keine Eisenverluste und eine flache Form.

Produkte-Highlights

  • Mit oder ohne Hall-Sensoren
  • nutenlos
  • 8 Pole
  • Kompakte Ausführung
  • Keine Eisenverluste
  • Hoher Wirkungsgrad
  • Flache Ausführung
  • 3 Phasen

Anpassung verfügbar

  • Kabel- oder Steckausgänge
  • Spulenmodifikationen - Widerstand und Induktivität
  • Kundenspezifische Wellen – Planheit, Rändelung, Durchmesser, Länge
  • Wertsteigernde Anbauteile

Anwendungen

Artikel-Nummer 32BF 8B K .10
Motordurchmesser (in) 1,26
Motordurchmesser (mm) 32
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°C) -30 to +80
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°F) -22 to +176
Umgebungstemperaturbereich für die Lagerung (°C) -40 to +80
Umgebungstemperaturbereich für die Lagerung (°F) -40 to +176
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (lbs) 6,0696
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (N) 27
Gegen-EMK-Konstante (V/1000 rpm) 0,87
Vorspannung Kugellager (N) 7
Max. Dauerstrom (A) 1,5
Max. mechanische Dauerleistung (bei 25 °C) (W) 40
Max. Dauerdrehmoment (mNm) 13
Max. Dauerdrehmoment (oz-in) 1,84
Elektrische Zeitkonstante (ms) 0,03
Hall-Sensoren Phasenverschiebung (elektrische °) 120
Induktivität – Phase-zu-Phase (mH) 0,12
Innenwiderstand – Phase-zu-Phase (Ohm) 3,95
Leitungswiderstand (Ohm) 3,95
Mechanische Zeitkonstante (ms) 64,9
Motorkonstante (mNm/W½) 4,2
Motorkonstante (oz-in/W½) 0,59
Motorregulierung (10³/Nms) 57,5
Max. Motordrehzahl (rpm) 30000
Typischer Leerlaufstrom (mA) 100
Leerlaufdrehzahl (rpm) 13600
Nennspannung (V) 12
Optimierungsrichtung Symmetrisch
Rotorträgheitsmoment (gcm²) 11,3
Rotorträgheitsmoment (oz-in-sec² 10ˉ⁶) 160,021
Wärmewiderstand (nutenfrei) (°C/W) 13
Thermische Zeitkonstante (s) 550
Drehmomentkonstante (mNm/A) 8,3
Drehmomentkonstante (oz-in/A) 1,18
Gewicht (g) 27
Gewicht (oz) 0,95
Max. Wicklungstemperatur (°C) 125
Max. Wicklungstemperatur (°F) 257
Max. Dauerdrehzahl (rpm) 30000
Polzahl 8 Pol
Gehäusematerial Kunststoff