32BF nuvoDisc Nutenloser bürstenloser DC Flachmotor
32BF nuvoDisc
Der nuten- und bürstenlose DC-Motor 32BF verwendet 6 selbsttragende eisenlose Spulen. Der Mikromotor 32BF bietet eine lange Lebensdauer, exzellente Drehzahl, Positionssteuerung und gleichmäßige Rotation. Dank der Scheibenmagnetausführung hat er keine Eisenverluste und eine flache Form.
Produkte-Highlights
- Mit oder ohne Hall-Sensoren
- nutenlos
- 8 Pole
- Kompakte Ausführung
- Keine Eisenverluste
- Hoher Wirkungsgrad
- Flache Ausführung
- 3 Phasen
Anpassung verfügbar
- Kabel- oder Steckausgänge
- Spulenmodifikationen - Widerstand und Induktivität
- Kundenspezifische Wellen – Planheit, Rändelung, Durchmesser, Länge
- Wertsteigernde Anbauteile
Anwendungen
- Atmungs-und Beatmungsgeräte
- Klinische Diagnostik
- Vermessungstechnik
- Ventilaktuatoren
- Pharmazeutisches Dispensieren
- Barcode-Scanner
- Medienhandhabung
-
Verkürzen Sie die Entwicklungszeit, wählen Sie Ihren Motor online aus
Artikel-Nummer | 32BF 8B K .10 |
---|---|
Motordurchmesser (in) | 1,26 |
Motordurchmesser (mm) | 32 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°C) | -30 to +80 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°F) | -22 to +176 |
Umgebungstemperaturbereich für die Lagerung (°C) | -40 to +80 |
Umgebungstemperaturbereich für die Lagerung (°F) | -40 to +176 |
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (lbs) | 6,0696 |
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (N) | 27 |
Gegen-EMK-Konstante (V/1000 rpm) | 0,87 |
Vorspannung Kugellager (N) | 7 |
Max. Dauerstrom (A) | 1,5 |
Max. mechanische Dauerleistung (bei 25 °C) (W) | 40 |
Max. Dauerdrehmoment (mNm) | 13 |
Max. Dauerdrehmoment (oz-in) | 1,84 |
Elektrische Zeitkonstante (ms) | 0,03 |
Hall-Sensoren Phasenverschiebung (elektrische °) | 120 |
Induktivität – Phase-zu-Phase (mH) | 0,12 |
Innenwiderstand – Phase-zu-Phase (Ohm) | 3,95 |
Leitungswiderstand (Ohm) | 3,95 |
Mechanische Zeitkonstante (ms) | 64,9 |
Motorkonstante (mNm/W½) | 4,2 |
Motorkonstante (oz-in/W½) | 0,59 |
Motorregulierung (10³/Nms) | 57,5 |
Max. Motordrehzahl (rpm) | 30000 |
Typischer Leerlaufstrom (mA) | 100 |
Leerlaufdrehzahl (rpm) | 13600 |
Nennspannung (V) | 12 |
Optimierungsrichtung | Symmetrisch |
Rotorträgheitsmoment (gcm²) | 11,3 |
Rotorträgheitsmoment (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 160,021 |
Wärmewiderstand (nutenfrei) (°C/W) | 13 |
Thermische Zeitkonstante (s) | 550 |
Drehmomentkonstante (mNm/A) | 8,3 |
Drehmomentkonstante (oz-in/A) | 1,18 |
Gewicht (g) | 27 |
Gewicht (oz) | 0,95 |
Max. Wicklungstemperatur (°C) | 125 |
Max. Wicklungstemperatur (°F) | 257 |
Polzahl | 8 Pol |
Gehäusematerial | Kunststoff |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
specifications_32bf.pdf | Spezifikationsseite | ||
drawing_32bf.dxf | 2D-Zeichnung | ||
drawing_32bf.stp | 3D-Zeichnung | ||
brochure_motioncompass_how_to_manual.pdf | Broschüre | ||
ed_about_brushless_motors.pdf | Broschüre | ||
ed_brushless_dc_motors_timing_relationship.pdf | Broschüre |