35ECS80 Ultra EC

35ECS80 Bürsten- und nutenloser DC-Motor der Ultra-EC-Baureihe

35ECS80 Bürsten- und nutenloser DC-Motor der Ultra-EC-Baureihe

35ECS80 Ultra EC

Als Teil unserer nutenfreien, bürstenlosen Ultra-EC-Motoren wurde das Design der Hochleistungsmotoren der ECS-Serie optimiert, um extrem anspruchsvolle repetitive Arbeitszyklen zu unterstützen. Der 2-polige, bürstenlose Motor 35ECS80 bietet hohe Dauer- und Spitzendrehzahlen bei Niedrigspannung und garantiert dabei eine reibungslose Funktionsweise und lange Lebensdauer. Mit dem 35ECS80 erzielen Sie das richtige Verhältnis zwischen hoher Drehzahl und hohem Drehmoment in einem kompakten, kurzen Gehäuse. Noch stärker ist die Anpassungsfähigkeit des 35ECS80 für die meisten Anwendungen auf den Elektrohandwerkzeug- und Industriemärkten bei gleichzeitiger Erhöhung von Lebensdauer und Zuverlässigkeit.

Produkte-Highlights

  • 2-polig, nutenfrei
  • Mit digitalen Hall-Sensoren
  • 2 Standardlängen erhältlich
  • Erzielen Sie ähnliche oder höhere Drehmomente als mit DC-Motoren – bei viel höherer Lebensdauer
  • Branchenbeste Drehzahl- und Drehmomentleistung für BLDC-Motoren dieser Größe in 2-poliger Ausführung
  • Optimiertes Wärmeverhalten bei repetitiven Zyklen mit hoher Spitzenlast
  • Integrierter Temperatursensor
  • Lasergeschweißter Vorderflansch
  • Encoderfähigkeiten: Magnetisch, Absolut Digital, Sinus-/Cosinus-Optionen

Anpassung verfügbar

  • Spulenmodifikationen - Widerstand und Induktivität
  • Steckverbinder
  • Mechanische Integration auf Anfrage (Gehäuse, Vorder- und Hinterflansch)
  • Wellenlängen & Ø (bis zu 7mm Außendurchmesser)
  • Ohne Hall-Sensoren

Anwendungen

Artikel-Nummer 35ECS80 10B 8 35ECS80 10B 11 35ECS80 10B 14
Motordurchmesser (in) 1,378 1,378 1,378
Motordurchmesser (mm) 35 35 35
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°C) -30 to +100 -30 to +100 -30 to +100
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°F) -22 to +212 -22 to +212 -22 to +212
Umgebungstemperaturbereich für die Lagerung (°C) -40 to +100 -40 to +100 -40 to +100
Umgebungstemperaturbereich für die Lagerung (°F) -40 to +212 -40 to +212 -40 to +212
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (lbs) 30,1232 30,1232 30,1232
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (N) 134 134 134
Gegen-EMK-Konstante (V/1000 rpm) 0,9 1,23 1,57
Vorspannung Kugellager (N) 9 9 9
Max. Dauerstrom (A) 22,6 16,4 12,9
Max. mechanische Dauerleistung (bei 25 °C) (W) 330 330 330
Max. Dauerdrehmoment (mNm) 193,4 193,1 193,1
Max. Dauerdrehmoment (oz-in) 27,39 27,35 27,35
Elektrische Zeitkonstante (ms) 0,4 0,6 0,5
Hall-Sensoren Phasenverschiebung (elektrische °) 120 120 120
Induktivität – Phase-zu-Phase (mH) 0,017 0,03 0,047
Innenwiderstand – Phase-zu-Phase (Ohm) 0,027 0,051 0,083
Leitungswiderstand (Ohm) 0,039 0,063 0,095
Mechanische Zeitkonstante (ms) 1,2 1,2 1,2
Motorkonstante (mNm/W½) 52,2 52,1 52,1
Motorkonstante (oz-in/W½) 7,39 7,38 7,38
Motorregulierung (10³/Nms) 0,37 0,37 0,37
Max. Motordrehzahl (rpm) 40000 40000 40000
Typischer Leerlaufstrom (mA) 700 550 430
Leerlaufdrehzahl (rpm) 27000 29500 31100
Nennspannung (V) 24 36 48
Optimierungsrichtung Symmetrisch Symmetrisch Symmetrisch
Rotorträgheitsmoment (gcm²) 33 33 33
Rotorträgheitsmoment (oz-in-sec² 10ˉ⁶) 467,319 467,319 467,319
Wärmewiderstand (nutenfrei) (°C/W) 0.7 / 5.4 0.7 / 5.4 0.7 / 5.4
Thermische Zeitkonstante (s) 1822 1822 1822
Drehmomentkonstante (mNm/A) 8,56 11,78 14,98
Drehmomentkonstante (oz-in/A) 1,21 1,67 2,12
Gewicht (g) 440 440 440
Gewicht (oz) 15,52 15,52 15,52
Max. Wicklungstemperatur (°C) 150 150 150
Max. Wicklungstemperatur (°F) 302 302 302
Max. Dauerdrehzahl (rpm) 40000 40000 40000
Polzahl 2 Pol 2 Pol 2 Pol
Gehäusematerial Edelstahl-/Aluminiumflansch Edelstahl-/Aluminiumflansch Edelstahl-/Aluminiumflansch
Document Document Type Language File Type
35ECS80 Ultra EC Specification Page Spezifikationsseite
35ECS80 Ultra EC drawing 2D-Zeichnung
35ECS80 Ultra EC 3D drawing 3D-Zeichnung