35ECS80 Bürsten- und nutenloser DC-Motor der Ultra-EC-Baureihe
35ECS80 Ultra EC
Als Teil unserer nutenfreien, bürstenlosen Ultra-EC-Motoren wurde das Design der Hochleistungsmotoren der ECS-Serie optimiert, um extrem anspruchsvolle repetitive Arbeitszyklen zu unterstützen. Der 2-polige, bürstenlose Motor 35ECS80 bietet hohe Dauer- und Spitzendrehzahlen bei Niedrigspannung und garantiert dabei eine reibungslose Funktionsweise und lange Lebensdauer. Mit dem 35ECS80 erzielen Sie das richtige Verhältnis zwischen hoher Drehzahl und hohem Drehmoment in einem kompakten, kurzen Gehäuse. Noch stärker ist die Anpassungsfähigkeit des 35ECS80 für die meisten Anwendungen auf den Elektrohandwerkzeug- und Industriemärkten bei gleichzeitiger Erhöhung von Lebensdauer und Zuverlässigkeit.
Produkte-Highlights
- 2-polig, nutenfrei
- Mit digitalen Hall-Sensoren
- 2 Standardlängen erhältlich
- Erzielen Sie ähnliche oder höhere Drehmomente als mit DC-Motoren – bei viel höherer Lebensdauer
- Branchenbeste Drehzahl- und Drehmomentleistung für BLDC-Motoren dieser Größe in 2-poliger Ausführung
- Optimiertes Wärmeverhalten bei repetitiven Zyklen mit hoher Spitzenlast
- Integrierter Temperatursensor
- Lasergeschweißter Vorderflansch
- Encoderfähigkeiten: Magnetisch, Absolut Digital, Sinus-/Cosinus-Optionen
Anpassung verfügbar
- Spulenmodifikationen - Widerstand und Induktivität
- Steckverbinder
- Mechanische Integration auf Anfrage (Gehäuse, Vorder- und Hinterflansch)
- Wellenlängen & Ø (bis zu 7mm Außendurchmesser)
- Ohne Hall-Sensoren
Anwendungen
- Elektrische Handwerkzeuge
- Schrauber
- Humanoide Roboter
- Vakuumpumpen
- Industrieventilator
- Bohrer
-
-
Verkürzen Sie die Entwicklungszeit, wählen Sie Ihren Motor online aus
-
-
Artikel-Nummer | 35ECS80 10B 8 | 35ECS80 10B 11 | 35ECS80 10B 14 |
---|---|---|---|
Motordurchmesser (in) | 1,378 | 1,378 | 1,378 |
Motordurchmesser (mm) | 35 | 35 | 35 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°C) | -30 to +100 | -30 to +100 | -30 to +100 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°F) | -22 to +212 | -22 to +212 | -22 to +212 |
Umgebungstemperaturbereich für die Lagerung (°C) | -40 to +100 | -40 to +100 | -40 to +100 |
Umgebungstemperaturbereich für die Lagerung (°F) | -40 to +212 | -40 to +212 | -40 to +212 |
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (lbs) | 30,1232 | 30,1232 | 30,1232 |
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (N) | 134 | 134 | 134 |
Gegen-EMK-Konstante (V/1000 rpm) | 0,9 | 1,23 | 1,57 |
Vorspannung Kugellager (N) | 9 | 9 | 9 |
Max. Dauerstrom (A) | 22,6 | 16,4 | 12,9 |
Max. mechanische Dauerleistung (bei 25 °C) (W) | 330 | 330 | 330 |
Max. Dauerdrehmoment (mNm) | 193,4 | 193,1 | 193,1 |
Max. Dauerdrehmoment (oz-in) | 27,39 | 27,35 | 27,35 |
Elektrische Zeitkonstante (ms) | 0,4 | 0,6 | 0,5 |
Hall-Sensoren Phasenverschiebung (elektrische °) | 120 | 120 | 120 |
Induktivität – Phase-zu-Phase (mH) | 0,017 | 0,03 | 0,047 |
Innenwiderstand – Phase-zu-Phase (Ohm) | 0,027 | 0,051 | 0,083 |
Leitungswiderstand (Ohm) | 0,039 | 0,063 | 0,095 |
Mechanische Zeitkonstante (ms) | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Motorkonstante (mNm/W½) | 52,2 | 52,1 | 52,1 |
Motorkonstante (oz-in/W½) | 7,39 | 7,38 | 7,38 |
Motorregulierung (10³/Nms) | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
Max. Motordrehzahl (rpm) | 40000 | 40000 | 40000 |
Typischer Leerlaufstrom (mA) | 700 | 550 | 430 |
Leerlaufdrehzahl (rpm) | 27000 | 29500 | 31100 |
Nennspannung (V) | 24 | 36 | 48 |
Optimierungsrichtung | Symmetrisch | Symmetrisch | Symmetrisch |
Rotorträgheitsmoment (gcm²) | 33 | 33 | 33 |
Rotorträgheitsmoment (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 467,319 | 467,319 | 467,319 |
Wärmewiderstand (nutenfrei) (°C/W) | 0.7 / 5.4 | 0.7 / 5.4 | 0.7 / 5.4 |
Thermische Zeitkonstante (s) | 1822 | 1822 | 1822 |
Drehmomentkonstante (mNm/A) | 8,56 | 11,78 | 14,98 |
Drehmomentkonstante (oz-in/A) | 1,21 | 1,67 | 2,12 |
Gewicht (g) | 440 | 440 | 440 |
Gewicht (oz) | 15,52 | 15,52 | 15,52 |
Max. Wicklungstemperatur (°C) | 150 | 150 | 150 |
Max. Wicklungstemperatur (°F) | 302 | 302 | 302 |
Max. Dauerdrehzahl (rpm) | 40000 | 40000 | 40000 |
Polzahl | 2 Pol | 2 Pol | 2 Pol |
Gehäusematerial | Edelstahl-/Aluminiumflansch | Edelstahl-/Aluminiumflansch | Edelstahl-/Aluminiumflansch |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
35ECS80 Ultra EC Specification Page | Spezifikationsseite | ||
35ECS80 Ultra EC drawing | 2D-Zeichnung | ||
35ECS80 Ultra EC 3D drawing | 3D-Zeichnung |