Autoklavierbare CNT1530-Motorsteuerung
CNT1530
Die autoklavierbare CNT1530-Motorsteuerung von Portescap ist für unsere anwendungsspezifischen, orthopädischen Motoren konzipiert, mit der die Systemintegration vereinfacht wird, sodass die Markteinführungszeit gesenkt und die erforderlichen technischen Ressourcen verringert werden. Die Konstruktion baut auf die bewährte autoklavierbare Technologieplattform von Portsecap auf: Elektronik und Software befinden sich in einem Gehäuse, das in der Nähe des Motors oder in dem Pistolengriff eines Handwerkzeugs positioniert werden kann.
Produkte-Highlights
- Magnetsteuerung von Drehzahl und Richtung
- Kompatibel mit handelsüblichen NiMH- und Lithium-Ionen-Batteriespannungen
- 1.000 Zyklen Autoklavierbarkeit
- Die Größe passt optimal in Handwerkzeuge
- 75-A-Strombegrenzungsschutz
- 20 A Dauerstrom für den Einsatz mit chirurgischen BLDC-Motoren von Portescap
Artikel-Nummer | CNT1530 |
---|---|
Gewicht (g) | 70 |
Gewicht (oz) | 2,5 |
Ansteuerung | Drehzahl offener Regelkreis |
Feedback-Typ | sensorgesteuert |
Autoklav-Zyklen | 1000 |
Max. Dauereingangsleistung (W) | 300 |
Stromgrenze (A DC) | >75 A DC für <10 ms |
Maße (mm) | 22.8 x 83.5 x 16.6 |
Maße (in) | 0.90 x 3.29 x 0.66 |
Max. Nennspannung (V) | 15 |
Min. Nennspannung (V) | 9 |
Magnetische Auslöser | Richtung (vor/zurück), Drehzahl (0-100 % PWM) |
Phasenleitungen | A,B,C |
Stromversorgung | BATT+, BATT- |
AWG-Netzkabel | 18 |
Empfohlene Richtung Magnetabmessungen (in) | 0.125 x 0.125 |
Empfohlene Richtung Magnetabmessungen (mm) | 3.18 x 3.18 |
Empfohlene Richtung Magnetklasse | SmCo 1:5 |
Empfohlene Drehzahl Magnetabmessungen (in) | 0.188 x 0.060 |
Empfohlene Drehzahl Magnetabmessungen (mm) | 4.76 x 1.52 |
Empfohlene Drehzahl Magnetklasse | SmCo 1:5 |
Ruhestrom (mA DC) | 40 |
Max. Lagerungstemperatur (°C) | 150 |
Max. Lagerungstemperatur (°F) | 302 |
Schaltung Wellenform | trapezförmig |
Material Kabelisolierung | PTFE |
Gehäusematerial | Aluminium |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
Sterilizable Motor Controller (CNT1530) Specification Page | Spezifikationsseite |
|
|
Sterilizable Motor Controller (CNT1530) drawing | 2D-Zeichnung |
|
|
Sterilizable Motor Controller (CNT1530) 3D drawing | 3D-Zeichnung |
|