16ECS36 Ultra EC

Bürsten- und nutenloser Gleichstrommotor 16ECS36 der Ultra EC™-Reihe

Bürsten- und nutenloser Gleichstrommotor 16ECS36 der Ultra EC™-Reihe

16ECS36 Ultra EC

Der bürsten- und nutenlose Gleichstrommotor 16ECS36 bietet ein einzigartiges, proprietäres magnetisches Design. Dieser Motor gewährleistet lange Lebensdauer, exzellente Drehzahlfähigkeit und gleichmäßige Rotation. Der 16ECS-Motor ist auch in einer Länge von 52 mm erhältlich.

Produkte-Highlights

  • Nutenlose, 2-polige Konstruktion
  • Hochleistungsbetrieb bei einer Drehzahl von bis zu 75.000 U/min
  • Niedrige Eisenverluste bei hohen Drehzahlen
  • Mit oder ohne Sensoren
  • 3-phasiger, bürstenloser Gleichstrommotor
  • Proprietäre Ultra EC™-Spule

Anpassung verfügbar

  • Adapter/Verlängerungen
  • Kabelausgang ist axial und vertikal möglich.
  • Kabel- oder Steckausgänge
  • Spulenmodifikationen - Widerstand und Induktivität
  • Steckverbinder
  • Kundenspezifische Wellen – Planheit, Rändelung, Durchmesser, Länge
  • Verschiedene Optimierungen (Drehzahl und/oder Drehrichtung)

Artikel-Nummer 16ECS36 8B 49.01 16ECS36 8B 68.01 16ECS36 8B 108.01
Motordurchmesser (in) 0,63 0,63 0,63
Motordurchmesser (mm) 16 16 16
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°C) -30 to + 100 -30 to + 100 -30 to + 100
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°F) -22 to + 212 -22 to + 212 -22 to + 212
Umgebungstemperaturbereich für die Lagerung (°C) -40 to + 100 -40 to + 100 -40 to + 100
Umgebungstemperaturbereich für die Lagerung (°F) -40 to + 212 -40 to + 212 -40 to + 212
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (lbs) 7,64 7,64 7,64
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (N) 34 34 34
Gegen-EMK-Konstante (V/1000 rpm) 0,37 0,51 0,8
Vorspannung Kugellager (N) 5,3 5,3 5,3
Max. Dauerstrom (A) 2,3 1,6 0,9
Max. mechanische Dauerleistung (bei 25 °C) (W) 39,5 39,5 39,5
Max. Dauerdrehmoment (mNm) 8,2 7,9 7,1
Max. Dauerdrehmoment (oz-in) 1,16 1,11 1
Elektrische Zeitkonstante (ms) 0,1 0,09 0,08
Induktivität – Phase-zu-Phase (mH) 0,07 0,13 0,32
Innenwiderstand – Phase-zu-Phase (Ohm) 0,65 1,32 4,05
Mechanische Zeitkonstante (ms) 2,9 3,1 3,8
Motorkonstante (mNm/W½) 4,4 4,2 3,8
Motorkonstante (oz-in/W½) 0,61 0,59 0,54
Motorregulierung (10³/Nms) 52 56,2 69,2
Max. Motordrehzahl (rpm) 73000 73000 73000
Typischer Leerlaufstrom (mA) 132 80 66
Leerlaufdrehzahl (rpm) 30730 47100 29000
Nennspannung (V) 12 24 24
Optimierungsrichtung Bidirektional Bidirektional Bidirektional
Rotorträgheitsmoment (gcm²) 0,6 0,6 0,6
Rotorträgheitsmoment (oz-in-sec² 10ˉ⁶) 8,498 8,498 8,498
Wärmewiderstand (nutenfrei) (°C/W) 3.5/17 3.5/17 3.5/17
Thermische Zeitkonstante (s) 580 580 580
Drehmomentkonstante (mNm/A) 3,5 4,85 7,7
Drehmomentkonstante (oz-in/A) 0,49 0,69 1,09
Gewicht (g) 41 41 41
Gewicht (oz) 1,45 1,45 1,45
Max. Wicklungstemperatur (°C) 125 125 125
Max. Wicklungstemperatur (°F) 257 257 257
Länge (in) 1,417 1,417 1,417
Länge (mm) 36 36 36
Polzahl 2 Pol 2 Pol 2 Pol
Gehäusematerial Edelstahl Edelstahl Edelstahl
Document Document Type Language File Type
16ECS36 Ultra EC Specification Page Spezifikationsseite application/pdf
16ECS36 Ultra EC drawing 2D-Zeichnung
16ECS36 Ultra EC 3D drawing 3D-Zeichnung