16ECS52 Ultra EC

Bürsten- und nutenloser Gleichstrommotor 16ECS52 der Ultra EC™-Reihe

Bürsten- und nutenloser Gleichstrommotor 16ECS52 der Ultra EC™-Reihe

16ECS52 Ultra EC

Der bürsten- und nutenlose Gleichstrommotor 16ECS52 bietet ein einzigartiges, proprietäres magnetisches Design. Der Mini-Gleichstrommotor 16ECS52 gewährleistet lange Lebensdauer, exzellente Drehzahlfähigkeit und gleichmäßige Rotation. Der 16ECS-Motor ist auch in einer Länge von 36 mm erhältlich.

Produkte-Highlights

  • Nutenlose, 2-polige Konstruktion
  • Hochleistungsbetrieb bei einer Drehzahl von bis zu 75.000 U/min
  • Niedrige Eisenverluste bei hohen Drehzahlen
  • Mit oder ohne Sensoren
  • 3-phasiger, bürstenloser Gleichstrommotor
  • Proprietäre Ultra EC™-Spule

Anpassung verfügbar

  • Adapter/Verlängerungen
  • Kabelausgang ist axial und vertikal möglich.
  • Kabel- oder Steckausgänge
  • Spulenmodifikationen - Widerstand und Induktivität
  • Steckverbinder
  • Kundenspezifische Wellen – Planheit, Rändelung, Durchmesser, Länge
  • Verschiedene Optimierungen (Drehzahl und/oder Drehrichtung)

Artikel-Nummer 16ECS52 8B 49.01 16ECS52 8B 30.01 16ECS52 8B 21.01
Motordurchmesser (in) 0,63 0,63 0,63
Motordurchmesser (mm) 16 16 16
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°C) -30 to + 100 -30 to + 100 -30 to + 100
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°F) -22 to + 212 -22 to + 212 -22 to + 212
Umgebungstemperaturbereich für die Lagerung (°C) -40 to + 100 -40 to + 100 -40 to + 100
Umgebungstemperaturbereich für die Lagerung (°F) -40 to + 212 -40 to + 212 -40 to + 212
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (lbs) 7,64 7,64 7,64
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (N) 34 34 34
Gegen-EMK-Konstante (V/1000 rpm) 0,84 0,52 0,36
Vorspannung Kugellager (N) 5,3 5,3 5,3
Max. Dauerstrom (A) 2 3,2 4,6
Max. mechanische Dauerleistung (bei 25 °C) (W) 62 62 62
Max. Dauerdrehmoment (mNm) 16,1 15,9 15,8
Max. Dauerdrehmoment (oz-in) 2,28 2,25 2,23
Elektrische Zeitkonstante (ms) 0,12 0,06 0,05
Induktivität – Phase-zu-Phase (mH) 0,12 0,02 0,01
Innenwiderstand – Phase-zu-Phase (Ohm) 0,98 0,38 0,19
Mechanische Zeitkonstante (ms) 1,5 1,6 1,6
Motorkonstante (mNm/W½) 8,1 8 7,9
Motorkonstante (oz-in/W½) 1,15 1,13 1,11
Motorregulierung (10³/Nms) 15,35 15,6 15,9
Max. Motordrehzahl (rpm) 73000 73000 73000
Typischer Leerlaufstrom (mA) 85 120 170
Leerlaufdrehzahl (rpm) 27800 46419 66380
Nennspannung (V) 24 24 24
Optimierungsrichtung Bidirektional Bidirektional Bidirektional
Rotorträgheitsmoment (gcm²) 1 1 1
Rotorträgheitsmoment (oz-in-sec² 10ˉ⁶) 14,164 14,164 14,164
Wärmewiderstand (nutenfrei) (°C/W) 3/15 3/15 3/15
Thermische Zeitkonstante (s) 759 759 759
Drehmomentkonstante (mNm/A) 7,99 4,93 3,45
Drehmomentkonstante (oz-in/A) 1,13 0,7 0,48
Gewicht (g) 62 62 62
Gewicht (oz) 2,19 2,19 2,19
Max. Wicklungstemperatur (°C) 125 125 125
Max. Wicklungstemperatur (°F) 257 257 257
Länge (in) 2,047 2,047 2,047
Länge (mm) 52 52 52
Polzahl 2 Pol 2 Pol 2 Pol
Gehäusematerial Edelstahl Edelstahl Edelstahl
Document Document Type Language File Type
16ECS52 Ultra EC Specification Page Spezifikationsseite application/pdf
16ECS52 Ultra EC drawing 2D-Zeichnung
16ECS52 Ultra EC 3D drawing 3D-Zeichnung