22ECP35-2A Ultra EC

Bürsten- und nutenloser Gleichstrommotor 22ECP35-2A Ultra EC

Bürsten- und nutenloser Gleichstrommotor 22ECP35-2A Ultra EC

22ECP35-2A Ultra EC

Der bürstenlose, nutenlose DC-Motor 22ECP35 2A reduziert viele der Komplexitäten, die mit dem typischen Motorbetrieb verbunden sind - dieser Motor verfügt über eine integrierte Elektronik. Der 22ECP35 2A gehört zu unserer Familie der bürstenlosen Gleichstrommotoren Ultra EC und ermöglicht es Ihnen, die Installationszeit zu verkürzen, den Platzbedarf Ihrer Anwendung zu verringern und das Durcheinander der Verdrahtung zu minimieren; all dies bei gleichzeitiger Kostenoptimierung.

Produkte-Highlights

  • Betriebsfertiger Motor (kein Treiber erforderlich)
  • Integrierte Elektronik
  • 2 Standardwicklungen verfügbar

Anpassung verfügbar

  • Spulenmodifikationen - Widerstand und Induktivität
  • Steckverbinder
  • Kundenspezifische Wellen – Planheit, Rändelung, Durchmesser, Länge
  • Verschiedene Optimierungen (Drehzahl und/oder Drehrichtung)
Artikel-Nummer 22ECP35 2A 154.01 22ECP35 2A 184.01
Motordurchmesser (in) 0,63 0,63
Motordurchmesser (mm) 22 22
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°C) -30 to + 100 -30 to + 100
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°F) -22 to + 212 -22 to + 212
Umgebungstemperaturbereich für die Lagerung (°C) -40 to + 100 -40 to + 100
Umgebungstemperaturbereich für die Lagerung (°F) -40 to + 212 -40 to + 212
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (lbs) 7,64 7,64
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (N) 34 34
Gegen-EMK-Konstante (V/1000 rpm) 1,53 1,82
Vorspannung Kugellager (N) 5,5 5,5
Max. Dauerstrom (A) 0,9 0,7
Max. mechanische Dauerleistung (bei 25 °C) (W) 9 7,3
Max. Dauerdrehmoment (mNm) 12,6 12,6
Max. Dauerdrehmoment (oz-in) 1,78 1,78
Elektrische Zeitkonstante (ms) 0,13 0,14
Hall-Sensoren Phasenverschiebung (elektrische °) n/a n/a
Induktivität – Phase-zu-Phase (mH) 0,62 0,89
Innenwiderstand – Phase-zu-Phase (Ohm) 4,65 6,58
Mechanische Zeitkonstante (ms) 3 3
Motorkonstante (mNm/W½) 6,8 6,8
Motorkonstante (oz-in/W½) 0,96 0,96
Motorregulierung (10³/Nms) 21,8 21,7
Max. Motordrehzahl (rpm) 10000 8000
Typischer Leerlaufstrom (mA) 63 30
Leerlaufdrehzahl (rpm) 7700 6600
Nennspannung (V) 12 12
Optimierungsrichtung CCW CCW
Rotorträgheitsmoment (gcm²) 1,38 1,38
Rotorträgheitsmoment (oz-in-sec² 10ˉ⁶) 19,546 19,546
Wärmewiderstand (nutenfrei) (°C/W) 3.5/12.5 3.5/12.5
Thermische Zeitkonstante (s) 550 550
Drehmomentkonstante (mNm/A) 14,6 17,4
Drehmomentkonstante (oz-in/A) 2,07 2,46
Gewicht (g) 64
Gewicht (oz) 2,26
Max. Wicklungstemperatur (°C) 125 125
Max. Wicklungstemperatur (°F) 257 257
Länge (in) 1,377 1,377
Länge (mm) 35 35
Polzahl 2 Pol 2 Pol
Gehäusematerial Edelstahl Edelstahl
Document Document Type Language File Type
22ECP35 2A Ultra EC Specification Page Spezifikationsseite
22ECP35 2A Ultra EC drawing 2D-Zeichnung
22ECP35 2A Ultra EC 3D drawing 3D-Zeichnung