ZUBEHÖR
B0810A1 Autoklavierbarer genuteter bürstenloser Gleichstrommotor
Multifunktionaler Chirurgiemotor (B0810A1)
Dieser bürstenlose genutete Gleichstrommotor in Miniaturgröße (Größe 8) ist für hohe Zuverlässigkeit in Autoklavenumgebungen ausgelegt und kann mehr als 1.000 Sterilisationszyklen standhalten Mit dieser neuen Größe wird Ihr Anwendungsdesign von einer Bewegungslösung profitieren, die auf der umfangreichen Erfahrung von Portescap im autoklavierbaren Motordesign basiert. Das Drehmoment und die Drehzahl des Minimotors der Größe 8 machen ihn zur idealen Lösung für alle motorbetriebenen chirurgischen Werkzeuge, die autoklavierbar sein müssen.
Produkte-Highlights
- Entwickelt für Autoklavieranwendungen, die bis zu 1000 Autoklavierzyklen erfordern
- Optimiert für den Einsatz in chirurgischen Geräten
- Geringes Gewicht und geringe Vibration für ein besseres Tastgefühl des Chirurgen
- Hält hohen Stromaufnahmen stand (genuteter Motor)
Anpassung verfügbar
- Spulenmodifikationen - Widerstand und Induktivität
- Steckverbinder
- Kundenspezifische Wellen – Planheit, Rändelung, Durchmesser, Länge
- Mechanische Integration auf Anfrage (Gehäuse, Vorder- und Hinterflansch)
- Ohne Hall-Sensoren
Anwendungen
Artikel-Nummer | B0810A1000 |
---|---|
Motordurchmesser (in) | 0,8 |
Motordurchmesser (mm) | 20,35 |
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (lbs) | 3,56 |
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (N) | 15,84 |
Gegen-EMK-Konstante (V/1000 rpm) | 0,337 |
Max. mechanische Dauerleistung (bei 25 °C) (W) | 12,04 |
Elektrische Zeitkonstante (ms) | 0,185 |
Hall-Sensoren Phasenverschiebung (elektrische °) | 60 |
Induktivität – Phase-zu-Phase (mH) | 0,027 |
Leitungswiderstand (Ohm) | 0,146 |
Mechanische Zeitkonstante (ms) | 2,76 |
Motorkonstante (mNm/W½) | 8,43 |
Motorkonstante (oz-in/W½) | 1,19 |
Motorregulierung (10³/Nms) | 14 |
Typischer Leerlaufstrom (mA) | 705 |
Leerlaufdrehzahl (rpm) | 26700 |
Nennspannung (V) | 9 |
Optimierungsrichtung | Symmetrisch |
Rotorträgheitsmoment (gcm²) | 1,96 |
Rotorträgheitsmoment (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 27,7 |
Thermische Zeitkonstante (s) | 0,285 |
Drehmomentkonstante (mNm/A) | 3,22 |
Drehmomentkonstante (oz-in/A) | 0,456 |
Gewicht (g) | 109,6 |
Gewicht (oz) | 3,88 |
Max. Wicklungstemperatur (°C) | 155 |
Max. Wicklungstemperatur (°F) | 311 |
Umgebungstemperatur (°C) | 25 |
Umgebungstemperatur (°F) | 77 |
Autoklav-Zyklen | 1000 |
Dauerstrom (A) | 7,75 |
Kontinuierliches Stillstandsdrehmoment (mNm) | 21,4 |
Kontinuierliches Stillstandsdrehmoment (oz-in) | 3,03 |
Spitzendrehmoment (mNm) | 198 |
Spitzendrehmoment (oz-in) | 28,1 |
Max. statische Radiallast ohne Abstützung der Welle (lbs) | 15,84 |
Max. statische Radiallast ohne Abstützung der Welle (N) | 60,71 |
Übersetzung | - |
Wärmewiderstand (genutet)热阻(有槽) | 9,8 |
Gehäusematerial | Edelstahl |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
brochure_B0810A1_sms_size8_GER.pdf | Broschüre | ||
specifications_b0810a1.pdf | Spezifikationsseite | ||
drawing_b0810a1000.STEP | 3D-Zeichnung | ||
drawing_b0810a1000.DXF | 2D-Zeichnung | ||
pr_SMS_Size_8_Motors_ger.pdf | Pressemitteilung |