Bürsten- und nutenloser DC-Flachmotor 26BF-2A nuvoDisc
26BF-2A nuvoDisc
Der bürsten- und nutenlose DC-Flachmotor 26BF-2A nuvoDisc zeichnet sich durch seine Scheibenmagnetkonstruktion mit integrierter Elektronik aus. Dieser bürstenlose Miniatur-Flachmotor hat einen Durchmesser von 26 mm sowie ein äußerst flaches und kompaktes Format. Er überzeugt vor allem durch seinen unkomplizierten Antriebsmechanismus, überlegene dynamische Bewegungseigenschaften und eine hervorragende Drehmoment- und Drehzahlleistung.
Produkte-Highlights
- 8-poliger Magnetkreis
- Max. Dauerdrehmoment von bis zu 3,5 mNm
- Dank der integrierten Elektronik ist die Montagedauer deutlich reduziert
- 3-phasiger, bürstenloser DC-Motor
- Kompakte Bauweise
- Dynamische Bewegung
- Hoher Wirkungsgrad
Anpassung verfügbar
- Steckverbinder
- Kundenspezifische Wellen – Planheit, Rändelung, Durchmesser, Länge
- Spulenmodifikationen - Widerstand und Induktivität
- Verschiedene Optimierungen (Drehzahl und/oder Drehrichtung)
- Ohne Hall-Sensoren
Anwendungen
- Barcode-Scanner
- Gasmesstechnik
- Robotik-Anwendungen
- Rotary Tattoo-Maschinen
Artikel-Nummer | 26BF11-2A 2A 96 |
---|---|
Motordurchmesser (in) | 1,023 |
Motordurchmesser (mm) | 26 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°C) | -30 to 80 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°F) | -22 to 176 |
Umgebungstemperaturbereich für die Lagerung (°C) | -40 to 80 |
Umgebungstemperaturbereich für die Lagerung (°F) | -40 to 176 |
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (lbs) | 22,48 |
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (N) | 100 |
Gegen-EMK-Konstante (V/1000 rpm) | 0,94 |
Vorspannung Kugellager (N) | 2,7 |
Max. Dauerstrom (A) | 0,45 |
Max. mechanische Dauerleistung (bei 25 °C) (W) | 3,3 |
Max. Dauerdrehmoment (mNm) | 3,5 |
Max. Dauerdrehmoment (oz-in) | 0,5 |
Elektrische Zeitkonstante (ms) | 0,06 |
Hall-Sensoren Phasenverschiebung (elektrische °) | 120 |
Induktivität – Phase-zu-Phase (mH) | 0,37 |
Innenwiderstand – Phase-zu-Phase (Ohm) | 5,8 |
Leitungswiderstand (Ohm) | 5,8 |
Mechanische Zeitkonstante (ms) | 56 |
Motorkonstante (mNm/W½) | 3,72 |
Motorkonstante (oz-in/W½) | 0,527 |
Motorregulierung (10³/Nms) | 72 |
Max. Motordrehzahl (rpm) | 12000 |
Typischer Leerlaufstrom (mA) | 30 |
Leerlaufdrehzahl (rpm) | 6209 |
Nennspannung (V) | 6 |
Optimierungsrichtung | CW |
Rotorträgheitsmoment (gcm²) | 7,8 |
Rotorträgheitsmoment (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 110,5 |
Wärmewiderstand (nutenfrei) (°C/W) | 35 |
Thermische Zeitkonstante (s) | 280 |
Drehmomentkonstante (mNm/A) | 8,96 |
Drehmomentkonstante (oz-in/A) | 1,27 |
Gewicht (g) | 20 |
Gewicht (oz) | 0,704 |
Max. Wicklungstemperatur (°C) | 100 |
Max. Wicklungstemperatur (°F) | 212 |
Länge (in) | 0,433 |
Länge (mm) | 11 |
Polzahl | 8 Pol |
Gehäusematerial | Kunststoff |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
specifications_26BF-2A.pdf | Spezifikationsseite | ||
drawing_26BF-2A.DXF | 2D-Zeichnung | ||
drawing_26BF-2A.STEP | 3D-Zeichnung | ||
pr_26BF-2A_nuvoDisc_Brushless_Slotless_Flat_Motor_ger.pdf | Pressemitteilung |