ZUBEHÖR
Bürsten- und nutenloser DC-Motor 16ECP24
16ECP24
Der bürsten- und nutenlose DC-Motor 16ECP24 ist eine kostenoptimierte kompakte Lösung, die keine Kompromisse bei der Spitzenleistung eingeht. Der 16ECP24 bietet das optimale Gleichgewicht zwischen Drehmoment und Drehzahl bei einer kompakten kurzen Länge.
Produkte-Highlights
- 24 mm lang – sehr kompakte Lösung
- 2-polig, nutenlos
- Mit Hall-Sensoren
- Geringere Leistungsverluste führen zu höherem Wirkungsgrad
- Kein Rastmoment für gleichmäßige Drehung
- Optimiertes Preis-Leistungs-Verhältnis
Anpassung verfügbar
- Steckverbinder
- Kundenspezifische Wellen – Planheit, Rändelung, Durchmesser, Länge
- Spulenmodifikationen - Widerstand und Induktivität
- Verschiedene Optimierungen (Drehzahl und/oder Drehrichtung)
- Staubschutzabdichtung am Kabelausgang
- Ohne Hall-Sensoren
- Spezielle Schmiermittel
Artikel-Nummer | 16ECP24 8B 87 | 16ECP24 8B 128 |
---|---|---|
Motordurchmesser (in) | 0,63 | 0,63 |
Motordurchmesser (mm) | 16 | 16 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°C) | -30 to +100 | -30 to +100 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°F) | -22 to +212 | -22 to +212 |
Umgebungstemperaturbereich für die Lagerung (°C) | -40 to +100 | -40 to +100 |
Umgebungstemperaturbereich für die Lagerung (°F) | -40 to +212 | -40 to +212 |
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (lbs) | 4,5 | 4,5 |
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (N) | 20 | 20 |
Gegen-EMK-Konstante (V/1000 rpm) | 0,66 | 0,97 |
Vorspannung Kugellager (N) | 3,3 | 3,3 |
Max. Dauerstrom (A) | 0,6 | 0,4 |
Max. mechanische Dauerleistung (bei 25 °C) (W) | 6,8 | 6,8 |
Max. Dauerdrehmoment (mNm) | 4 | 4 |
Max. Dauerdrehmoment (oz-in) | 0,57 | 0,57 |
Elektrische Zeitkonstante (ms) | 0,04 | 0,04 |
Hall-Sensoren Phasenverschiebung (elektrische °) | 120 | 120 |
Induktivität – Phase-zu-Phase (mH) | 0,26 | 0,57 |
Innenwiderstand – Phase-zu-Phase (Ohm) | 6 | 13,5 |
Leitungswiderstand (Ohm) | 6,1 | 13,6 |
Mechanische Zeitkonstante (ms) | 5,5 | 5,6 |
Motorkonstante (mNm/W½) | 2,6 | 2,5 |
Motorkonstante (oz-in/W½) | 0,37 | 0,35 |
Motorregulierung (10³/Nms) | 151,8 | 156,3 |
Max. Motordrehzahl (rpm) | 20000 | 20000 |
Typischer Leerlaufstrom (mA) | 66 | 43 |
Leerlaufdrehzahl (rpm) | 17600 | 14900 |
Nennspannung (V) | 12 | 15 |
Optimierungsrichtung | Symmetrisch | Symmetrisch |
Rotorträgheitsmoment (gcm²) | 0,36 | 0,36 |
Rotorträgheitsmoment (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 1968 | 1968 |
Wärmewiderstand (nutenfrei) (°C/W) | 5.2 / 24 | 5.2 / 24 |
Thermische Zeitkonstante (s) | 390 | 390 |
Drehmomentkonstante (mNm/A) | 6,29 | 9,29 |
Drehmomentkonstante (oz-in/A) | 0,89 | 1,32 |
Gewicht (g) | 31 | 31 |
Gewicht (oz) | 1,09 | 1,09 |
Max. Wicklungstemperatur (°C) | 125 | 125 |
Max. Wicklungstemperatur (°F) | 257 | 257 |
Länge (in) | 0,94 | 0,94 |
Länge (mm) | 24 | 24 |
Polzahl | 2 Pol | 2 Pol |
Gehäusematerial | Edelstahl-/Aluminiumflansch | Edelstahl-/Aluminiumflansch |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
drawing_16ecp24.DXF | 2D-Zeichnung | ||
drawing_16ecp24.STEP | 3D-Zeichnung | ||
specifications_16ecp24.pdf | Spezifikationsseite | ||
pr_16ECP24_BLDC_Motor_ger.pdf | Pressemitteilung |