ZUBEHÖR
Bürsten- und nutenloser Gleichstrommotor 08ECP20 der Serie Ultra EC
08ECP20 Ultra EC
Der bürsten- und nutenlose Gleichstrommotor 08ECP20 ist die Miniatur-Antriebslösung der Wahl, wenn ein möglichst kleiner Motor ein Höchstmaß an Leistung und Zuverlässigkeit bieten soll. Dieser 8-mm-BLDC-Motor wurde mit Portescaps patentierter Ultra EC™ Wicklungstechnologie konzipiert, die noch mehr Kraft in einem kompakten Gehäuse vereint.
Produkte-Highlights
- Kompakter 8-mm-Durchmesser für die Handgeräte-Miniaturisierung
- Proprietäres Spulendesign und eine optimierte Lagerbaugruppe für 08ECP-Motoren mit Drehzahlen von bis zu 60.000 U/min
- Höherer Wirkungsgrad dank geringerer Leistungsverluste
- Kein Rastmoment für gleichmäßige Drehung
- Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
Anpassung verfügbar
- Spulenmodifikationen - Widerstand und Induktivität
- Steckverbinder
- Kundenspezifische Wellen – Planheit, Rändelung, Durchmesser, Länge
- Staubschutzabdichtung am Kabelausgang
- Spezielle Schmiermittel
- Ohne Hall-Sensoren
Anwendungen
- Motoren für Bionik- und Exoskelettsysteme
- Dosier- und Dispensierungssysteme
- Elektrische Greifer für Robotik
- Instrumentation
- Insulinpumpen
- Multi Leaf - Kollimator
- Tragbare POC-Analysegeräte
Artikel-Nummer | 08ECP20 8B 84 | 08ECP20 8B 160 |
---|---|---|
Motordurchmesser (in) | 0,315 | 0,315 |
Motordurchmesser (mm) | 8 | 8 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°C) | -30 to +100 | -30 to +100 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°F) | -22 to + 212 | -22 to + 212 |
Umgebungstemperaturbereich für die Lagerung (°C) | -40 to +100 | -40 to +100 |
Umgebungstemperaturbereich für die Lagerung (°F) | -40 to +212 | -40 to +212 |
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (lbs) | 1,53 | 1,53 |
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (N) | 6,8 | 6,8 |
Gegen-EMK-Konstante (V/1000 rpm) | 0,27 | 0,498 |
Vorspannung Kugellager (N) | 0,4 | 0,4 |
Max. Dauerstrom (A) | 0,44 | 0,23 |
Max. mechanische Dauerleistung (bei 25 °C) (W) | 4,4 | 4,4 |
Max. Dauerdrehmoment (mNm) | 1,07 | 1,07 |
Max. Dauerdrehmoment (oz-in) | 0,1516 | 0,1516 |
Elektrische Zeitkonstante (ms) | 0,023 | 0,023 |
Hall-Sensoren Phasenverschiebung (elektrische °) | 120 | 120 |
Induktivität – Phase-zu-Phase (mH) | 0,12 | 0,42 |
Innenwiderstand – Phase-zu-Phase (Ohm) | 5,23 | 19,75 |
Leitungswiderstand (Ohm) | 5,43 | 19,81 |
Mechanische Zeitkonstante (ms) | 1,7 | 1,7 |
Motorkonstante (mNm/W½) | 1,09 | 1,05 |
Motorkonstante (oz-in/W½) | 0,15 | 0,148 |
Motorregulierung (10³/Nms) | 857,9 | 893,7 |
Max. Motordrehzahl (rpm) | 60000 | 60000 |
Typischer Leerlaufstrom (mA) | 40 | 110 |
Leerlaufdrehzahl (rpm) | 22700 | 24500 |
Nennspannung (V) | 6 | 12 |
Optimierungsrichtung | Symmetrisch | Symmetrisch |
Rotorträgheitsmoment (gcm²) | 0,02 | 0,02 |
Rotorträgheitsmoment (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 277,8 | 277,8 |
Wärmewiderstand (nutenfrei) (°C/W) | 13 / 65 | 13 / 65 |
Thermische Zeitkonstante (s) | 1140 | 1140 |
Drehmomentkonstante (mNm/A) | 2,5 | 4,7 |
Drehmomentkonstante (oz-in/A) | 0,35 | 0,666 |
Gewicht (g) | 9 | 9 |
Gewicht (oz) | 0,32 | 0,32 |
Max. Wicklungstemperatur (°C) | 125 | 125 |
Max. Wicklungstemperatur (°F) | 257 | 257 |
Länge (in) | 0,787 | 0,787 |
Länge (mm) | 20 | 20 |
Polzahl | 2 Pol | 2 Pol |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
specifications_08ecp20.pdf | Spezifikationsseite | ||
drawing_08ecp20.DXF | 2D-Zeichnung | ||
drawing_08ecp20.STEP | 3D-Zeichnung | ||
pr_08ecp20_ultra_ec_bldc_motor_motor_ger.pdf | Pressemitteilung | ||
brochure_08ecp20_ultra_ec_motor_ger.pdf | Broschüre |