Bürsten- und nutenloser Gleichstrommotor 16ECS36 der Ultra EC™-Reihe
16ECS36 Ultra EC
Der bürsten- und nutenlose Gleichstrommotor 16ECS36 bietet ein einzigartiges, proprietäres magnetisches Design. Dieser Motor gewährleistet lange Lebensdauer, exzellente Drehzahlfähigkeit und gleichmäßige Rotation. Der 16ECS-Motor ist auch in einer Länge von 52 mm erhältlich.
Produkte-Highlights
- Nutenlose, 2-polige Konstruktion
- Hochleistungsbetrieb bei einer Drehzahl von bis zu 75.000 U/min
- Niedrige Eisenverluste bei hohen Drehzahlen
- Mit oder ohne Sensoren
- 3-phasiger, bürstenloser Gleichstrommotor
- Proprietäre Ultra EC™-Spule
Anpassung verfügbar
- Adapter/Verlängerungen
- Kabelausgang ist axial und vertikal möglich.
- Kabel- oder Steckausgänge
- Spulenmodifikationen - Widerstand und Induktivität
- Steckverbinder
- Kundenspezifische Wellen – Planheit, Rändelung, Durchmesser, Länge
- Verschiedene Optimierungen (Drehzahl und/oder Drehrichtung)
Anwendungen
- XYZ-Achsen
- Dentale Handgeräte
- Behandlungsgeräte für periphere arterielle Verschlusskrankheiten
- Atmungs-und Beatmungsgeräte
-
-
Verkürzen Sie die Entwicklungszeit, wählen Sie Ihren Motor online aus
Artikel-Nummer | 16ECS36 8B 49.01 | 16ECS36 8B 68.01 | 16ECS36 8B 108.01 |
---|---|---|---|
Motordurchmesser (in) | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
Motordurchmesser (mm) | 16 | 16 | 16 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°C) | -30 to + 100 | -30 to + 100 | -30 to + 100 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°F) | -22 to + 212 | -22 to + 212 | -22 to + 212 |
Umgebungstemperaturbereich für die Lagerung (°C) | -40 to + 100 | -40 to + 100 | -40 to + 100 |
Umgebungstemperaturbereich für die Lagerung (°F) | -40 to + 212 | -40 to + 212 | -40 to + 212 |
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (lbs) | 7,64 | 7,64 | 7,64 |
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (N) | 34 | 34 | 34 |
Gegen-EMK-Konstante (V/1000 rpm) | 0,37 | 0,51 | 0,8 |
Vorspannung Kugellager (N) | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
Max. Dauerstrom (A) | 2,3 | 1,6 | 0,9 |
Max. mechanische Dauerleistung (bei 25 °C) (W) | 39,5 | 39,5 | 39,5 |
Max. Dauerdrehmoment (mNm) | 8,2 | 7,9 | 7,1 |
Max. Dauerdrehmoment (oz-in) | 1,16 | 1,11 | 1 |
Elektrische Zeitkonstante (ms) | 0,1 | 0,09 | 0,08 |
Induktivität – Phase-zu-Phase (mH) | 0,07 | 0,13 | 0,32 |
Innenwiderstand – Phase-zu-Phase (Ohm) | 0,65 | 1,32 | 4,05 |
Mechanische Zeitkonstante (ms) | 2,9 | 3,1 | 3,8 |
Motorkonstante (mNm/W½) | 4,4 | 4,2 | 3,8 |
Motorkonstante (oz-in/W½) | 0,61 | 0,59 | 0,54 |
Motorregulierung (10³/Nms) | 52 | 56,2 | 69,2 |
Max. Motordrehzahl (rpm) | 73000 | 73000 | 73000 |
Typischer Leerlaufstrom (mA) | 132 | 80 | 66 |
Leerlaufdrehzahl (rpm) | 30730 | 47100 | 29000 |
Nennspannung (V) | 12 | 24 | 24 |
Optimierungsrichtung | Bidirektional | Bidirektional | Bidirektional |
Rotorträgheitsmoment (gcm²) | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Rotorträgheitsmoment (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 8,498 | 8,498 | 8,498 |
Wärmewiderstand (nutenfrei) (°C/W) | 3.5/17 | 3.5/17 | 3.5/17 |
Thermische Zeitkonstante (s) | 580 | 580 | 580 |
Drehmomentkonstante (mNm/A) | 3,5 | 4,85 | 7,7 |
Drehmomentkonstante (oz-in/A) | 0,49 | 0,69 | 1,09 |
Gewicht (g) | 41 | 41 | 41 |
Gewicht (oz) | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
Max. Wicklungstemperatur (°C) | 125 | 125 | 125 |
Max. Wicklungstemperatur (°F) | 257 | 257 | 257 |
Länge (in) | 1,417 | 1,417 | 1,417 |
Länge (mm) | 36 | 36 | 36 |
Polzahl | 2 Pol | 2 Pol | 2 Pol |
Gehäusematerial | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
16ECS36 Ultra EC Specification Page | Spezifikationsseite | ||
16ECS36 Ultra EC drawing | 2D-Zeichnung | ||
16ECS36 Ultra EC 3D drawing | 3D-Zeichnung |