Bürsten- und nutenloser Gleichstrommotor 16ECS52 der Ultra EC™-Reihe
16ECS52 Ultra EC
Der bürsten- und nutenlose Gleichstrommotor 16ECS52 bietet ein einzigartiges, proprietäres magnetisches Design. Der Mini-Gleichstrommotor 16ECS52 gewährleistet lange Lebensdauer, exzellente Drehzahlfähigkeit und gleichmäßige Rotation. Der 16ECS-Motor ist auch in einer Länge von 36 mm erhältlich.
Produkte-Highlights
- Nutenlose, 2-polige Konstruktion
- Hochleistungsbetrieb bei einer Drehzahl von bis zu 75.000 U/min
- Niedrige Eisenverluste bei hohen Drehzahlen
- Mit oder ohne Sensoren
- 3-phasiger, bürstenloser Gleichstrommotor
- Proprietäre Ultra EC™-Spule
Anpassung verfügbar
- Adapter/Verlängerungen
- Kabelausgang ist axial und vertikal möglich.
- Kabel- oder Steckausgänge
- Spulenmodifikationen - Widerstand und Induktivität
- Steckverbinder
- Kundenspezifische Wellen – Planheit, Rändelung, Durchmesser, Länge
- Verschiedene Optimierungen (Drehzahl und/oder Drehrichtung)
Anwendungen
- XYZ-Achsen
- Dentale Handgeräte
- Behandlungsgeräte für periphere arterielle Verschlusskrankheiten
- Atmungs-und Beatmungsgeräte
-
-
Verkürzen Sie die Entwicklungszeit, wählen Sie Ihren Motor online aus
Artikel-Nummer | 16ECS52 8B 49.01 | 16ECS52 8B 30.01 | 16ECS52 8B 21.01 |
---|---|---|---|
Motordurchmesser (in) | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
Motordurchmesser (mm) | 16 | 16 | 16 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°C) | -30 to + 100 | -30 to + 100 | -30 to + 100 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°F) | -22 to + 212 | -22 to + 212 | -22 to + 212 |
Umgebungstemperaturbereich für die Lagerung (°C) | -40 to + 100 | -40 to + 100 | -40 to + 100 |
Umgebungstemperaturbereich für die Lagerung (°F) | -40 to + 212 | -40 to + 212 | -40 to + 212 |
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (lbs) | 7,64 | 7,64 | 7,64 |
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (N) | 34 | 34 | 34 |
Gegen-EMK-Konstante (V/1000 rpm) | 0,84 | 0,52 | 0,36 |
Vorspannung Kugellager (N) | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
Max. Dauerstrom (A) | 2 | 3,2 | 4,6 |
Max. mechanische Dauerleistung (bei 25 °C) (W) | 66 | 66 | 66 |
Max. Dauerdrehmoment (mNm) | 16,1 | 15,9 | 15,8 |
Max. Dauerdrehmoment (oz-in) | 2,28 | 2,25 | 2,23 |
Elektrische Zeitkonstante (ms) | 0,12 | 0,06 | 0,05 |
Induktivität – Phase-zu-Phase (mH) | 0,12 | 0,02 | 0,01 |
Innenwiderstand – Phase-zu-Phase (Ohm) | 0,98 | 0,38 | 0,19 |
Mechanische Zeitkonstante (ms) | 1,5 | 1,6 | 1,6 |
Motorkonstante (mNm/W½) | 8,1 | 8 | 7,9 |
Motorkonstante (oz-in/W½) | 1,15 | 1,13 | 1,11 |
Motorregulierung (10³/Nms) | 15,35 | 15,6 | 15,9 |
Max. Motordrehzahl (rpm) | 73000 | 73000 | 73000 |
Typischer Leerlaufstrom (mA) | 85 | 120 | 170 |
Leerlaufdrehzahl (rpm) | 27800 | 46419 | 66380 |
Nennspannung (V) | 24 | 24 | 24 |
Optimierungsrichtung | Bidirektional | Bidirektional | Bidirektional |
Rotorträgheitsmoment (gcm²) | 1 | 1 | 1 |
Rotorträgheitsmoment (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 14,164 | 14,164 | 14,164 |
Wärmewiderstand (nutenfrei) (°C/W) | 3/15 | 3/15 | 3/15 |
Thermische Zeitkonstante (s) | 759 | 759 | 759 |
Drehmomentkonstante (mNm/A) | 7,99 | 4,93 | 3,45 |
Drehmomentkonstante (oz-in/A) | 1,13 | 0,7 | 0,48 |
Gewicht (g) | 62 | 62 | 62 |
Gewicht (oz) | 2,19 | 2,19 | 2,19 |
Max. Wicklungstemperatur (°C) | 125 | 125 | 125 |
Max. Wicklungstemperatur (°F) | 257 | 257 | 257 |
Länge (in) | 2,047 | 2,047 | 2,047 |
Länge (mm) | 52 | 52 | 52 |
Polzahl | 2 Pol | 2 Pol | 2 Pol |
Gehäusematerial | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
16ECS52 Ultra EC Specification Page | Spezifikationsseite | ||
16ECS52 Ultra EC drawing | 2D-Zeichnung | ||
16ECS52 Ultra EC 3D drawing | 3D-Zeichnung |