ZUBEHÖR
Bürsten- und nutenloser Gleichstrommotor 40ECP44
40ECP44
Der 40ECP44 ist ein bürstenloser, nutenloser DC-Motor, der zahlreiche Vorteile der bürstenlosen Technologie (längere Lebensdauer und höheres Spitzendrehmoment) mit den Vorteilen der nutenlosen Technologie (höhere Drehzahl - 30.000 U/min, kein Rastmoment) kombiniert. Diese Vorteile und sein kostenoptimiertes Design machen den 40ECP44 zu einer großartigen Alternative zu bürstenbehafteten DC- und genuteten BLDC-Motoren. Der 40ECP44-Motor kann während 2s ein Spitzendrehmoment von bis zu 1,1 Nm und eine Dauerleistung von bis zu 145 W liefern. Dieser 40mm BLDC-Motor ist auch mit integriertem Lüfter (40ECP55) erhältlich.
Produkte-Highlights
- Kompakt: 40 mm Durchmesser bei 44 mm Länge
- 4 Pole für höheres Drehmoment
- Drehzahlen bis zu 30.000 U/min
- Geringere Leistungsverluste führen zu höherem Wirkungsgrad
- Kein Rastmoment für gleichmäßige Drehung
- Optimiertes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Spitzendrehmoment 1,1 Nm für 2 Sekunden
Anpassung verfügbar
- Steckverbinder
- Kundenspezifische Wellen – Planheit, Rändelung, Durchmesser, Länge
- Spulenmodifikationen - Widerstand und Induktivität
- Integrierter Temperatursensor
- Staubschutzabdichtung am Kabelausgang
- Ohne Hall-Sensoren
- Spezielle Schmiermittel
Anwendungen
- Elektrische Handwerkzeuge
- Elektrische Greifer für Robotik
- Förderbänder
- Fabrikautomatisierungsanlagen
- Instrumentation
- Robotik-Anwendungen
- Laborautomation
-
Verkürzen Sie die Entwicklungszeit, wählen Sie Ihren Motor online aus
Artikel-Nummer | 40ECP44 8B 7 | 40ECP44 8B 10 |
---|---|---|
Motordurchmesser (in) | 1,57 | 1,57 |
Motordurchmesser (mm) | 40 | 40 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°C) | -30 to +100 | -30 to +100 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°F) | -22 to +212 | -22 to +212 |
Umgebungstemperaturbereich für die Lagerung (°C) | -40 to +100 | -40 to +100 |
Umgebungstemperaturbereich für die Lagerung (°F) | -40 to +212 | -40 to +212 |
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (lbs) | 30 | 30 |
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (N) | 134 | 134 |
Gegen-EMK-Konstante (V/1000 rpm) | 0,67 | 0,95 |
Vorspannung Kugellager (N) | 16 | 16 |
Max. Dauerstrom (A) | 18,8 | 13,2 |
Max. mechanische Dauerleistung (bei 25 °C) (W) | 150 | 150 |
Max. Dauerdrehmoment (mNm) | 120 | 120 |
Max. Dauerdrehmoment (oz-in) | 17 | 17 |
Elektrische Zeitkonstante (ms) | 0,2 | 0,2 |
Hall-Sensoren Phasenverschiebung (elektrische °) | 120 | 120 |
Induktivität – Phase-zu-Phase (mH) | 0,005 | 0,01 |
Innenwiderstand – Phase-zu-Phase (Ohm) | 0,026 | 0,052 |
Leitungswiderstand (Ohm) | 0,04 | 0,066 |
Mechanische Zeitkonstante (ms) | 4,1 | 4,1 |
Motorkonstante (mNm/W½) | 39,6 | 39,8 |
Motorregulierung (10³/Nms) | 0,639 | 0,63 |
Max. Motordrehzahl (rpm) | 30000 | 30000 |
Typischer Leerlaufstrom (mA) | 1410 | 770 |
Leerlaufdrehzahl (rpm) | 26500 | 18300 |
Nennspannung (V) | 18 | 18 |
Optimierungsrichtung | Symmetrisch | Symmetrisch |
Rotorträgheitsmoment (gcm²) | 64 | 64 |
Rotorträgheitsmoment (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 906 | 906 |
Wärmewiderstand (nutenfrei) (°C/W) | 1 / 5.4 | 1 / 5.4 |
Thermische Zeitkonstante (s) | 1019 | 1019 |
Drehmomentkonstante (mNm/A) | 6,38 | 9,11 |
Drehmomentkonstante (oz-in/A) | 0,9 | 1,29 |
Gewicht (g) | 230 | 230 |
Gewicht (oz) | 8,11 | 8,11 |
Max. Wicklungstemperatur (°C) | 125 | 125 |
Max. Wicklungstemperatur (°F) | 257 | 257 |
Länge (in) | 1,74 | 1,74 |
Länge (mm) | 44,2 | 44,2 |
Polzahl | 4 | 4 |
Gehäusematerial | StainlessSteelAluminiumPlastic | StainlessSteelAluminiumPlastic |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
specifications_40ecp44.pdf | Spezifikationsseite | ||
drawing_40ecp44.DXF | 2D-Zeichnung | ||
drawing_40ecp44.STEP | 3D-Zeichnung | ||
pr_40ecp_brushless_slotless_motor_ger.pdf | Pressemitteilung | ||
brochure_40ecp_brushless_slotted_motor_ger.pdf | Broschüre |