ZUBEHÖR
Bürsten- und nutenloser Gleichstrommotor 40ECP55
40ECP55
Der bürsten- und nutenlose DC-Motor 40ECP55 ist die optimale Wahl für Anwendungen mit hohen Drehzahlen und Spitzendrehmomenten. Zusätzlich zu den zahlreichen Vorteilen eines bürstenlosen Motors (längere Lebensdauer und höheres Spitzendrehmoment) ermöglicht das nutenlose Design eine höhere Drehzahl (30.000 U/min). Diese Vorteile und sein kostenoptimiertes Design machen den 40ECP55 zu einer großartigen Alternative zu bürstenbehafteten DC- und genuteten BLDC-Motoren. Der integrierte Lüfter sorgt für eine aktive Kühlung während des Motorbetriebs und ermöglicht einen Dauerbetrieb mit bis zu 0,15 Nm bei 30.000 U/min und einer Leistung von 420 W, wobei für 2 Sekunden ein Spitzendrehmoment von 1,1 Nm gehalten werden kann. Dieser 40-mm-BLDC-Motor ist auch ohne Lüfter erhältlich (40ECP44).
Produkte-Highlights
- 40 mm Durchmesser bei 55 mm Länge
- Integriertes selbstkühlendes Flügelrad
- Hochleistungen bei Drehzahlen bis zu 30.000 U/min
- Geringere Leistungsverluste führen zu höherem Wirkungsgrad
- Kein Rastmoment für gleichmäßige Drehung
- Optimiertes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Spitzendrehmoment 1,1 Nm für 2 Sekunden
Anpassung verfügbar
- Steckverbinder
- Kundenspezifische Wellen – Planheit, Rändelung, Durchmesser, Länge
- Spulenmodifikationen - Widerstand und Induktivität
- Integrierter Temperatursensor
- Staubschutzabdichtung am Kabelausgang
- Ohne Hall-Sensoren
- Spezielle Schmiermittel
Anwendungen
- Förderbänder
- Elektrische Greifer für Robotik
- Fabrikautomatisierungsanlagen
- Instrumentation
- Laborautomation
- Elektrische Handwerkzeuge
- Robotik-Anwendungen
Artikel-Nummer | 40ECP55 8B 7 | 40ECP55 8B 10 |
---|---|---|
Motordurchmesser (in) | 1,57 | 1,57 |
Motordurchmesser (mm) | 40 | 40 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°C) | -30 to +100 | -30 to +100 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°F) | -22 to +212 | -22 to +212 |
Umgebungstemperaturbereich für die Lagerung (°C) | -40 to +100 | -40 to +100 |
Umgebungstemperaturbereich für die Lagerung (°F) | -40 to +212 | -40 to +212 |
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (lbs) | 30 | 30 |
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (N) | 134 | 134 |
Gegen-EMK-Konstante (V/1000 rpm) | 0,67 | 0,95 |
Vorspannung Kugellager (N) | 16 | 16 |
Max. Dauerstrom (A) | 23,6 | 16,5 |
Max. mechanische Dauerleistung (bei 25 °C) (W) | 420 | 420 |
Max. Dauerdrehmoment (mNm) | 150,2 | 150,2 |
Max. Dauerdrehmoment (oz-in) | 21,3 | 21,3 |
Elektrische Zeitkonstante (ms) | 0,2 | 0,2 |
Hall-Sensoren Phasenverschiebung (elektrische °) | 120 | 120 |
Induktivität – Phase-zu-Phase (mH) | 0,005 | 0,01 |
Innenwiderstand – Phase-zu-Phase (Ohm) | 0,026 | 0,052 |
Leitungswiderstand (Ohm) | 0,04 | 0,066 |
Mechanische Zeitkonstante (ms) | 4,2 | 4,2 |
Motorkonstante (mNm/W½) | 39,6 | 39,8 |
Motorregulierung (10³/Nms) | 0,639 | 0,63 |
Max. Motordrehzahl (rpm) | 30000 | 30000 |
Typischer Leerlaufstrom (mA) | 1450 | 790 |
Leerlaufdrehzahl (rpm) | 26310 | 18000 |
Nennspannung (V) | 18 | 18 |
Optimierungsrichtung | Symmetrisch | Symmetrisch |
Rotorträgheitsmoment (gcm²) | 66 | 66 |
Rotorträgheitsmoment (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 935 | 935 |
Wärmewiderstand (nutenfrei) (°C/W) | 2,3 | 2,3 |
Thermische Zeitkonstante (s) | 110 | 110 |
Drehmomentkonstante (mNm/A) | 6,38 | 9,11 |
Drehmomentkonstante (oz-in/A) | 0,9 | 1,29 |
Gewicht (g) | 240 | 240 |
Gewicht (oz) | 8,47 | 8,47 |
Max. Wicklungstemperatur (°C) | 125 | 125 |
Max. Wicklungstemperatur (°F) | 257 | 257 |
Länge (in) | 2,17 | 2,17 |
Länge (mm) | 55 | 55 |
Polzahl | 4 | 4 |
Gehäusematerial | StainlessSteelAluminiumPlastic | StainlessSteelAluminiumPlastic |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
specifications_40ecp55.pdf | Spezifikationsseite |
|
|
drawing_40ecp55.DXF | 2D-Zeichnung |
|
|
drawing_40ecp55.STEP | 3D-Zeichnung |
|
|
brochure_40ecp_brushless_slotted_motor_ger.pdf | Broschüre |
|
|
pr_40ecp_brushless_slotless_motor_ger.pdf | Pressemitteilung |
|