Bürstenloser, genuteter Gleichstrom-Flachmotor 90ECF mit Außenläufer
90ECF
Der bürstenlose, genutete Gleichstrom-Flachmotor 90ECF verwendet eine Außenläuferkonfiguration und hat eine Gesamtlänge von 40 mm. Der 90ECF kann ein Antriebsdrehmoment von bis zu 1 Nm liefern. Das leistungsoptimierte Design bietet eine ausgezeichnete Leistungsdichte und ein gleichmäßiges Ausgangsdrehmoment in einem kompakten Gehäuse, wodurch es sich für eine Vielzahl von Robotik- und Automatisierungsanwendungen eignet.
Produkte-Highlights
- 11-poliges Magnetkreispaar
- Max. Dauerdrehmoment bis 1 Nm
- Sensorisch und sensorlos
- 3-phasiger bürstenloser Gleichstrommotor
Anpassung verfügbar
- Steckverbinder
- Kundenspezifische Wellen – Planheit, Rändelung, Durchmesser, Länge
- Spulenmodifikationen - Widerstand und Induktivität
- Verschiedene Optimierungen (Drehzahl und/oder Drehrichtung)
- Ohne Hall-Sensoren
-
Verkürzen Sie die Entwicklungszeit, wählen Sie Ihren Motor online aus
Artikel-Nummer | 90ECF40 8B 34 | 90ECF40 8B 13 |
---|---|---|
Motordurchmesser (in) | 3,54 | 3,54 |
Motordurchmesser (mm) | 90 | 90 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°C) | -40 to 100 | -40 to 100 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°F) | -40 to 212 | -40 to 212 |
Umgebungstemperaturbereich für die Lagerung (°C) | -40 to 100 | -40 to 100 |
Umgebungstemperaturbereich für die Lagerung (°F) | -40 to 212 | -40 to 212 |
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (lbs) | 11,25 | 11,25 |
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (N) | 50 | 50 |
Gegen-EMK-Konstante (V/1000 rpm) | 24,5 | 9,37 |
Vorspannung Kugellager (N) | 90 | 90 |
Max. Dauerstrom (A) | 4,1 | 12,1 |
Max. mechanische Dauerleistung (bei 25 °C) (W) | 260 | 260 |
Max. Dauerdrehmoment (mNm) | 1000 | 1080 |
Max. Dauerdrehmoment (oz-in) | 140,2 | 154,3 |
Elektrische Zeitkonstante (ms) | 1,34 | 1,4 |
Hall-Sensoren Phasenverschiebung (elektrische °) | 120 | 120 |
Induktivität – Phase-zu-Phase (mH) | 1,07 | 0,14 |
Innenwiderstand – Phase-zu-Phase (Ohm) | 0,77 | 0,1 |
Leitungswiderstand (Ohm) | 0,77 | 0,1 |
Mechanische Zeitkonstante (ms) | 7 | 6,1 |
Motorkonstante (mNm/W½) | 256,4 | 282,9 |
Motorkonstante (oz-in/W½) | 36,31 | 40,1 |
Motorregulierung (10³/Nms) | 0,0152 | 0,0125 |
Max. Motordrehzahl (rpm) | 5000 | 5000 |
Typischer Leerlaufstrom (mA) | 250 | 733 |
Leerlaufdrehzahl (rpm) | 2000 | 1922 |
Nennspannung (V) | 48 | 18 |
Optimierungsrichtung | Symmetrisch | Symmetrisch |
Rotorträgheitsmoment (gcm²) | 5083 | 5083 |
Rotorträgheitsmoment (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 71981 | 71981 |
Wärmewiderstand (nutenfrei) (°C/W) | 3,5 | 3,5 |
Thermische Zeitkonstante (s) | 1,35 | 1,35 |
Drehmomentkonstante (mNm/A) | 225 | 89,47 |
Drehmomentkonstante (oz-in/A) | 31,86 | 12,67 |
Gewicht (g) | 960 | 960 |
Gewicht (oz) | 34 | 34 |
Max. Wicklungstemperatur (°C) | 125 | 125 |
Max. Wicklungstemperatur (°F) | 257 | 257 |
Länge (in) | 1,57 | 1,57 |
Länge (mm) | 40 | 40 |
Polzahl | 22pole | 22pole |
Gehäusematerial | Aluminium | Aluminium |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
drawing_90ecf.dxf | 2D-Zeichnung | ||
specifications_90ecf.pdf | Spezifikationsseite | ||
pr_90ecf_brushless_flat_motor_ger.pdf | Pressemitteilung | ||
drawing_90ecf.stp | 3D-Zeichnung | ||
brochure_90ECF_brushless_slotted_flat_motor_ger.pdf | Broschüre |