ZUBEHÖR
32ECF Bürstenloser, genuteter DC-Flachmotor mit Außenläufer
32ECF
Der bürstenlose, genutete 32 mm große DC-Flachmotor verwendet eine Außenrotorkonfiguration mit einem Luftspalt zwischen der Spule und dem radial gesteuerten magnetischen Aufbau. Dieses leistungsoptimierte Design bietet eine sehr hohe Kraftdichte, ein gleichmäßiges Abtriebsdrehmoment und eine hervorragende Drehzahlstabilität. Darüber hinaus wurde das Verhältnis zwischen Joule- und Eisenverlusten speziell optimiert, um Verluste zu reduzieren und einen besseren Wirkungsgrad sowie eine geringere Erwärmung zu erzielen.
Produkte-Highlights
- 8-polige Ausführung
- Hohe Kraftdichte in flacher Bauweise
- Stabiler Drehzahlabtrieb sorgt für gleichmäßige Rotation
- Geringere Leistungsverluste erhöhen den Wirkungsgrad
- Geringes Rastmoment ermöglicht geringere Vibrationen
Anpassung verfügbar
- Steckverbinder
- Kundenspezifische Wellen – Planheit, Rändelung, Durchmesser, Länge
- Spulenmodifikationen - Widerstand und Induktivität
-
Verkürzen Sie die Entwicklungszeit, wählen Sie Ihren Motor online aus
Artikel-Nummer | 32ECF17.6 8B 190 | 32ECF17.6 8B 49 |
---|---|---|
Motordurchmesser (in) | 1,26 | 1,26 |
Motordurchmesser (mm) | 32 | 32 |
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (lbs) | 7,64 | 7,64 |
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (N) | 34 | 34 |
Gegen-EMK-Konstante (V/1000 rpm) | 9,68 | 2,52 |
Max. mechanische Dauerleistung (bei 25 °C) (W) | 32 | 32 |
Max. Dauerdrehmoment (mNm) | 32,9 | 32,9 |
Max. Dauerdrehmoment (oz-in) | 4,65 | 4,65 |
Elektrische Zeitkonstante (ms) | 0,51 | 0,5 |
Hall-Sensoren Phasenverschiebung (elektrische °) | 120 | 120 |
Induktivität – Phase-zu-Phase (mH) | 12,27 | 0,79 |
Leitungswiderstand (Ohm) | 24,06 | 1,64 |
Mechanische Zeitkonstante (ms) | 11,5 | 11,2 |
Motorkonstante (mNm/W½) | 18 | 18,3 |
Motorkonstante (oz-in/W½) | 2,55 | 2,59 |
Motorregulierung (10³/Nms) | 3,086 | 3 |
Max. Motordrehzahl (rpm) | 10000 | 10000 |
Typischer Leerlaufstrom (mA) | 17 | 85 |
Leerlaufdrehzahl (rpm) | 2610 | 5050 |
Nennspannung (V) | 24 | 12 |
Optimierungsrichtung | Symmetrisch | Symmetrisch |
Rotorträgheitsmoment (gcm²) | 37,2 | 37,2 |
Rotorträgheitsmoment (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 52680 | 52680 |
Thermische Zeitkonstante (s) | 110 | 110 |
Drehmomentkonstante (mNm/A) | 88,19 | 22,95 |
Drehmomentkonstante (oz-in/A) | 12,49 | 3,25 |
Gewicht (g) | 52 | 52 |
Gewicht (oz) | 1,83 | 1,83 |
Max. Wicklungstemperatur (°C) | 125 | 125 |
Max. Wicklungstemperatur (°F) | 257 | 257 |
Polzahl | 8 Pol | 8 Pol |
Gehäusematerial | Stainlesssteelplasticflange | Stainlesssteelplasticflange |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
brochure_32ecf_flat_motor_flyer_ger.pdf | Broschüre |
|
|
drawing_32ecf.STEP | 3D-Zeichnung |
|
|
specifications_32ecf.pdf | Spezifikationsseite |
|
|
drawing_32ecf.dxf | 2D-Zeichnung |
|
|
pr_new_32mm-slotted_flat_motor_ger.pdf | Pressemitteilung |
|