ZUBEHÖR
22ECA60 Chirurgischer Motor für kleine/mittlere Knochen
22ECA60 Bürsten- und nutenloser DC-Motor, autoklavierbar
Der autoklavierbare, bürsten- und nutenlose DC-Motor 22ECA60 hat einen Durchmesser von 22 mm und wurde speziell für kleine und mittlere Bohr- und Sägeanwendungen an Knochen entwickelt. Dieser bürsten- und nutenlose Minimotor kann auch mehr als 200 Autoklavierzyklen standhalten, wodurch er sich gut für Applikationen mit Sterilisierungsanforderungen eignet. Die Motor-Drehzahl- und Drehmomenteigenschaften machen den 22ECA60 zu einer idealen Lösung für motorbetriebene chirurgische Handwerkzeuge, die bei Fuß-, Knöchel- und Ellenbogenoperationen verwendet werden. Dank seiner hervorragenden Drehzahleigenschaften ist er auch für die zahnmedizinische Implantologie geeignet.
Produkte-Highlights
- Hält mehr als 200 Autoklavierzyklen stand
- Optimiert für den Einsatz in chirurgischen Geräten
- >90 % Wirkungsgrad bei akkubetriebenen Handgeräten
- Optionen mit und ohne Sensoren erhältlich
- Geringes Gewicht und geringe Vibration für ein besseres Tastgefühl des Chirurgen
Anpassung verfügbar
- Kundenspezifische Wellen – Planheit, Rändelung, Durchmesser, Länge
- Spulenmodifikationen - Widerstand und Induktivität
- Mechanische Integration auf Anfrage (Gehäuse, Vorder- und Hinterflansch)
- Ohne Hall-Sensoren
Anwendungen
- Chirurgische Elektrowerkzeuge
- Große orthopädische Knochensägen
- Kleine, mittlere und große orthopädische Bohrer
- Chirurgische Roboter
- Elektrische Geräte für die plastische Chirurgie
- Bauchspiegelungsgeräte
- Dentale Handgeräte
Artikel-Nummer | 22ECA 60 10B 21 206 |
---|---|
Motordurchmesser (in) | 0,866 |
Motordurchmesser (mm) | 22 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°C) | -30 to +135 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°F) | -22 to +275 |
Umgebungstemperaturbereich für die Lagerung (°C) | -40 to +135 |
Umgebungstemperaturbereich für die Lagerung (°F) | -40 to +275 |
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (lbs) | 7,5 |
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (N) | 34 |
Gegen-EMK-Konstante (V/1000 rpm) | 0,69 |
Vorspannung Kugellager (N) | 5,5 |
Max. Dauerstrom (A) | 7,8 |
Max. mechanische Dauerleistung (bei 25 °C) (W) | 180 |
Max. Dauerdrehmoment (mNm) | 51 |
Max. Dauerdrehmoment (oz-in) | 7,2 |
Elektrische Zeitkonstante (ms) | 0,17 |
Hall-Sensoren Phasenverschiebung (elektrische °) | 120 |
Induktivität – Phase-zu-Phase (mH) | 0,026 |
Innenwiderstand – Phase-zu-Phase (Ohm) | 0,15 |
Leitungswiderstand (Ohm) | 0,17 |
Mechanische Zeitkonstante (ms) | 1,2 |
Motorkonstante (mNm/W½) | 16,9 |
Motorkonstante (oz-in/W½) | 2,39 |
Motorregulierung (10³/Nms) | 3,5 |
Max. Motordrehzahl (rpm) | 60000 |
Typischer Leerlaufstrom (mA) | 200 |
Leerlaufdrehzahl (rpm) | 34500 |
Nennspannung (V) | 24 |
Optimierungsrichtung | CCW |
Rotorträgheitsmoment (gcm²) | 3,5 |
Rotorträgheitsmoment (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 49,5 |
Wärmewiderstand (nutenfrei) (°C/W) | 9,4 |
Thermische Zeitkonstante (s) | 1200 |
Drehmomentkonstante (mNm/A) | 6,6 |
Drehmomentkonstante (oz-in/A) | 0,935 |
Gewicht (g) | 140 |
Gewicht (oz) | 4,94 |
Max. Wicklungstemperatur (°C) | 155 |
Max. Wicklungstemperatur (°F) | 311 |
Autoklav-Zyklen | 200 |
Länge (in) | 2,362 |
Länge (mm) | 60 |
Polzahl | 2 Pol |
Gehäusematerial | Edelstahl |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
specification_22eca.pdf | Spezifikationsseite |
|
|
drawing_22eca60.STEP | 3D-Zeichnung |
|
|
drawing_22eca60.dxf | 2D-Zeichnung |
|
|
pr_22eca60_sterilizable_motor_en.pdf | Pressemitteilung |
|