ZUBEHÖR
30ECA64 Orthopädischer Großknochenmotor
30ECA64 Bürsten- und nutenloser DC-Motor, autoklavierbar
Der bürsten- und nutenlose Gleichstrommotor Ultra 30ECA64 eignet sich hervorragend für Bohr- und Sägearbeiten an großen Knochen. Dank der durchbohrten 4,7-mm-Welle, des Motordrehmoments und der Motordrehzahl ist dies die ideale Lösung für chirurgische Elektro-Handwerkzeuge, die für Gelenkersatzeingriffe an Knie, Hüfte und Schulter eingesetzt werden.
Produkte-Highlights
- Hält mehr als 500 Autoklavierzyklen stand
- Optimiert für den Einsatz in chirurgischen Geräten
- Durchbohrte Welle für chirurgische Bohrmaschinen
- Nicht durchbohrte Wellenausführung für Operationssägen
- Geringes Gewicht und geringe Vibration für ein besseres Tastgefühl des Chirurgen
Anpassung verfügbar
- Spulenmodifikationen - Widerstand und Induktivität
- Steckverbinder
- Kundenspezifische Wellen – Planheit, Rändelung, Durchmesser, Länge
- Mechanische Integration auf Anfrage (Gehäuse, Vorder- und Hinterflansch)
- Ohne Hall-Sensoren
Artikel-Nummer | 30ECA64 8B 5 | 30ECA64 8B 6 | 30ECA64 8B 5 cannulated | 30ECA64 8B 6 cannulated |
---|---|---|---|---|
Motordurchmesser (in) | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |
Motordurchmesser (mm) | 30 | 30 | 30 | 30 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°C) | -30 to +135 | -30 to +135 | -30 to +135 | -30 to +135 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°F) | -22 to +275 | -22 to +275 | -22 to +275 | -22 to +275 |
Umgebungstemperaturbereich für die Lagerung (°C) | -40 to +135 | -40 to +135 | -40 to +135 | -40 to +135 |
Umgebungstemperaturbereich für die Lagerung (°F) | -40 to +275 | -40 to +275 | -40 to +275 | -40 to +275 |
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (lbs) | 30 | 30 | 30 | 30,1243926 |
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (N) | 134 | 134 | 134 | 134 |
Gegen-EMK-Konstante (V/1000 rpm) | 0,69 | 0,9 | 0,69 | 0,9 |
Vorspannung Kugellager (N) | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 |
Max. Dauerstrom (A) | 18,5 | 15,6 | 18,5 | 15,6 |
Max. mechanische Dauerleistung (bei 25 °C) (W) | 165 | 142 | 165 | 142 |
Max. Dauerdrehmoment (mNm) | 121,4 | 133,5 | 121,4 | 133,5 |
Max. Dauerdrehmoment (oz-in) | 17,2 | 18,9 | 17,12 | 18,9 |
Elektrische Zeitkonstante (ms) | 0,23 | 0,24 | 0,23 | 0,24 |
Hall-Sensoren Phasenverschiebung (elektrische °) | 120 | 120 | 120 | 120 |
Induktivität – Phase-zu-Phase (mH) | 0,0077 | 0,011 | 0,0077 | 0,011 |
Innenwiderstand – Phase-zu-Phase (Ohm) | 0,0336 | 0,045 | 0,0336 | 0,045 |
Leitungswiderstand (Ohm) | 0,0426 | 0,0548 | 0,0426 | 0,0548 |
Mechanische Zeitkonstante (ms) | 2,1 | 1,6 | 2,1 | 1,6 |
Motorkonstante (mNm/W½) | 35,9 | 40,4 | 35,9 | 40,4 |
Motorkonstante (oz-in/W½) | 5,08 | 5,721 | 5,083 | 5,72 |
Motorregulierung (10³/Nms) | 0,777 | 0,612 | 0,777 | 0,612 |
Max. Motordrehzahl (rpm) | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |
Typischer Leerlaufstrom (mA) | 700 | 700 | 700 | 700 |
Leerlaufdrehzahl (rpm) | 16100 | 16488 | 16100 | 16488 |
Nennspannung (V) | 11,1 | 14,8 | 11,1 | 14,8 |
Optimierungsrichtung | Symmetrisch | Symmetrisch | Symmetrisch | Symmetrisch |
Rotorträgheitsmoment (gcm²) | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 |
Rotorträgheitsmoment (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 376 | 377 | 377 | 377 |
Wärmewiderstand (nutenfrei) (°C/W) | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
Thermische Zeitkonstante (s) | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 |
Drehmomentkonstante (mNm/A) | 6,6 | 8,6 | 6,6 | 8,6 |
Drehmomentkonstante (oz-in/A) | 0,935 | 1,218 | 0,935 | 1,22 |
Gewicht (g) | 256 | 256 | 256 | 256 |
Gewicht (oz) | 9 | 9,030144 | 9 | 9 |
Max. Wicklungstemperatur (°C) | 155 | 155 | 155 | 155 |
Max. Wicklungstemperatur (°F) | 311 | 311 | 311 | 311 |
Autoklav-Zyklen | 500 | 500 | 500 | 500 |
Kontinuierliches Stillstandsdrehmoment (mNm) | 121,4 | 133,5 | 121,4 | 133,5 |
Kontinuierliches Stillstandsdrehmoment (oz-in) | 17,19 | 18,91 | 17,19 | 18,91 |
Übersetzung | - | - | - | - |
Länge (in) | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,512 |
Länge (mm) | 64 | 64 | 64 | 64 |
Polzahl | 4 Pol | 4 Pol | 4 Pol | 4 Pol |
Gehäusematerial | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
specifications_30eca64.pdf | Spezifikationsseite | ||
drawing_30eca64_cannulated.STEP | 3D-Zeichnung | ||
drawing_30eca64_non_cannulated.STEP | 3D-Zeichnung | ||
drawing_30eca64_non_cannulated.dxf | 2D-Zeichnung | ||
drawing_30eca64_cannulated.dxf | 2D-Zeichnung | ||
brochure_30eca64_ultra_ec_autoclavable_motor_ger.pdf | Broschüre | ||
pr_30eca64_ultra_ec_bldc_autoclavable_motor_ger.pdf | Pressemitteilung |