ZUBEHÖR
Autoklavierbare CNT2440-Motorsteuerung
CNT2440
Die autoklavierbare Steuerung CNT2440 von Portescap hält bis zu 1.000 Sterilisationszyklen stand und verfügt über eine sensorlose Ansteuerung, was die Installationskomplexität verringert und die Systemzuverlässigkeit verbessert. Die autoklavierbare Steuerung CNT2440 ist vollständig kompatibel mit den genuteten und nutenlosen SMS BLDC-Motoren von Portescap und eignet sich perfekt für den Antrieb akkubetriebener chirurgischer Handinstrumente.
Produkte-Highlights
- 1.000 Zyklen Autoklavierbarkeit
- Sensorlose Steuerung
- Drehzahl offener Regelkreis
- 5-24 VDC
- Magnetsteuerung von Drehzahl und Richtung
- 40 A Dauerstrom für den Einsatz mit chirurgischen BLDC-Motoren von Portescap
Anpassung verfügbar
- Auslösefunktion und Auslösebereich
- Verschiedene Optimierungen (Drehzahl und/oder Drehrichtung)
Artikel-Nummer | CNT2440 |
---|---|
Gewicht (g) | 60 |
Gewicht (oz) | 2,11 |
Ansteuerung | Drehzahl offener Regelkreis |
Autoklav-Zyklen | 1000 |
Max. Dauereingangsleistung (W) | 960 |
Maße (mm) | 16.5 x 105 x 15 |
Maße (in) | 0.65 x 4.13 x 0.59 |
Max. Nennspannung (V) | 24 |
Min. Nennspannung (V) | 5 |
Magnetische Auslöser | Richtung (vor/zurück), Drehzahl (0-100 % PWM) |
Phasenleitungen | A,B,C |
Stromversorgung | BATT+, BATT- |
AWG-Netzkabel | 18 |
Empfohlene Richtung Magnetabmessungen (in) | 0.125 x 0.125 |
Empfohlene Richtung Magnetabmessungen (mm) | 3.18 x 3.18 |
Empfohlene Richtung Magnetklasse | SmCo20 (1:5) |
Empfohlene Drehzahl Magnetabmessungen (in) | 0.188 x 0.06 |
Empfohlene Drehzahl Magnetabmessungen (mm) | 4.76 x 1.52 |
Empfohlene Drehzahl Magnetklasse | SmCo18 (1:5) |
Ruhestrom (mA DC) | 70 |
Max. Lagerungstemperatur (°C) | 150 |
Max. Lagerungstemperatur (°F) | 302 |
Schaltung Wellenform | Hybrid of six-step and sinusoidal |
Material Kabelisolierung | PTFE |
Gehäusematerial | Aluminium |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
pr_new_cnt2440_autoclavable_controller_May_2022_ger.pdf | Pressemitteilung | ||
drawing_cnt2440.STEP | 3D-Zeichnung | ||
drawing_cnt2440.dxf | 2D-Zeichnung | ||
specifications_CNT2440.pdf | Spezifikationsseite | ||
brochure_CNT2440_autoclavable_controller_ger.pdf | Broschüre |