High Speed Motor (B0512N1029)

B0512N1029 Autoklavierbarer genuteter bürstenloser DC-Minimotor

B0512N1029 Autoklavierbarer genuteter bürstenloser DC-Minimotor

Bürstenloser, genuteter DC-Minimotor (B0512N1029)

Dieser bürstenlose, genutete DC-Minimotor der Größe 5 ist optimiert für Bohranwendungen mit extrem hohen Drehzahlen. Aufgrund von Drehmoment und Drehzahl ist dies genau die richtige Lösung für motorbetriebene chirurgische Bohrer, die in Anwendungen der Wirbelsäulen-, Schädel, Gesichts- und otologischen (Ohren-)Chirurgie mit extrem hohen Drehzahlen eingesetzt werden. Die Portescap-Minimotoren für motorbetriebene chirurgische Anwendungen sind auf hohe Zuverlässigkeit in Autoklavumgebungen ausgelegt.

Produkte-Highlights

  • Ausgelegt auf Autoklav-Anwendungen, die bis zu 1.000 Autoklavzyklen standhalten müssen
  • Für den Einsatz in motorbetriebenen chirurgischen Geräten
  • Ausführung mit hohem Drehmoment und hoher Drehzahl für präzises Bohren in dichtem Knochen
  • Elektromotoren mit hoher Drehzahl ermöglichen höhere Präzision, sauberere Schnitte und kürzere OP-Zeiten
  • Leicht und mit besonders niedriger Vibration für erhöhtes Tastgefühl des Chirurgen
  • Hoher Wirkungsgrad für optimales Wärmeverhalten bei hohen Drehzahlen
  • Geringe Größe ermöglicht die Konstruktion kleinerer chirurgischer Handwerkzeuge und eine verbesserte Ergonomie
  • Widersteht hoher Stromaufnahme

Anwendungen

Artikel-Nummer B0512N1029
Motordurchmesser (in) 0,5
Motordurchmesser (mm) 12,7
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (lbs) 3,33
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (N) 14,81
Gegen-EMK-Konstante (V/1000 rpm) 0,515
Max. mechanische Dauerleistung (bei 25 °C) (W) 87,4
Elektrische Zeitkonstante (ms) 0,07
Hall-Sensoren Phasenverschiebung (elektrische °) 60
Induktivität – Phase-zu-Phase (mH) 0,094
Leitungswiderstand (Ohm) 1,33
Mechanische Zeitkonstante (ms) 2,62
Motorkonstante (mNm/W½) 4,27
Motorkonstante (oz-in/W½) 0,61
Motorregulierung (10³/Nms) 54944,15
Typischer Leerlaufstrom (mA) 120
Leerlaufdrehzahl (rpm) 97400
Nennspannung (V) 48
Optimierungsrichtung Bidirektional
Thermische Zeitkonstante (s) 485
Drehmomentkonstante (mNm/A) 4,92
Drehmomentkonstante (oz-in/A) 0,7
Gewicht (g) 39
Gewicht (oz) 1,36
Max. Wicklungstemperatur (°C) 155
Max. Wicklungstemperatur (°F) 311
Erfüllte Normen RoHS-konform
Umgebungstemperatur (°C) 155
Umgebungstemperatur (°F) 311
Autoklav-Zyklen 1000
Dauerstrom (A) 2,02
Kontinuierliches Stillstandsdrehmoment (mNm) 9,5
Kontinuierliches Stillstandsdrehmoment (oz-in) 1,34
Spitzendrehmoment (mNm) 176,1
Spitzendrehmoment (oz-in) 24,9
Preise für Prototypen ($) 432,27
Max. statische Radiallast ohne Abstützung der Welle (lbs) 15,3
Max. statische Radiallast ohne Abstützung der Welle (N) 68,2
Übersetzung -
Wärmewiderstand (genutet)热阻(有槽) 15,9
Document Document Type Language File Type
High Speed Motor (B0512N1029) Specification Page Spezifikationsseite
High Speed Motor (B0512N1029) drawing 2D-Zeichnung
High Speed Motor (B0512N1029) 3D drawing 3D-Zeichnung