B0512N1029 Autoklavierbarer genuteter bürstenloser DC-Minimotor
Bürstenloser, genuteter DC-Minimotor (B0512N1029)
Dieser bürstenlose, genutete DC-Minimotor der Größe 5 ist optimiert für Bohranwendungen mit extrem hohen Drehzahlen. Aufgrund von Drehmoment und Drehzahl ist dies genau die richtige Lösung für motorbetriebene chirurgische Bohrer, die in Anwendungen der Wirbelsäulen-, Schädel, Gesichts- und otologischen (Ohren-)Chirurgie mit extrem hohen Drehzahlen eingesetzt werden. Die Portescap-Minimotoren für motorbetriebene chirurgische Anwendungen sind auf hohe Zuverlässigkeit in Autoklavumgebungen ausgelegt.
Produkte-Highlights
- Ausgelegt auf Autoklav-Anwendungen, die bis zu 1.000 Autoklavzyklen standhalten müssen
- Für den Einsatz in motorbetriebenen chirurgischen Geräten
- Ausführung mit hohem Drehmoment und hoher Drehzahl für präzises Bohren in dichtem Knochen
- Elektromotoren mit hoher Drehzahl ermöglichen höhere Präzision, sauberere Schnitte und kürzere OP-Zeiten
- Leicht und mit besonders niedriger Vibration für erhöhtes Tastgefühl des Chirurgen
- Hoher Wirkungsgrad für optimales Wärmeverhalten bei hohen Drehzahlen
- Geringe Größe ermöglicht die Konstruktion kleinerer chirurgischer Handwerkzeuge und eine verbesserte Ergonomie
- Widersteht hoher Stromaufnahme
Anwendungen
- Kraniale Bohrer
- Kranio-maxillofaziale Bohrer
- Otologische Bohrer (Ohr)
- Elektrische HNO-Geräte
- HNO-Elektrowerkzeuge / Bohrer für Neurologie und Wirbelsäule
- Chirurgische Roboter
Artikel-Nummer | B0512N1029 |
---|---|
Motordurchmesser (in) | 0,5 |
Motordurchmesser (mm) | 12,7 |
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (lbs) | 3,33 |
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (N) | 14,81 |
Gegen-EMK-Konstante (V/1000 rpm) | 0,515 |
Max. mechanische Dauerleistung (bei 25 °C) (W) | 87,4 |
Elektrische Zeitkonstante (ms) | 0,07 |
Hall-Sensoren Phasenverschiebung (elektrische °) | 60 |
Induktivität – Phase-zu-Phase (mH) | 0,094 |
Leitungswiderstand (Ohm) | 1,33 |
Mechanische Zeitkonstante (ms) | 2,62 |
Motorkonstante (mNm/W½) | 4,27 |
Motorkonstante (oz-in/W½) | 0,61 |
Motorregulierung (10³/Nms) | 54944,15 |
Typischer Leerlaufstrom (mA) | 120 |
Leerlaufdrehzahl (rpm) | 97400 |
Nennspannung (V) | 48 |
Optimierungsrichtung | Bidirektional |
Thermische Zeitkonstante (s) | 485 |
Drehmomentkonstante (mNm/A) | 4,92 |
Drehmomentkonstante (oz-in/A) | 0,7 |
Gewicht (g) | 39 |
Gewicht (oz) | 1,36 |
Max. Wicklungstemperatur (°C) | 155 |
Max. Wicklungstemperatur (°F) | 311 |
Erfüllte Normen | RoHS-konform |
Umgebungstemperatur (°C) | 155 |
Umgebungstemperatur (°F) | 311 |
Autoklav-Zyklen | 1000 |
Dauerstrom (A) | 2,02 |
Kontinuierliches Stillstandsdrehmoment (mNm) | 9,5 |
Kontinuierliches Stillstandsdrehmoment (oz-in) | 1,34 |
Spitzendrehmoment (mNm) | 176,1 |
Spitzendrehmoment (oz-in) | 24,9 |
Preise für Prototypen ($) | 432,27 |
Max. statische Radiallast ohne Abstützung der Welle (lbs) | 15,3 |
Max. statische Radiallast ohne Abstützung der Welle (N) | 68,2 |
Übersetzung | - |
Wärmewiderstand (genutet)热阻(有槽) | 15,9 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
High Speed Motor (B0512N1029) Specification Page | Spezifikationsseite |
|
|
High Speed Motor (B0512N1029) drawing | 2D-Zeichnung |
|
|
High Speed Motor (B0512N1029) 3D drawing | 3D-Zeichnung |
|