ENT Microdebrider Gearmotor (B0512N4080)

B0512N4080 Autoklavierbarer genuteter bürstenloser DC-Minimotor

B0512N4080 Autoklavierbarer genuteter bürstenloser DC-Minimotor

Bürstenloser, genuteter DC-Minimotor (B0512N4080)

Dieser bürstenlose, genutete DC-Minimotor (Größe 5, 24V) ist optimiert für HNO-Microdebrider (auch HNO-Shaver genannt). Aufgrund von Drehmoment und Drehzahl ist er genau die richtige Lösung für motorbetriebene chirurgische Handwerkzeuge für minimal-invasive HNO-Operationen. Die Portescap-Minimotoren für motorbetriebene chirurgische Anwendungen sind auf hohe Zuverlässigkeit in Autoklavumgebungen ausgelegt.

Produkte-Highlights

  • Ausgelegt auf Autoklav-Anwendungen, die bis zu 1.000 Autoklavzyklen standhalten müssen
  • Für den Einsatz in motorbetriebenen chirurgischen Geräten
  • Ausführung mit hohem Drehmoment und hoher Drehzahl zur Entfernung von weichem oder hartem Gewebe oder von Knochen
  • Elektromotoren mit hoher Drehzahl ermöglichen sauberere Schnitte in weichem Gewebe und kürzere OP-Zeiten
  • Leicht und mit besonders niedriger Vibration für erhöhtes Tastgefühl des Chirurgen
  • Hoher Wirkungsgrad für niedrige Betriebstemperatur
  • Geringe Größe ermöglicht die Konstruktion kleinerer chirurgischer Handwerkzeuge und eine verbesserte Ergonomie
  • Widersteht hoher Stromaufnahme
Artikel-Nummer B0512N4080
Motordurchmesser (in) 0,5
Motordurchmesser (mm) 12,7
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (lbs) 64,5
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (N) 286,91
Gegen-EMK-Konstante (V/1000 rpm) 1,805
Max. mechanische Dauerleistung (bei 25 °C) (W) 47,8
Elektrische Zeitkonstante (ms) 0,07
Hall-Sensoren Phasenverschiebung (elektrische °) 60
Induktivität – Phase-zu-Phase (mH) 0,058
Leitungswiderstand (Ohm) 0,825
Mechanische Zeitkonstante (ms) 3,3
Motorkonstante (mNm/W½) 17,06
Motorkonstante (oz-in/W½) 2,42
Motorregulierung (10³/Nms) 3429,5
Typischer Leerlaufstrom (mA) 340
Leerlaufdrehzahl (rpm) 13385
Nennspannung (V) 24
Optimierungsrichtung Bidirektional
Thermische Zeitkonstante (s) 485
Drehmomentkonstante (mNm/A) 15,51
Drehmomentkonstante (oz-in/A) 2,2
Gewicht (g) 54
Gewicht (oz) 1,89
Max. Wicklungstemperatur (°C) 155
Max. Wicklungstemperatur (°F) 311
Erfüllte Normen RoHS-konform
Umgebungstemperatur (°C) 155
Umgebungstemperatur (°F) 311
Autoklav-Zyklen 1000
Dauerstrom (A) 2,56
Kontinuierliches Stillstandsdrehmoment (mNm) 37,9
Kontinuierliches Stillstandsdrehmoment (oz-in) 5,4
Spitzendrehmoment (mNm) 445,3
Spitzendrehmoment (oz-in) 63,1
Preise für Prototypen ($) 583,57
Max. statische Radiallast ohne Abstützung der Welle (lbs) 4,5
Max. statische Radiallast ohne Abstützung der Welle (N) 20,1
Übersetzung 5:1
Wärmewiderstand (genutet)热阻(有槽) 15,9