ZUBEHÖR
B0512N4081 Autoklavierbarer kanülierter genuteter bürstenloser DC-Minimotor
Bürstenloser, genuteter DC-Minimotor (B0512N4081)
Dieser bürstenlose, genutete DC-Minimotor (Größe 5, 48 V) ist optimiert für HNO-Microdebrider (auch HNO-Shaver genannt). Aufgrund von Drehmoment und Drehzahl ist dieser BLDC-Minimotor genau die richtige Lösung für motorbetriebene chirurgische Handwerkzeuge für minimal-invasive HNO-Operationen. Die Portescap-Minimotoren für motorbetriebene chirurgische Anwendungen sind auf hohe Zuverlässigkeit in Autoklavumgebungen ausgelegt.
Produkte-Highlights
- Ausgelegt auf Autoklav-Anwendungen, die bis zu 1.000 Autoklavzyklen standhalten müssen
- Für den Einsatz in motorbetriebenen chirurgischen Geräten
- Ausführung mit hohem Drehmoment und hoher Drehzahl zur Entfernung von weichem oder hartem Gewebe oder von Knochen
- Elektromotoren mit hoher Drehzahl ermöglichen sauberere Schnitte in weichem Gewebe und kürzere OP-Zeiten
- Leicht und mit besonders niedriger Vibration für erhöhtes Tastgefühl des Chirurgen
- Hoher Wirkungsgrad für niedrige Betriebstemperatur
- Geringe Größe ermöglicht die Konstruktion kleinerer chirurgischer Handwerkzeuge und eine verbesserte Ergonomie
- Widersteht hoher Stromaufnahme
Artikel-Nummer | B0512N4081 |
---|---|
Motordurchmesser (in) | 0,5 |
Motordurchmesser (mm) | 12,7 |
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (lbs) | 6,33 |
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (N) | 28,16 |
Gegen-EMK-Konstante (V/1000 rpm) | 3,75 |
Max. mechanische Dauerleistung (bei 25 °C) (W) | 50,8 |
Elektrische Zeitkonstante (ms) | 0,08 |
Hall-Sensoren Phasenverschiebung (elektrische °) | 60 |
Induktivität – Phase-zu-Phase (mH) | 0,24 |
Leitungswiderstand (Ohm) | 2,95 |
Mechanische Zeitkonstante (ms) | 2,74 |
Motorkonstante (mNm/W½) | 18,75 |
Motorkonstante (oz-in/W½) | 2,68 |
Motorregulierung (10³/Nms) | 2839,89 |
Typischer Leerlaufstrom (mA) | 165 |
Leerlaufdrehzahl (rpm) | 12800 |
Nennspannung (V) | 48 |
Optimierungsrichtung | Bidirektional |
Thermische Zeitkonstante (s) | 485 |
Drehmomentkonstante (mNm/A) | 32,23 |
Drehmomentkonstante (oz-in/A) | 4,56 |
Gewicht (g) | 48 |
Gewicht (oz) | 1,69 |
Max. Wicklungstemperatur (°C) | 155 |
Max. Wicklungstemperatur (°F) | 311 |
Erfüllte Normen | RoHS-konform |
Umgebungstemperatur (°C) | 155 |
Umgebungstemperatur (°F) | 311 |
Autoklav-Zyklen | 1000 |
Dauerstrom (A) | 1,35 |
Kontinuierliches Stillstandsdrehmoment (mNm) | 41,6 |
Kontinuierliches Stillstandsdrehmoment (oz-in) | 5,9 |
Spitzendrehmoment (mNm) | 518,9 |
Spitzendrehmoment (oz-in) | 73,5 |
Preise für Prototypen ($) | 583,57 |
Max. statische Radiallast ohne Abstützung der Welle (lbs) | 4,5 |
Max. statische Radiallast ohne Abstützung der Welle (N) | 20,1 |
Übersetzung | 5:1 |
Wärmewiderstand (genutet)热阻(有槽) | 15,9 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
drawing_b0512n4081.stp | 3D-Zeichnung |
|
|
specifications_b0512n4081.pdf | Spezifikationsseite |
|
|
drawing_b0512n4081.dxf | 2D-Zeichnung |
|