Cannulated Microdebrider / Shaver Motor (B0612H1006)

B0612H1006 Bürstenloser DC-Hohlwellenmotor für Microdebrider und Rasierer

B0612H1006 Bürstenloser, genuteter DC-Motor für Microbrider / Shaver-Geräte

Microbrider-/Shaver-Geräte (B0612H1006)

Der kanülierte Motor für Microbrider-/Shaver-Geräte (36V), ein kanülierter, bürstenloser, genuteter DC-Motor der Größe 6, erzielt ein optimales Drehmoment und höchste Geschwindigkeit in zahlreichen unterschiedlichen minimal-invasiven chirurgischen Eingriffen. Er eignet sich für den Antrieb athroskopischer Shaver-Geräte sowie für Anwendungen in der Ohr-, Nasen- und Halschirurgie. Die Miniaturmotoren von Portescap für chirurgische Anwendungen arbeiten in autoklaven Umgebungen mit höchster Zuverlässigkeit. ambientes de autoclave.

Produkte-Highlights

  • Optimiert für den Einsatz in chirurgischen Handwerkzeugen
  • Konzipiert für Anwendungen mit mehr als 1.000 erforderlichen Sterilisationzyklen
  • Hohes Drehmoment, hohe Geschwindigkeit, optimiert für Präzisionsbohrungen in Weichgewebe und Knochen
  • Vibrationsarm
  • Hoher Wirkungsgrad
  • Kleine Größe für bessere Werkzeugergonomie
  • Konzipiert für 36V Netzspannung – kann mit anderen Spannungen verwendet werden, um die gewünschte Leistung zu erzielen
Artikel-Nummer B0612H1006
Motordurchmesser (in) 0,65
Motordurchmesser (mm) 16,51
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (lbs) 10,33
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (N) 45,95
Gegen-EMK-Konstante (V/1000 rpm) 1,046
Max. mechanische Dauerleistung (bei 25 °C) (W) 65,2
Elektrische Zeitkonstante (ms) 0,22
Hall-Sensoren Phasenverschiebung (elektrische °) 60
Induktivität – Phase-zu-Phase (mH) 0,282
Leitungswiderstand (Ohm) 1,292
Mechanische Zeitkonstante (ms) 0,8
Motorkonstante (mNm/W½) 8,79
Motorkonstante (oz-in/W½) 1,25
Motorregulierung (10³/Nms) 12920
Typischer Leerlaufstrom (mA) 183
Leerlaufdrehzahl (rpm) 35200
Nennspannung (V) 36
Optimierungsrichtung Bidirektional
Thermische Zeitkonstante (s) 936
Drehmomentkonstante (mNm/A) 10
Drehmomentkonstante (oz-in/A) 1,42
Gewicht (g) 76
Gewicht (oz) 2,67
Max. Wicklungstemperatur (°C) 155
Max. Wicklungstemperatur (°F) 311
Erfüllte Normen RoHS-konform
Umgebungstemperatur (°C) 155
Umgebungstemperatur (°F) 311
Autoklav-Zyklen 1000
Dauerstrom (A) 2,36
Kontinuierliches Stillstandsdrehmoment (mNm) 19,6
Kontinuierliches Stillstandsdrehmoment (oz-in) 2,78
Spitzendrehmoment (mNm) 275,4
Spitzendrehmoment (oz-in) 39
Preise für Prototypen ($) 432,27
Max. statische Radiallast ohne Abstützung der Welle (lbs) 26
Max. statische Radiallast ohne Abstützung der Welle (N) 115,6
Übersetzung -
Wärmewiderstand (genutet)热阻(有槽) 12