B0612H1007 Autoklavierbarer kanülierter genuteter bürstenloser DC-Minimotor
Microbrider-/Shaver-Geräte (B0612H1007)
Der kanülierte, bürstenlose, genutete DC-Motor der Größe 6 erzielt ein optimales Drehmoment und höchste Geschwindigkeit in zahlreichen unterschiedlichen minimal-invasiven chirurgischen Eingriffen. Er eignet sich für den Antrieb athroskopischer Shaver-Geräte sowie für Anwendungen in der Ohr-, Nasen- und Halschirurgie. Die Miniaturmotoren von Portescap für chirurgische Anwendungen arbeiten in autoklaven Umgebungen mit höchster Zuverlässigkeit.
Produkte-Highlights
- Optimiert für den Einsatz in chirurgischen Handwerkzeugen
- Konzipiert für Anwendungen mit mehr als 1.000 erforderlichen Sterilisationzyklen
- Hohes Drehmoment, hohe Geschwindigkeit, optimiert für Präzisionsbohrungen in Weichgewebe und Knochen
- Vibrationsarm
- Hoher Wirkungsgrad
- Kleine Größe für bessere Werkzeugergonomie
- Konzipiert für 24V Netzspannung – kann mit anderen Spannungen verwendet werden, um die gewünschte Leistung zu erzielen
Artikel-Nummer | B0612H1007 |
---|---|
Motordurchmesser (in) | 0,65 |
Motordurchmesser (mm) | 16,51 |
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (lbs) | 10,33 |
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (N) | 45,95 |
Gegen-EMK-Konstante (V/1000 rpm) | 0,671 |
Max. mechanische Dauerleistung (bei 25 °C) (W) | 68,5 |
Elektrische Zeitkonstante (ms) | 0,22 |
Hall-Sensoren Phasenverschiebung (elektrische °) | 60 |
Induktivität – Phase-zu-Phase (mH) | 0,119 |
Leitungswiderstand (Ohm) | 0,548 |
Mechanische Zeitkonstante (ms) | 0,8 |
Motorkonstante (mNm/W½) | 8,69 |
Motorkonstante (oz-in/W½) | 1,23 |
Motorregulierung (10³/Nms) | 13378,91 |
Typischer Leerlaufstrom (mA) | 284 |
Leerlaufdrehzahl (rpm) | 35597 |
Nennspannung (V) | 24 |
Optimierungsrichtung | Bidirektional |
Thermische Zeitkonstante (s) | 936 |
Drehmomentkonstante (mNm/A) | 6,4 |
Drehmomentkonstante (oz-in/A) | 0,91 |
Gewicht (g) | 76 |
Gewicht (oz) | 2,67 |
Max. Wicklungstemperatur (°C) | 155 |
Max. Wicklungstemperatur (°F) | 311 |
Erfüllte Normen | RoHS-konform |
Umgebungstemperatur (°C) | 155 |
Umgebungstemperatur (°F) | 311 |
Autoklav-Zyklen | 1000 |
Dauerstrom (A) | 3,62 |
Kontinuierliches Stillstandsdrehmoment (mNm) | 19,8 |
Kontinuierliches Stillstandsdrehmoment (oz-in) | 2,81 |
Spitzendrehmoment (mNm) | 278,2 |
Spitzendrehmoment (oz-in) | 39,4 |
Preise für Prototypen ($) | 432,27 |
Max. statische Radiallast ohne Abstützung der Welle (lbs) | 26 |
Max. statische Radiallast ohne Abstützung der Welle (N) | 115,6 |
Übersetzung | - |
Wärmewiderstand (genutet)热阻(有槽) | 12 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
specifications_b0612h1007.pdf | Spezifikationsseite | ||
drawing_b0612h1007.dxf | 2D-Zeichnung | ||
drawing_b0612h1007.step | 3D-Zeichnung |